Le câble Cat5e est un câble réseau à « paire torsadée » utilisé pour les applications d'Ethernet 1000BASE-T à une largeur de bande jusqu'à 350MHz. Il est préférable pour les installations de réseaux avancées qui demande une largeur de bande plus élevée que standard.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Cat5e Câble Ethernet en Vrac, 1000ft (305m), Classifié UL, 24AWG Fil de Cuivre Pur Nu Torsadé, 350MHz, Non Blindé (UTP), PVC CM (Orange)
Cat5e Câble Ethernet en Vrac, 1000ft (305m), Classifié UL, 24AWG Fil de Cuivre Pur Nu Torsadé, 350MHz, Non Blindé (UTP), PVC CM (Orange)
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
La classification de la gaine des câbles Ethernet existe en différents types et matériaux. Il est important de connaître les différences entre les câbles CM, CMR et CMP, car chaque type est utilisé dans des endroits différents.
Les Codes de Câblage T568A et T568B sont tous deux autorisés par la norme de câblage ANSI/TIA-568-C. La seule différence entre T568A et T568B est que les paires orange et verte sont interchangées.
Profitez d'un maximum de flexibilité pour satisfaire aux exigences uniques du système. Idéal pour les applications de réseaux multiples.
Cat5e Câble Ethernet en Vrac, 1000ft (305m), Classifié UL, 24AWG Fil de Cuivre Pur Nu Torsadé, 350MHz, Non Blindé (UTP), PVC CM (Orange)
Le câble Cat5e est un câble réseau à « paire torsadée » utilisé pour les applications d'Ethernet 1000BASE-T à une largeur de bande jusqu'à 350MHz. Il est préférable pour les installations de réseaux avancées qui demande une largeur de bande plus élevée que standard.
Centre de Test
Centre de Test
La classification de la gaine des câbles Ethernet existe en différents types et matériaux. Il est important de connaître les différences entre les câbles CM, CMR et CMP, car chaque type est utilisé dans des endroits différents.
Les Codes de Câblage T568A et T568B sont tous deux autorisés par la norme de câblage ANSI/TIA-568-C. La seule différence entre T568A et T568B est que les paires orange et verte sont interchangées.
Profitez d'un maximum de flexibilité pour satisfaire aux exigences uniques du système. Idéal pour les applications de réseaux multiples.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
209,00 € HT
250,80 € TTC