FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne 12FMTPSMF.
Cette image concerne 12FMTPSMF.
Cette image concerne 12FMTPSMF.
Cette image concerne 12FMTPSMF.
Cette image concerne 12FMTPSMF.
Cette image concerne 12FMTPSMF.
Cette image concerne 12FMTPSMF.
Cette image concerne 12FMTPSMF.

25m (82ft) Câble Trunk MTP®-12 (Femelle) vers MTP®-12 (Femelle) OS2 Monomode, Élite, 12 Fibres, Type A, Plénum (OFNP), Jaune

#107946
#107946

OFNP Cassettes MTP®-12 (A à AF)

130,80 € TTC
FS P/N: 12FMTPSMF
1.2K Vendus
99 Commentaires
26 Questions
26 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 14 juin, 2024
45 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 26 juin, 2024
40 en Transit, Recevez-le avant 10 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Demande de Projet
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

MTP®-12 Jumper, F vers F, APC, 12F, OS2, OFNP, 0.35dB, Type A, 25m (82ft)

Les cavaliers MTP® permettent une migration transparente vers des débits de données plus élevés dans le centre de données lorsqu'ils sont utilisés en conjonction avec nos câbles trunk. Ils sont généralement utilisés pour le raccordement à l'intérieur d'une armoire. Le câble MTP®, une alternative économique à la terminaison fastidieuse sur le terrain, est conçu pour le brassage de fibres à haute densité dans les centres de données qui ont besoin d'économiser de l'espace et de réduire les problèmes de gestion des câbles.

Le MTP®-12 prenant également en charge les systèmes de fibres MTP®-8, il est également idéal pour les applications d'émetteurs-récepteurs optiques monomodes parallèles à 8 fibres, telles que les connexions optiques 40G QSFP+ PLR4, 100G QSFP28 PSM4, 400G OSFP DR4/XDR4, et 400G QSFP-DD DR4/XDR4.

Remarque : les connecteurs US Conec MTP® sont entièrement conformes aux normes MPO, ce qui leur permet d'atteindre des niveaux de performance supérieurs à ceux des connecteurs MPO génériques.

Spécifications
Connecteur A
US Conec MTP Femelle (Sans Broches)
Connecteur B
US Conec MTP Femelle (Sans Broches)
Mode de Fibre
OS2 9/125μm SM
Longueur d'Onde
1310/1550nm
Type de Polissage
APC vers APC
Rayon de Courbure Minimum
10mm
Perte d'Insertion
0.35dB Max (0.15dB Typique)
Perte de Retour
≥ 60dB
Atténuation à 1310nm
≤ 0.32dB/km
Atténuation à 1550nm
≤ 0.18dB/km
Diamètre de Gaine
3.0mm
Gaine de Câble
Plénum (OFNP)
Charge de Traction d'Installation
66N
Résistance à la Traction (Long/Court Terme)
80/240N
Température de Fonctionnement
-10°C ~ +70°C
Température de Stockage
-40°C ~ +85°C
* MTP® est une marque déposée de US Conec Ltd. Le US Conec et FS.COM s'associent pour fournir des produits de la série MTP® à haute performance.
.

Programme de Test de Qualité

Regardez notre programme de test pour obtenir des câbles à fibre optique fiables et hautes performances.

Programme de Test de Qualité

Programme de Test Assuré pour Jarretière Optique Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Une Qualité de Fabrication Supérieure Garantit une Transmission Stable
Les connecteurs MTP® sont le format de style MPO éprouvé et fiable, offrant des performances multifibres et mécaniques de pointe.
Perte d'Insertion Maximale de 0,35dB
Délivre un signal stable à tout moment et permet une conception flexible du système.
Manchon push-pull Intégré
Accouplement et désaccouplement plus faciles dans les applications extrêmement denses.
Bouchon Anti-Poussière
Réduit le risque d'endommagement des connecteurs et prolonge la durée d'utilisation.
La Fibre SMF-28® Ultra de Corning Garantit des Performances Elevées

L'excellente résistance à la flexion et à la compression en fait un choix idéal pour le câblage haute densité.

Rayon de Courbure Minimum de 10mm

Fibre résistante aux courbures pour angles serrés et chemins de câblage.

Résistance à la Traction 66N

Moins de risque de temps d'arrêt dû à des câbles pincés.

Gaine Extérieure Classée Plénum (OFNP)

Gaine résistante au feu de qualité supérieure et à faible dégagement de fumée.

Câblage de Haute Densité pour Divers Environnements
Minimise les déchets, optimise la gestion des câbles, accélère le déploiement et améliore la flexibilité et la gérabilité pour réduire les coûts d'installation.
Centres de Données
Réseaux de Stockage (SAN)
Salles de Communication
Fibre Propre et en Bon État est Synonyme de Haute Performance
Il est essentiel de garder les extrémités des fibres optiques propres et c'est l'une des exigences les plus importantes pour assurer une connexion fiable et performante.

Nettoyage des connecteurs MTP®/MPO avec le nettoyeur IBC MPO.

Nettoyage des connecteurs MTP®/MPO avec cassette de nettoyage.

Questions & Réponses
Posez une question
Tout (26)MTP® MPO Connector (6)Application (3)Cable Jacket (2)Fiber Connectors Cleaning (2)10G/40G/100G Network (1)Bend Radius (1)BIF (1)Cable Label (1)Cable Length (1)Cable Standard (1)Change Polarity and Pins (1)Compatibility (1)Connectors (1)Corning Fiber (1)Custom line sequence (1)Male/Female Connection (1)Mating Times (1)Minimum Length (1)MTP Cassettes (1)Polish Type (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
4.8
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
82
17
0
0
0

M***n

United States

22/06/2023
5.0
Ordering from FS has always been quick and easy! We always receive our items in a very timely manner.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

M***n

United States

22/06/2023
5.0
Ordering from FS has always been quick and easy! We always receive our items in a very timely manner.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

M***n

United States

22/06/2023
5.0
Ordering from FS has always been quick and easy! We always receive our items in a very timely manner.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Votre Historique de Navigation