FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España (Español / € EUR)

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

Vista general

Mux Demux FHD CWDM/DWDM es una plataforma rentable de alta densidad para nodos de capa óptica pasiva. Con alta densidad y diseño modular, puede reducir el espacio ocupado del centro de datos. El puerto de expansión permite añadir canales adicionales sin problemas para aumentar la capacidad.

Beneficios

  • Alta densidad

    Con una densidad 200% superior a las soluciones estándar, los productos de la serie FHD pueden reducir el espacio ocupado del centro de datos y proporcionar una flexibilidad extrema.

  • Diseño modular

    Puede combinar las necesidades CWDM y DWDM dentro del mismo chasis FHD de 1U, y te permiten realizar la instalación sin piezas móviles para una robustez suprema.

  • Escalabilidad

    El puerto de expansión (EXP) permite conectar en cascada dos módulos CWDM/DWDM Mux/Demux, expandiendo la capacidad de canal en el enlace de fibra común.

Alta densidad

Con una densidad 200% superior a las soluciones estándar, los productos de la serie FHD pueden reducir el espacio ocupado del centro de datos y proporcionar una flexibilidad extrema.

Diseño modular

Puede combinar las necesidades CWDM y DWDM dentro del mismo chasis FHD de 1U, y te permiten realizar la instalación sin piezas móviles para una robustez suprema.

Escalabilidad

El puerto de expansión (EXP) permite conectar en cascada dos módulos CWDM/DWDM Mux/Demux, expandiendo la capacidad de canal en el enlace de fibra común.

¿Cómo elegir WDM MUX?

Disponemos de productos de las series FHD y FMU. La densidad de la serie FHD es un 200% mayor que la de la serie FMU, pero la serie FMU tiene más canales para elegir. Para más detalles, puedes consultar las hojas que aparecen a continuación.

  • FHD
  • FMU
  • Descripción
    Espacio entre canales
    Banda de paso del canal
    Banda de paso del puerto de expansión
    Tecnología
  • FHD-D82128EM3

    Mux Demux DWDM, 8 CH C21-C28, dúplex, alta densidad, pérdida de inserción de 2.4dB
    100GHz (0.8nm)
    ± 0.11nm
    1500~1554.34 y 1561.21~1620nm
    TFF (filtro de película fina)
  • FHD-D82936EM

    Mux Demux DWDM, 8 CH C29-C36, dúplex, alta densidad, pérdida de inserción de 2.4dB
    100GHz (0.8nm)
    ± 0.11nm
    1500~1547.91 y 1554.73~1620nm
    TFF (filtro de película fina)
  • FHD-D85360EM

    Mux Demux DWDM, 8 CH C53-C60, dúplex, alta densidad, pérdida de inserción de 2.4dB
    100GHz (0.8nm)
    ± 0.11nm
    1500~1528.95 y 1535.64~1620nm
    TFF (filtro de película fina)
  • FHD-C84761EM

    Mux Demux CWDM, 8 CH 1470-1610nm, dúplex, alta densidad, pérdida de inserción de 2.0dB
    20nm
    ± 6.5nm
    1260-1457nm
    Espacio libre
  • FHD-C82745EM

    Mux Demux CWDM, 8 CH 1270-1450nm, dúplex, alta densidad, pérdida de inserción de 2.0dB
    20nm
    ± 6.5nm
    1463-1620nm
    Espacio libre
  • Descripción
    Espacio entre canales
    Banda de paso del canal
    Tecnología
    Directividad
  • FMU-MC042733

    Mux Demux CWDM, 4 CH 1270-1330nm, dúplex, pérdida de inserción de 1.0dB
    20nm
    ± 6.5nm
    Espacio libre
    ≥ 50dB
  • FMU-MD08EB

    Mux Demux DWDM, 8 CH C22-C36, símplex, lado-B, pérdida de inserción de 4.2dB
    100GHz (0.8nm)
    ± 0.11nm
    TFF (filtro de película fina)
    ≥ 45dB
  • FMU-MC084761EM

    Mux Demux CWDM, 8 CH 1470-1610nm, dúplex, pérdida de inserción de 2.0dB
    20nm
    ± 6.5nm
    Espacio libre
    ≥ 50dB
  • FMU-MC09A

    Mux Demux CWDM, 9 CH 1270-1590nm, símplex, lado-A, pérdida de inserción de 2.4dB
    20nm
    ± 6.5nm
    Espacio libre
    ≥ 50dB
  • FMU-D162136EM3

    Mux Demux DWDM, 16 CH C21-C36, dúplex, pérdida de inserción de 4.4dB
    100GHz (0.8nm)
    ±0.11nm
    TFF (filtro de película fina)
    ≥45dB
  • FMU-C182761M

    Mux Demux CWDM, 18 CH 1270-1610nm, dúplex, pérdida de inserción de 5.0dB
    20nm
    ± 6.5nm
    TFF (filtro de película fina)
    ≥ 50dB
  • FMU-D402160M3

    Mux Demux DWDM, 40 CH C21-C60, dúplex, pérdida de inserción de 3.5dB
    100GHz (0.8nm)
    ±0.11nm
    AAWG (gaussiana)
    ≥40dB
  • FMU-D64BMW5

    Mux Demux DWDM, 64 CH 191.3625-196.0875THz, dúplex, pérdida de inserción de 5.8dB
    75GHz
    ±31.5GHz
    AAWG (tapa plana)
    ≥40dB
  • FMU-D961562.5

    Mux Demux DWDM, 96 CH C15-C62, dúplex, pérdida de inserción de 6.0dB
    50GHz (0.4nm)
    ± 0.05nm
    AAWG (gaussiana)
    ≥ 40dB

Soluciones MUX/DEMUX

  • FHD
  • FMU

Diseñada para entornos de chasis FHD, esta solución puede ahorrar fibra y es una buena opción para requisitos iniciales de baja capacidad.

FHD-D82128EM3
FHD-D85360EM
FHD-1U-CMP400
S5860-48SC
DWDM-SFP10G-80 (C21)
DWDM-SFP10G-80 (C53)
QSFP28-ER4-100G
SMLCDX