El transceptor SFP+ compatible con SFP-10G-T-X de D-Link proporciona un rendimiento 10GBase-T de hasta 30m a través de un cable de cobre cat6a/cat7 a través de un conector RJ-45. Este transceptor cumple con IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, SFF-8431 y SFP+ MSA. Cada módulo transceptor SFP+ se prueba individualmente para su uso en una serie de conmutadores, enrutadores, servidores, tarjetas de interfaz de red (NIC), etc. Con un bajo consumo de energía, este transceptor 10G SFP+ intercambiable en caliente y fácil de instalar es ideal para redes empresariales para LAN aplicaciones y otros lugares de redes diferentes que utilizan conexiones de cobre.
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible D-Link DEM-440XT SFP+ 10GBASE-T de cobre RJ-45 para 30 metros Esta imagen trata sobre SFP-10G-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230619144153mxz54b.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible D-Link DEM-440XT SFP+ 10GBASE-T de cobre RJ-45 para 30 metros Esta imagen trata sobre SFP-10G-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230619144153mxz54b.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible D-Link DEM-440XT SFP+ 10GBASE-T de cobre RJ-45 para 30 metros Esta imagen trata sobre SFP-10G-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230619144153kjycum.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible D-Link DEM-440XT SFP+ 10GBASE-T de cobre RJ-45 para 30 metros Esta imagen trata sobre SFP-10G-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230619144153pvn7nm.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible D-Link DEM-440XT SFP+ 10GBASE-T de cobre RJ-45 para 30 metros Esta imagen trata sobre SFP-10G-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202306191441537tiwsh.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible D-Link DEM-440XT SFP+ 10GBASE-T de cobre RJ-45 para 30 metros Esta imagen trata sobre SFP-10G-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202306191441536c3fdk.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible D-Link DEM-440XT SFP+ 10GBASE-T de cobre RJ-45 para 30 metros
#89579
#89579
83,49 € (IVA incluido)
FS P/N: SFP-10G-T
921 vendidos
223 comentarios
5 preguntas
Transceiver Models:
5566 en almacén DE. Recibe tu pedido el 28 de jun., 2024
14 en almacén global. Recibe tu pedido el 10 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor 10GBASE-T SFP+ compatible con D-Link SFP-10G-TX (Cobre, 30m, RJ-45)
Specifications
D-Link compatible
DEM-440XT
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
SFP+
Velocidad máxima de datos
10Gbps
Consumo de energía
≤2.9W
Distancia del cable
30m@Cat6a/Cat7 o mejor
Conector
RJ-45
Tipo de cable
Cobre
EMC (Electro Magnetic Compatibility)
Soportado
MTBF
5,000,000 horas
Temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, SFP+ MSA, SFF-8431
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240529151536nvsbee.jpg)
Características
Conectividad 10G para centro de datos
Presentado con 2.9W de baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor SFP+ ofrece una forma popular de ayudarte a aumentar rápidamente la transmisión a 10G.
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de conmutación de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230626180328caa8qk.jpg)
Velocidad máxima de datos | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps | 10Gbps |
Longitud de onda | — | 1310nm | — | 850nm | 850nm | 1310nm |
Distancia máxima del cable | 30m | 10km | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@SMF |
Tipo de cable | Cat6A/Cat7 o mejor | SMF | Cat6A/Cat7 o mejor | MMF | MMF | MMF/SMF |
Potencia TX | — | -8.2~-0.5dBm | — | -7.3~-1dBm | -7.3~-1dBm | -6.5~-0.5dBm |
Sensibilidad del receptor | — | <-14.4dBm | — | <-11.1dBm | <-11.1dBm | < -8.4dBm |
Consumo de energía | <2.3W | <1W | <2.5W | ≤0.6W (típico) | ≤0.6W (típico) | <1W |
Temperatura de funcionamiento | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C | 0 a 70°C |
Vídeos
See more
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (5)Backward Compatible (2)Interfaces (2)Cable Type (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
217
5
0
0
1
B***g
Netherlands
20 de my. de 2024
Quick delivery, good quality
Works perfectly with non fs switches and Nics
Works perfectly with non fs switches and Nics
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0B***g
Netherlands
20 de my. de 2024
Quick delivery, good quality
Works perfectly with non fs switches and Nics
Works perfectly with non fs switches and Nics
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0B***g
Netherlands
20 de my. de 2024
Quick delivery, good quality
Works perfectly with non fs switches and Nics
Works perfectly with non fs switches and Nics
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente