FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España (Español / € EUR)

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre FHD-FPP5DRL.
01:26
Esta imagen trata sobre FHD-FPP5DRL.
Esta imagen trata sobre FHD-FPP5DRL.
Esta imagen trata sobre FHD-FPP5DRL.
Esta imagen trata sobre FHD-FPP5DRL.
Esta imagen trata sobre FHD-FPP5DRL.
Esta imagen trata sobre FHD-FPP5DRL.
Esta imagen trata sobre FHD-FPP5DRL.
Esta imagen trata sobre FHD-FPP5DRL.
Esta imagen trata sobre FHD-FPP5DRL.
Esta imagen trata sobre FHD-FPP5DRL.
Esta imagen trata sobre FHD-FPP5DRL.
Esta imagen trata sobre FHD-FPP5DRL.
Esta imagen trata sobre FHD-FPP5DRL.
Esta imagen trata sobre FHD-FPP5DRL.
Esta imagen trata sobre FHD-FPP5DRL.

Distribuidor vacío FHD de alta densidad 1U montaje en rack sin carga, barra y panel de gestión de cables desmontables, permite hasta 4 x cassettes o paneles FHD, 144 fibras (LC)

#72910
#72910

4x FHD cassettes/paneles

51,00 € (IVA excluido)
FS P/N: FHD-FPP5DRL
61,71 € (IVA incluido)
FS P/N: FHD-FPP5DRL
19.8K vendidos
36 comentarios
18 preguntas
305 en almacén global. Recibe tu pedido el 22 de my., 2024
114 en tránsito. Recíbelo próximamente antes del 31 de my., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Vídeos
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Caja ciega para montaje en rack FHD 1U con barra y panel entrelazador de cables desmontables

El gabinete en blanco para montaje en rack FHD (FS de alta densidad) de 1U está diseñado para aceptar hasta 4 casetes de la serie FHD o paneles adaptadores de fibra dentro de un espacio de 1U. El diseño desmontable proporciona múltiples opciones para su aplicación al estar separado en panel de conexión, anillos en D de plástico, panel entrelazador y barra entrelazadora. El panel entrelazador de acero contiene 4 orificios pasantes en el 1U para facilitar la instalación de paneles adaptadores de fibra FHD. Este panel de gestión de cables horizontal puede proteger los cables contra enganchones y daños al cable.

La serie FHD de alta densidad es una solución versátil en múltiples tamaños (1U/2U/4U) y estilos para construir redes troncales, centros de datos y aplicaciones empresariales.

Specifications
Número de espacios en rack
1U
Cantidad de fibras ópticas
Hasta 144 fibras ópticas (LC) o 1.152 fibras (MTP®-24)
Tipo de producto
Distribuidores en vacío
Tipo de blindaje
Sin blindaje
Material
Acero, recubierto de polvo negro
Anillos en D material
PC, UL 94V-2
Dimensiones (HxWxD)
1.73''x19.00''x8.93"(44.0x482.6x227.0mm)
Instalación
Rieles de rack estándar EIA de 19"
Cargado
Descargado
Aplicación
Acepta paneles/casetes adaptadores FHD
* FHD es una marca registrada de FS.COM Ltd.
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Soluciones de conexión

Cableado troncal 10G
Cableado troncal 10G
Ver productos
Cableado híbrido
Ver productos

Características

Acceso al cableado con diseño modular

Con hasta 144 fibras LC en 1U, el distribuidor es compatible con todos los cassettes y paneles FHD (FS High Density), y dispone de gestores de cables delanteros y traseros para ayudar a administrar los cables con facilidad y rapidez.

Anillos en D giratorios 360°

La prioridad desmontable sin herramientas aporta la máxima flexibilidad y capacidad de cableado opcional

Anillos en D flexibles y duraderos

Anillos en D UL 94V-2 PC para una durabilidad permanente y diseño de muesca para todo tipo de cables

Gestores de cables desmontables

Los gestores de cables delanteros y traseros pueden desmontarse y utilizarse por separado para el cableado

Accesorios necesarios incluidos para una instalación rápida

Protegidos por una caja de papel kraft con resistencia al aplastamiento y vienen con toda la tornillería de montaje necesaria y un kit de accesorios.

Número de espacios en rack
1U
1U
1U
1U/2U/4U
1U
Cantidad máxima de fibras (LC)
144
144
144
144/288/432
144
24/48/96
Capacidad
4x cassettes o paneles FHD
4x cassettes o paneles FHD
4x cassettes o paneles FHD
4/8/12x cassettes o paneles FHD
4x cassettes o paneles FHD
1/2/4x cassettes o paneles FHD®
Tipo de montaje
Montaje en rack
Montaje en rack
Montaje en rack
Montaje en rack
Montaje en rack
Montaje en pared
Tipo de movimiento
Fijo
Fijo
Deslizante y abatible
Deslizante
Fijo
Fácil acceso
yesyesyesyesyesyes
Gestión de cables integrada
yesyesyesyesyesyes
Etiqueta de identificación de ubicación
yes
yes
Carrete de gestión de holgura
yesyesyes
yes
Aplicación de empalme en campo
yesyesyes
yes
Opción preterminada
yesyesyesyesyesyes
Característica
El diseño desmontable satisface una variedad de demandas
La cubierta superior extraíble sin herramientas simplifica la operación
Cajón deslizante y abatible 15° para fácil despliegue
Cajón deslizante mejora el acceso frontal al cableado
Estructura única de una sola pieza para una implementación rápida
Parcheado, conexión cruzada o empalme en un espacio mínimo
Especificaciones

Caja ciega para montaje en rack FHD 1U con barra y panel entrelazador de cables desmontables

El gabinete en blanco para montaje en rack FHD (FS de alta densidad) de 1U está diseñado para aceptar hasta 4 casetes de la serie FHD o paneles adaptadores de fibra dentro de un espacio de 1U. El diseño desmontable proporciona múltiples opciones para su aplicación al estar separado en panel de conexión, anillos en D de plástico, panel entrelazador y barra entrelazadora. El panel entrelazador de acero contiene 4 orificios pasantes en el 1U para facilitar la instalación de paneles adaptadores de fibra FHD. Este panel de gestión de cables horizontal puede proteger los cables contra enganchones y daños al cable.

La serie FHD de alta densidad es una solución versátil en múltiples tamaños (1U/2U/4U) y estilos para construir redes troncales, centros de datos y aplicaciones empresariales.

Specifications
Número de espacios en rack
1U
Cantidad de fibras ópticas
Hasta 144 fibras ópticas (LC) o 1.152 fibras (MTP®-24)
Tipo de producto
Distribuidores en vacío
Tipo de blindaje
Sin blindaje
Material
Acero, recubierto de polvo negro
Anillos en D material
PC, UL 94V-2
Dimensiones (HxWxD)
1.73''x19.00''x8.93"(44.0x482.6x227.0mm)
Instalación
Rieles de rack estándar EIA de 19"
Cargado
Descargado
Aplicación
Acepta paneles/casetes adaptadores FHD
* FHD es una marca registrada de FS.COM Ltd.
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Cableado troncal 10G
Cableado troncal 10G
Ver productos
Cableado híbrido
Ver productos
Características
Acceso al cableado con diseño modular

Con hasta 144 fibras LC en 1U, el distribuidor es compatible con todos los cassettes y paneles FHD (FS High Density), y dispone de gestores de cables delanteros y traseros para ayudar a administrar los cables con facilidad y rapidez.

Anillos en D giratorios 360°

La prioridad desmontable sin herramientas aporta la máxima flexibilidad y capacidad de cableado opcional

Anillos en D flexibles y duraderos

Anillos en D UL 94V-2 PC para una durabilidad permanente y diseño de muesca para todo tipo de cables

Gestores de cables desmontables

Los gestores de cables delanteros y traseros pueden desmontarse y utilizarse por separado para el cableado

Accesorios necesarios incluidos para una instalación rápida

Protegidos por una caja de papel kraft con resistencia al aplastamiento y vienen con toda la tornillería de montaje necesaria y un kit de accesorios.

Número de espacios en rack
1U
1U
1U
1U/2U/4U
1U
Cantidad máxima de fibras (LC)
144
144
144
144/288/432
144
24/48/96
Capacidad
4x cassettes o paneles FHD
4x cassettes o paneles FHD
4x cassettes o paneles FHD
4/8/12x cassettes o paneles FHD
4x cassettes o paneles FHD
1/2/4x cassettes o paneles FHD®
Tipo de montaje
Montaje en rack
Montaje en rack
Montaje en rack
Montaje en rack
Montaje en rack
Montaje en pared
Tipo de movimiento
Fijo
Fijo
Deslizante y abatible
Deslizante
Fijo
Fácil acceso
yesyesyesyesyesyes
Gestión de cables integrada
yesyesyesyesyesyes
Etiqueta de identificación de ubicación
yes
yes
Carrete de gestión de holgura
yesyesyes
yes
Aplicación de empalme en campo
yesyesyes
yes
Opción preterminada
yesyesyesyesyesyes
Característica
El diseño desmontable satisface una variedad de demandas
La cubierta superior extraíble sin herramientas simplifica la operación
Cajón deslizante y abatible 15° para fácil despliegue
Cajón deslizante mejora el acceso frontal al cableado
Estructura única de una sola pieza para una implementación rápida
Parcheado, conexión cruzada o empalme en un espacio mínimo

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

51,00 € (IVA excluido)

61,71 € (IVA incluido)

305 en almacén global