FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre 214977.
Esta imagen trata sobre 214977.
Esta imagen trata sobre 214977.
Esta imagen trata sobre 214977.
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre 214977.
Esta imagen trata sobre 214977.
Esta imagen trata sobre 214977.
Esta imagen trata sobre 214977.
Esta imagen trata sobre .

20 canales DWDM Mux Demux, C21-C40, IL típico de 3.0dB, LC/UPC, fibra doble, montaje en Rack de 1U 19"

New #214977
New #214977

1U Rack Mount ITU-T

1.978,00 € (IVA excluido)
FS P/N: FMU-D202140EMD
2.393,38 € (IVA incluido)
FS P/N: FMU-D202140EMD
0 vendido
39 comentarios
0 pregunta
Disponible para pedidos pendientes. Recibe tu pedido el 25 de jun., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Soporte de prueba
Garantía de 3 años
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

20 canales DWDM Mux Demux, 100 GHz C21-C40, con monitor y puerto de expansión, IL típico de 3,0 dB, LC/UPC, fibra dual, montaje en bastidor 1U

El Mux Demux de 20 canales es de alta densidad, baja pérdida y adecuado para Dispositivo DWDM pasivo de transmisión de larga distancia basado en AAWG (Gaussiano). Esta unidad se puede utilizar como multiplexor o demultiplexor (mux/demux). De acuerdo con la red ITU-T G.694.1 de 100 GHz, maximiza la capacidad. de la gama de banda C.
Junto con los transpondedores y amplificadores FS, etc., este Mux Demux admite una amplia gama de arquitecturas, desde configuraciones simples punto a punto hasta configuraciones de anillo amplificadas.

Especificaciones
Longitud de onda
20 canales C21-C40
Espaciado entre canales
100 GHz (0,8 nm)
Ondulación de banda de paso
≤ 1,2 dB, 0,5 dB Típico
Precisión de longitud de onda central
± 0,05 nm
Banda de paso de canal
± 0,1 nm
Tecnología
AAWG (gaussiano) )
Pérdida de inserción
≤ 4.5dB, 3.0dB Típica
Pérdida de inserción @ Exp
≤ 1.5dB, 1.25dB Típica
Pérdida de inserción @ 1% Puerto Mon
≤26dB, 24dB Típica
Pérdida de retorno
≥ 40dB
Directividad
≥ 40dB
Pérdida dependiente de la polarización
≤ 0,7 dB, 0,3 dB típico
Dispersión del modo de polarización
≤ 0,5 ps
Aislamiento de canal
Adyacente ≥ 25 dB
No adyacente ≥ 30 dB
Temperatura de funcionamiento
-5 a 65 °C (23 a 149 °F)
Temperatura de almacenamiento
-40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
Manejo de energía
≤ 300 mW
Dimensiones (HxWxD)
1,73"x19"x10,28" (44x481,8x261,2 mm)[[ [
Nota: La pérdida de inserción se especifica con conectores y adaptadores.
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Soluciones de conexión

DWDM de larga distancia de 80km
100km de larga distancia DWDM
Ver productos
DWDM de larga distancia de 80km
Ver productos

Características

Puertos diversificados para 4 canales DWDM Mux Demux

El puerto de canal C20-C23 para tráfico DWDM de red ITU, puerto EXP para expansión de servicio, puerto MON para monitoreo de rendimiento óptico.

Maximiza tu fibra con la red WDM

Se puede compartir una sola fibra para múltiples datos o servicios diferentes en la red WDM. Maximiza la utilidad de la fibra y genera ahorros sustanciales.

Combinación de servicios de multiplexación a cualquier tarifa

Combinación flexible de 1G/10G/25G/40G/100G/200G Ethernet, 8G/16G FC, SAN, OTN, SDH/SONET y servicios de video nativos, es transparente a cualquier velocidad, multiplexación y actualización de cualquier servicio.

Monitorea el puerto para sus necesidades de monitoreo diversificadas

Por lo general, con una división del 1% (2%, 3%, 5% opcional), el puerto del monitor ofrece formas de monitoreo flexibles para probar la potencia, la longitud de onda y OSNR de la señal óptica sin interrupción del servicio.

Suitable for WDM Network
FMU series interconnects seamlessly with third-party WDM products to transmit a large amount of data, meeting the demands of multiple scenarios, such as finance, government, Internet, etc.
Data Center/DCI
ISP
Campus/Institute
Enterprise/Business
Mobility
Número de canales
20
4
8
16
40
48
Longitud de onda
C21-40
C20-C23
C53-C60
C21-C36
C21-C60
1529.55-1567.13nm
Pérdida de inserción
≤ 4,5 dB, 3,0 dB típico
≤ 1,9 dB, 1,6 dB típico
≤ 3,3 dB, 3,0 dB típico
≤ 4,9 dB, 4,4 dB típico
≤ 5,0 dB, 3,5 dB típico
≤ 7,2 dB
Espaciado de canales
0,8 nm
0,8 nm
0,8 nm
0,8 nm
0,8 nm
0,8 nm
Aislamiento de canal
Adyacente ≥25dB No adyacente ≥30dB
Adyacente ≥ 30dB No adyacente ≥ 35dB
Adyacente ≥ 30dB No adyacente ≥ 40dB
Adyacente ≥ 30dB No adyacente ≥ 40dB
Adyacente ≥25dB No adyacente ≥29dB
Adyacente ≥ 25 dB No adyacente ≥ 30 dB
Pérdida de retorno
≥ 40dB
≥ 45dB
≥ 45dB
≥ 45dB
≥ 40dB
≥ 40dB
Servicio especial
Monitor, puerto de expansión
Monitor, puerto de expansión
Monitor, expansión, puerto de 1310 nm
Monitor, expansión, puerto de 1310 nm
1310 nm, puerto de monitor
Tecnología
AAWG (Gaussiano)
TFF (Filtro de película delgada)
TFF (Filtro de película delgada)
TFF (Filtro de película delgada)
AAWG (Gaussiano)
AAWG (parte superior plana)
Propiedad
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Activo
Tipo de monitoreo
OPD/OPM
OPD/OPM
OPD/OPM
OPD/OPM
OPD/OPM
SDN
Manejo de energía
≤300mW
≤300mW
≤ 500mW
≤ 500mW
≤300mW
36W (típico)
Carcasa
Montaje en bastidor 1U
Módulo enchufable FMU
Módulo enchufable FMU
Montaje en bastidor 1U
Montaje en bastidor 1U
Módulo enchufable NX N40
Especificaciones

20 canales DWDM Mux Demux, 100 GHz C21-C40, con monitor y puerto de expansión, IL típico de 3,0 dB, LC/UPC, fibra dual, montaje en bastidor 1U

El Mux Demux de 20 canales es de alta densidad, baja pérdida y adecuado para Dispositivo DWDM pasivo de transmisión de larga distancia basado en AAWG (Gaussiano). Esta unidad se puede utilizar como multiplexor o demultiplexor (mux/demux). De acuerdo con la red ITU-T G.694.1 de 100 GHz, maximiza la capacidad. de la gama de banda C.
Junto con los transpondedores y amplificadores FS, etc., este Mux Demux admite una amplia gama de arquitecturas, desde configuraciones simples punto a punto hasta configuraciones de anillo amplificadas.

Especificaciones
Longitud de onda
20 canales C21-C40
Espaciado entre canales
100 GHz (0,8 nm)
Ondulación de banda de paso
≤ 1,2 dB, 0,5 dB Típico
Precisión de longitud de onda central
± 0,05 nm
Banda de paso de canal
± 0,1 nm
Tecnología
AAWG (gaussiano) )
Pérdida de inserción
≤ 4.5dB, 3.0dB Típica
Pérdida de inserción @ Exp
≤ 1.5dB, 1.25dB Típica
Pérdida de inserción @ 1% Puerto Mon
≤26dB, 24dB Típica
Pérdida de retorno
≥ 40dB
Directividad
≥ 40dB
Pérdida dependiente de la polarización
≤ 0,7 dB, 0,3 dB típico
Dispersión del modo de polarización
≤ 0,5 ps
Aislamiento de canal
Adyacente ≥ 25 dB
No adyacente ≥ 30 dB
Temperatura de funcionamiento
-5 a 65 °C (23 a 149 °F)
Temperatura de almacenamiento
-40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
Manejo de energía
≤ 300 mW
Dimensiones (HxWxD)
1,73"x19"x10,28" (44x481,8x261,2 mm)[[ [
Nota: La pérdida de inserción se especifica con conectores y adaptadores.
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
DWDM de larga distancia de 80km
100km de larga distancia DWDM
Ver productos
DWDM de larga distancia de 80km
Ver productos
Características
Puertos diversificados para 4 canales DWDM Mux Demux

El puerto de canal C20-C23 para tráfico DWDM de red ITU, puerto EXP para expansión de servicio, puerto MON para monitoreo de rendimiento óptico.

Maximiza tu fibra con la red WDM

Se puede compartir una sola fibra para múltiples datos o servicios diferentes en la red WDM. Maximiza la utilidad de la fibra y genera ahorros sustanciales.

Combinación de servicios de multiplexación a cualquier tarifa

Combinación flexible de 1G/10G/25G/40G/100G/200G Ethernet, 8G/16G FC, SAN, OTN, SDH/SONET y servicios de video nativos, es transparente a cualquier velocidad, multiplexación y actualización de cualquier servicio.

Monitorea el puerto para sus necesidades de monitoreo diversificadas

Por lo general, con una división del 1% (2%, 3%, 5% opcional), el puerto del monitor ofrece formas de monitoreo flexibles para probar la potencia, la longitud de onda y OSNR de la señal óptica sin interrupción del servicio.

Suitable for WDM Network
FMU series interconnects seamlessly with third-party WDM products to transmit a large amount of data, meeting the demands of multiple scenarios, such as finance, government, Internet, etc.
Data Center/DCI
ISP
Campus/Institute
Enterprise/Business
Mobility
Número de canales
20
4
8
16
40
48
Longitud de onda
C21-40
C20-C23
C53-C60
C21-C36
C21-C60
1529.55-1567.13nm
Pérdida de inserción
≤ 4,5 dB, 3,0 dB típico
≤ 1,9 dB, 1,6 dB típico
≤ 3,3 dB, 3,0 dB típico
≤ 4,9 dB, 4,4 dB típico
≤ 5,0 dB, 3,5 dB típico
≤ 7,2 dB
Espaciado de canales
0,8 nm
0,8 nm
0,8 nm
0,8 nm
0,8 nm
0,8 nm
Aislamiento de canal
Adyacente ≥25dB No adyacente ≥30dB
Adyacente ≥ 30dB No adyacente ≥ 35dB
Adyacente ≥ 30dB No adyacente ≥ 40dB
Adyacente ≥ 30dB No adyacente ≥ 40dB
Adyacente ≥25dB No adyacente ≥29dB
Adyacente ≥ 25 dB No adyacente ≥ 30 dB
Pérdida de retorno
≥ 40dB
≥ 45dB
≥ 45dB
≥ 45dB
≥ 40dB
≥ 40dB
Servicio especial
Monitor, puerto de expansión
Monitor, puerto de expansión
Monitor, expansión, puerto de 1310 nm
Monitor, expansión, puerto de 1310 nm
1310 nm, puerto de monitor
Tecnología
AAWG (Gaussiano)
TFF (Filtro de película delgada)
TFF (Filtro de película delgada)
TFF (Filtro de película delgada)
AAWG (Gaussiano)
AAWG (parte superior plana)
Propiedad
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Pasivo
Activo
Tipo de monitoreo
OPD/OPM
OPD/OPM
OPD/OPM
OPD/OPM
OPD/OPM
SDN
Manejo de energía
≤300mW
≤300mW
≤ 500mW
≤ 500mW
≤300mW
36W (típico)
Carcasa
Montaje en bastidor 1U
Módulo enchufable FMU
Módulo enchufable FMU
Montaje en bastidor 1U
Montaje en bastidor 1U
Módulo enchufable NX N40

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

1.978,00 € (IVA excluido)

2.393,38 € (IVA incluido)

Disponible para pedidos pendientes