El 4CH Mux Demux es un módulo de alta densidad, baja pérdida y Adecuado para dispositivos DWDM pasivos de transmisión de larga distancia basados en TFF (filtro de película delgada). Esta unidad se puede utilizar como multiplexor o demultiplexor (mux/demux). De acuerdo con la red ITU-T G.694.1 de 100 GHz. maximiza la capacidad de la gama de banda C.
Junto con los transpondedores y amplificadores FS, etc., este Mux Demux admite una amplia gama de arquitecturas, desde configuraciones simples punto a punto hasta configuraciones de anillo amplificadas.
Haz clic para ampliar la imagen
4 canales DWDM Mux Demux, C20-C23, IL típico de 1.6dB, LC/UPC, fibra doble, módulo enchufable FMU
4 canales DWDM Mux Demux, 100 GHz C20-C23, con monitor y puerto de expansión, 1,6 dB típico IL, LC/UPC, fibra dual, módulo enchufable FMU
No adyacente ≥ 35 dB
Almacenamiento -40 a 85 °C (-40 a 185°F)
Soluciones de conexión
Características
El puerto de canal C20-C23 para tráfico DWDM de red ITU, puerto EXP para expansión de servicio, puerto MON para monitoreo de rendimiento óptico.
Se puede compartir una sola fibra para múltiples datos o servicios diferentes en la red WDM. Maximiza la utilidad de la fibra y genera ahorros sustanciales.
Combinación flexible de 1G/10G/25G/40G/100G/200G Ethernet, 8G/16G FC, SAN, OTN, SDH/SONET y servicios de vídeo nativos, es transparente a cualquier velocidad, multiplexación y actualización de cualquier servicio.
Por lo general, con una división del 1% (2%, 3%, 5% opcional), el puerto del monitor ofrece formas de monitoreo flexibles para probar la potencia, la longitud de onda y OSNR de la señal óptica sin interrupción del servicio.
Número de canales | 4 | 8 | 16 | 20 | 40 | 48 |
Longitud de onda | C20-C23 | C53-C60 | C21-C36 | C21-40 | C21-C60 | 1529.55-1567.13nm |
Pérdida de inserción | ≤ 1,9 dB, 1,6 dB típica | ≤ 3,3 dB, 3,0 dB típica | ≤ 4,9 dB, 4,4 dB típica | ≤ 4,5 dB, 3,0 dB típica | ≤ 5,0 dB, 3,5 dB típica | ≤ 7,2 dB |
Espaciado de canales | 0,8 nm | 0,8 nm | 0,8 nm | 0,8 nm | 0,8 nm | 0,8 nm |
Aislamiento de canal | Adyacente ≥ 30dB No adyacente ≥ 35dB | Adyacente ≥ 30dB No adyacente ≥ 40dB | Adyacente ≥ 30dB No adyacente ≥ 40dB | Adyacente ≥25dB No adyacente ≥30dB | Adyacente ≥25dB No adyacente ≥29dB | Adyacente ≥ 25 dB No adyacente ≥ 30 dB |
Pérdida de retorno | ≥ 45dB | ≥ 45dB | ≥ 45dB | ≥ 40dB | ≥ 40dB | ≥ 40dB |
Servicio especial | Monitor, puerto de expansión | Monitor, puerto de expansión, 1310 nm | Monitor, puerto de expansión, 1310 nm | Monitor, puerto de expansión | 1310 nm, puerto de monitor | — |
Tecnología | TFF (Filtro de película delgada) | TFF (Filtro de película delgada) | TFF (Filtro de película delgada) | AAWG (Gaussiano) | AAWG (Gaussiano) | AAWG (Parte superior plana) |
Propiedad | Pasivo | Pasivo | Pasivo | Pasivo | Pasivo | Activo |
Tipo de monitoreo | OPD/OPM | OPD/OPM | OPD/OPM | OPD/OPM | OPD/OPM | SDN |
Manejo de energía | ≤300mW | ≤ 500mW | ≤ 500mW | ≤300mW | ≤300mW | 36W (típico) |
Carcasa | Módulo enchufable FMU | Módulo enchufable FMU | Montaje en bastidor 1U | Montaje en bastidor 1U | Montaje en bastidor 1U | Módulo enchufable NX N40 |
4 canales DWDM Mux Demux, 100 GHz C20-C23, con monitor y puerto de expansión, 1,6 dB típico IL, LC/UPC, fibra dual, módulo enchufable FMU
El 4CH Mux Demux es un módulo de alta densidad, baja pérdida y Adecuado para dispositivos DWDM pasivos de transmisión de larga distancia basados en TFF (filtro de película delgada). Esta unidad se puede utilizar como multiplexor o demultiplexor (mux/demux). De acuerdo con la red ITU-T G.694.1 de 100 GHz. maximiza la capacidad de la gama de banda C.
Junto con los transpondedores y amplificadores FS, etc., este Mux Demux admite una amplia gama de arquitecturas, desde configuraciones simples punto a punto hasta configuraciones de anillo amplificadas.
No adyacente ≥ 35 dB
Almacenamiento -40 a 85 °C (-40 a 185°F)
El puerto de canal C20-C23 para tráfico DWDM de red ITU, puerto EXP para expansión de servicio, puerto MON para monitoreo de rendimiento óptico.
Se puede compartir una sola fibra para múltiples datos o servicios diferentes en la red WDM. Maximiza la utilidad de la fibra y genera ahorros sustanciales.
Combinación flexible de 1G/10G/25G/40G/100G/200G Ethernet, 8G/16G FC, SAN, OTN, SDH/SONET y servicios de vídeo nativos, es transparente a cualquier velocidad, multiplexación y actualización de cualquier servicio.
Por lo general, con una división del 1% (2%, 3%, 5% opcional), el puerto del monitor ofrece formas de monitoreo flexibles para probar la potencia, la longitud de onda y OSNR de la señal óptica sin interrupción del servicio.
Número de canales | 4 | 8 | 16 | 20 | 40 | 48 |
Longitud de onda | C20-C23 | C53-C60 | C21-C36 | C21-40 | C21-C60 | 1529.55-1567.13nm |
Pérdida de inserción | ≤ 1,9 dB, 1,6 dB típica | ≤ 3,3 dB, 3,0 dB típica | ≤ 4,9 dB, 4,4 dB típica | ≤ 4,5 dB, 3,0 dB típica | ≤ 5,0 dB, 3,5 dB típica | ≤ 7,2 dB |
Espaciado de canales | 0,8 nm | 0,8 nm | 0,8 nm | 0,8 nm | 0,8 nm | 0,8 nm |
Aislamiento de canal | Adyacente ≥ 30dB No adyacente ≥ 35dB | Adyacente ≥ 30dB No adyacente ≥ 40dB | Adyacente ≥ 30dB No adyacente ≥ 40dB | Adyacente ≥25dB No adyacente ≥30dB | Adyacente ≥25dB No adyacente ≥29dB | Adyacente ≥ 25 dB No adyacente ≥ 30 dB |
Pérdida de retorno | ≥ 45dB | ≥ 45dB | ≥ 45dB | ≥ 40dB | ≥ 40dB | ≥ 40dB |
Servicio especial | Monitor, puerto de expansión | Monitor, puerto de expansión, 1310 nm | Monitor, puerto de expansión, 1310 nm | Monitor, puerto de expansión | 1310 nm, puerto de monitor | — |
Tecnología | TFF (Filtro de película delgada) | TFF (Filtro de película delgada) | TFF (Filtro de película delgada) | AAWG (Gaussiano) | AAWG (Gaussiano) | AAWG (Parte superior plana) |
Propiedad | Pasivo | Pasivo | Pasivo | Pasivo | Pasivo | Activo |
Tipo de monitoreo | OPD/OPM | OPD/OPM | OPD/OPM | OPD/OPM | OPD/OPM | SDN |
Manejo de energía | ≤300mW | ≤ 500mW | ≤ 500mW | ≤300mW | ≤300mW | 36W (típico) |
Carcasa | Módulo enchufable FMU | Módulo enchufable FMU | Montaje en bastidor 1U | Montaje en bastidor 1U | Montaje en bastidor 1U | Módulo enchufable NX N40 |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
369,00 € (IVA excluido)
446,49 € (IVA incluido)