El UPS en línea interactiva para rack/torre proporciona energía de onda sinusoidal pura y tiene una SmartSlot para tarjeta de administración de red opcional. Con PowerChute Network Shutdown, proporciona un apagado ordenado de servidores físicos, máquinas virtuales y clústeres HCI. Este Smart-UPS APC está diseñado para centros de datos, educación, campus y otras áreas de aplicaciones.
Haz clic para ampliar la imagen
Smart-UPS APC® X 1000VA convertible en rack/torre, 8x 5-15R NEMA tomacorrientes, puerto SmartConnect incluido
#192016
#192016
1.026,08 € (IVA incluido)
FS P/N: SMX1000C
7 vendidos
4 comentarios
6 preguntas
Prepedido. envío antes de 05 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
330,00 € por DHL Economy Select
Consulta sobre proyectos
Garantía de 1 año
Smart-UPS APC® X 1000VA convertible en rack/torre, 8x 5-15R NEMA tomacorrientes, puerto SmartConnect incluido
Especificaciones
Tipo de UPS
Línea interactiva
Factor de forma
Rack/torre
Tipo de batería compatible compatible
Batería de plomo-ácido (incluida)
Tipo de forma de onda
Onda sinusoidal
Input Voltage
120V
Output Voltage
120V
Tipo de enchufe
NEMA 5-15P
Tipo de salida
8 NEMA 5-15R
Tiempo de ejecución (carga completa)
8min 15s
Transfer Time
0ns
Opción de batería
SMX48RMBP2U 1 939 VAh
SMX48RMBP2U 2 1624 VAh
SMX48RMBP2U 3 2304 VAh
SMX48RMBP2U 4 3000 VAh
SMX48RMBP2U 5 3672 VAh
SMX48RMBP2U 2 1624 VAh
SMX48RMBP2U 3 2304 VAh
SMX48RMBP2U 4 3000 VAh
SMX48RMBP2U 5 3672 VAh
Dimensiones (HxWxD)
17.01"x 3.50"x 19.29" (432x 89x 490mm)
Peso neto
50.40 lbs (22.86kg)
Garantía
1 año
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Características
Ahorra tiempo con monitoreo y administración sencillos
Puedes usar la intuitiva interfaz LCD y el software PowerChute para configurar los ajustes y monitorear el uso.
La regulación automática de voltaje aumenta la duración de la batería
Estabiliza la señal de AC entrante sin recurrir a la alimentación de la batería para aumentar la duración de ésta y reducir la probabilidad de pérdida de datos, congelación de la memoria y fallos del sistema.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (6)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
4
0
0
0
0
A***g
United States
15 de en. de 2024
This UPS works very well, I really appreciate everything you and FS have done for us. I will continue keeping you in mind for future projects. Thanks again and have a great day; and a great New Year.
Compra verificada
Útil 6
Comentario 0S***y
United States
10 de en. de 2024
This UPS offers exceptional power protection for my sensitive devices. Whether it's my computer, gaming console, or home entertainment system, this UPS provides a reliable shield against power surges, voltage fluctuations, and unexpected outages. With its Automatic Voltage Regulation (AVR) technology, it ensures a stable and clean power output, safeguarding my equipment from potential damage.
Compra verificada
Útil 4
Comentario 0H***f
Ukraine
01 de en. de 2024
The package arrived in great condition and the ordering and shipping process was very smooth.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente