El estado de la alimentación se puede monitorizar a través de la interfaz de comunicación RS485 o localmente mediante la pantalla LCD de intercambio en caliente para advertir de posibles sobrecargas. Soporta umbrales de notificación de alarmas especificados por el usuario y permite a los gestores del centro de datos evaluar las tendencias de uso de la energía y garantizar el máximo tiempo de actividad. La monitorización remota y local permite el seguimiento in situ y externo de los signos vitales de la PDU y proporciona control de salida para clientes individuales y de red. Pantalla digital que proporciona visualización de la intensidad de corriente, voltaje, potencia, dirección IP y otra información de la PDU.
Haz clic para ampliar la imagen
PDU monitoreada unifásica 7.36kW 32A/230V, 36 tomacorrientes de C13 y 6 de C19, enchufe de IEC 309 32A 2P+E, cable de 10ft (3m), vertical de 0U
PDU monitoreada unifásica 7.36kW 32A/230V, 36 tomacorrientes de C13 y 6 de C19, enchufe de IEC 309 32A 2P+E, cable de 10ft (3m), 0U vertical
Soluciones de conexión
Características
Garantiza la distribución eficiente de la energía en centros de datos y gabinetes de red exigentes.
Amperímetro intercambiable en caliente
Reemplazo y actualización de amperímetros sin afectar a la alimentación de los equipos de TI.
Disyuntor
Identifica inmediatamente las fuentes de alimentación defectuosas y reacciona ante los disyuntores disparados.
Cable de alimentación con chip de cobre puro
La gran longitud alcanza fuentes de alimentación distantes, más flexible.
La PDU maximiza la eficiencia del centro de datos ofreciendo inteligencia, alertas avanzadas y visibilidad de la cadena eléctrica.
Vídeos
PDU monitoreada unifásica 7.36kW 32A/230V, 36 tomacorrientes de C13 y 6 de C19, enchufe de IEC 309 32A 2P+E, cable de 10ft (3m), 0U vertical
El estado de la alimentación se puede monitorizar a través de la interfaz de comunicación RS485 o localmente mediante la pantalla LCD de intercambio en caliente para advertir de posibles sobrecargas. Soporta umbrales de notificación de alarmas especificados por el usuario y permite a los gestores del centro de datos evaluar las tendencias de uso de la energía y garantizar el máximo tiempo de actividad. La monitorización remota y local permite el seguimiento in situ y externo de los signos vitales de la PDU y proporciona control de salida para clientes individuales y de red. Pantalla digital que proporciona visualización de la intensidad de corriente, voltaje, potencia, dirección IP y otra información de la PDU.
Garantiza la distribución eficiente de la energía en centros de datos y gabinetes de red exigentes.
Amperímetro intercambiable en caliente
Reemplazo y actualización de amperímetros sin afectar a la alimentación de los equipos de TI.
Disyuntor
Identifica inmediatamente las fuentes de alimentación defectuosas y reacciona ante los disyuntores disparados.
Cable de alimentación con chip de cobre puro
La gran longitud alcanza fuentes de alimentación distantes, más flexible.
La PDU maximiza la eficiencia del centro de datos ofreciendo inteligencia, alertas avanzadas y visibilidad de la cadena eléctrica.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
549,00 € (IVA excluido)
664,29 € (IVA incluido)