FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España (Español / € EUR)

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre PC14C13-15A.
Esta imagen trata sobre PC14C13-15A.
Esta imagen trata sobre PC14C13-15A.
Esta imagen trata sobre PC14C13-15A.
Esta imagen trata sobre PC14C13-15A.
Esta imagen trata sobre PC14C13-15A.
Esta imagen trata sobre PC14C13-15A.
Esta imagen trata sobre PC14C13-15A.
Esta imagen trata sobre PC14C13-15A.
Esta imagen trata sobre PC14C13-15A.

Cable de extensión de alimentación IEC320 C14 a IEC320 C13 14AWG 250V/15A 6ft (1.8m), azul

#36022
#36022

250V 15A SJT (PVC) Centro de datos PYME

9,90 € (IVA excluido)
FS P/N: PC14C13-15A
11,98 € (IVA incluido)
FS P/N: PC14C13-15A
22.5K vendidos
47 comentarios
9 preguntas
492 en tránsito. Recíbelo próximamente antes del 21 de jun., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Cable de extensión de alimentación IEC320 C14 a IEC320 C13 14AWG 250V/15A 6ft (1.8m), azul

Los cables de alimentación IEC60320 ofrecen una solución a los problemas de conectividad de alimentación. Con longitudes óptimas y varios colores, pueden minimizar el exceso de longitud y la holgura del cable entre las PDUs, y el equipo activo y pueden identificar diferentes dispositivos fácilmente. Todos los tipos de conectores y estándares internacionales estarán disponibles para satisfacer múltiples entornos de aplicación. Compatible con ordenadores, pantallas, impresoras, servidores, UPS, PDUs, etc., aplicable a una gran variedad de escenarios. Ha superado las pruebas eléctricas al 100%, incluidas las pruebas de circuito abierto, cortocircuito, polaridad, continuidad de alta tensión (Hipot) y resistencia del aislamiento.

Especificaciones
Macho
IEC60320 C14
Hembra
IEC60320 C13
Compatibilidad de voltaje
100-250VAC
Amperios máximos de entrada
15A
Longitud
6ft (1.8m)
Color
Azul
Calibre
14AWG
Diámetro exterior
9.5 ± 0.2mm
Tipo de chaqueta
SJT
Material de chaqueta
PVC (VW-1)
Clasificación de temperatura de chaqueta
105°C
Material del conductor
Cobre puro
Temperatura de funcionamiento
23°F a 104°F (-5°C a 40°C)
Temperatura de almacenamiento
5°F a 140°F (-15°C a 60°C )
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Soluciones de conexión

Solución de distribución de energía para centros de datos
Ver productos
Solución de alimentación para equipos de empresa
Ver productos

Características

Transmisión estable de 15A/250V

La excelente conductividad eléctrica y el grado ignífugo garantizan con seguridad la máxima transmisión de corriente.

Conductor de cobre puro

Aplica un conductor de cobre puro con la mejor conductividad eléctrica y térmica.

Chaqueta SJT

Cumple con el grado retardante de llama VW-1, reduce el desgaste del cable para una transmisión segura.

Aislamiento de PVC

Máxima protección de los conductores de cobre puro frente al ambiente externo.

Doble protección de la conexión del cable de alimentación
Fácil de fijar y conectar los dos extremos del cable de alimentación. El diseño de seguridad garantiza una conexión más fiable y una mayor vida útil del cable.
Conector fijo
El conector con tab metálico ayuda a fijar la conexión y estabilizar el enchufe.
Bota de alivio de tensión
La bota ayuda a aliviar la presión de la terminación para prolongar la vida útil.
Sistema de alimentación multifuncional
Fuente de alimentación estable para centros de datos, salas de servidores, hogares, oficinas y muchos otros escenarios. Utiliza diferentes colores para indicar las rutas de alimentación.
Centro de datos
Hogar
Oficina
Sala de servidores
Macho
IEC60320 C14
IEC60320 C14
IEC60320 C14
Hembra
IEC60320 C13
IEC60320 C13
IEC60320 C15
Longitud
6ft (1.8m)
6ft (1.8m)
6ft (1.8m)
Color
Azul
Azul
Azul
Calibre
14AWG
18AWG
14AWG
Compatibilidad de voltaje
100-250VAC
100-250VAC
100-250VAC
Amperios máximos de entrada
15A
10A
15A
Especificaciones

Cable de extensión de alimentación IEC320 C14 a IEC320 C13 14AWG 250V/15A 6ft (1.8m), azul

Los cables de alimentación IEC60320 ofrecen una solución a los problemas de conectividad de alimentación. Con longitudes óptimas y varios colores, pueden minimizar el exceso de longitud y la holgura del cable entre las PDUs, y el equipo activo y pueden identificar diferentes dispositivos fácilmente. Todos los tipos de conectores y estándares internacionales estarán disponibles para satisfacer múltiples entornos de aplicación. Compatible con ordenadores, pantallas, impresoras, servidores, UPS, PDUs, etc., aplicable a una gran variedad de escenarios. Ha superado las pruebas eléctricas al 100%, incluidas las pruebas de circuito abierto, cortocircuito, polaridad, continuidad de alta tensión (Hipot) y resistencia del aislamiento.

Especificaciones
Macho
IEC60320 C14
Hembra
IEC60320 C13
Compatibilidad de voltaje
100-250VAC
Amperios máximos de entrada
15A
Longitud
6ft (1.8m)
Color
Azul
Calibre
14AWG
Diámetro exterior
9.5 ± 0.2mm
Tipo de chaqueta
SJT
Material de chaqueta
PVC (VW-1)
Clasificación de temperatura de chaqueta
105°C
Material del conductor
Cobre puro
Temperatura de funcionamiento
23°F a 104°F (-5°C a 40°C)
Temperatura de almacenamiento
5°F a 140°F (-15°C a 60°C )
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Solución de distribución de energía para centros de datos
Ver productos
Solución de alimentación para equipos de empresa
Ver productos
Características
Transmisión estable de 15A/250V

La excelente conductividad eléctrica y el grado ignífugo garantizan con seguridad la máxima transmisión de corriente.

Conductor de cobre puro

Aplica un conductor de cobre puro con la mejor conductividad eléctrica y térmica.

Chaqueta SJT

Cumple con el grado retardante de llama VW-1, reduce el desgaste del cable para una transmisión segura.

Aislamiento de PVC

Máxima protección de los conductores de cobre puro frente al ambiente externo.

Doble protección de la conexión del cable de alimentación
Fácil de fijar y conectar los dos extremos del cable de alimentación. El diseño de seguridad garantiza una conexión más fiable y una mayor vida útil del cable.
Conector fijo
El conector con tab metálico ayuda a fijar la conexión y estabilizar el enchufe.
Bota de alivio de tensión
La bota ayuda a aliviar la presión de la terminación para prolongar la vida útil.
Sistema de alimentación multifuncional
Fuente de alimentación estable para centros de datos, salas de servidores, hogares, oficinas y muchos otros escenarios. Utiliza diferentes colores para indicar las rutas de alimentación.
Centro de datos
Hogar
Oficina
Sala de servidores
Macho
IEC60320 C14
IEC60320 C14
IEC60320 C14
Hembra
IEC60320 C13
IEC60320 C13
IEC60320 C15
Longitud
6ft (1.8m)
6ft (1.8m)
6ft (1.8m)
Color
Azul
Azul
Azul
Calibre
14AWG
18AWG
14AWG
Compatibilidad de voltaje
100-250VAC
100-250VAC
100-250VAC
Amperios máximos de entrada
15A
10A
15A

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

9,90 € (IVA excluido)

11,98 € (IVA incluido)

492 en tránsito