Panel de conexión personalizado de 48 puertos para soluciones de conexión sencillas y de alta densidad en centros de datos. El panel de conexión Ethernet personalizado está diseñado para su uso en racks de 19'' y es ideal para aplicaciones Ethernet 10/100/1000/10GBase-T. Agrupa las redes para conectar las líneas entrantes y salientes y mejorar la organización de una red cableada. La clara numeración de la parte delantera y trasera del panel de conexiones de red permite identificar rápida y fácilmente los tramos de cable, y la barra de gestión de cables desmontable mantiene los cables Ethernet limpios y ordenados.
Haz clic para ampliar la imagen
Patch panel/Panel de conexión con acoplador personalizado, 48 puertos, 1U, barra de gestión de cables incluida
Patch panel/Panel de conexión personalizado feed-through 1U de 48 puertos para Ethernet 10/100/1000/10GBase-T
Soluciones de conexión
Características
El panel de conexión feed-through de 48 puertos acopla puertos que consisten en una conexión RJ-45 a RJ-45 en ambos lados, lo que permite una conexión rápida de cables de conexión sin la necesidad de perforar cables en los paneles de conexión.
Este panel ofrece un rendimiento excelente y facilita instalaciones rápidas y sencillas, y es la forma ideal de crear una plataforma de cobre basada en estándares, flexible y fiable en tu centro de datos.
Patch panel/Panel de conexión personalizado feed-through 1U de 48 puertos para Ethernet 10/100/1000/10GBase-T
Panel de conexión personalizado de 48 puertos para soluciones de conexión sencillas y de alta densidad en centros de datos. El panel de conexión Ethernet personalizado está diseñado para su uso en racks de 19'' y es ideal para aplicaciones Ethernet 10/100/1000/10GBase-T. Agrupa las redes para conectar las líneas entrantes y salientes y mejorar la organización de una red cableada. La clara numeración de la parte delantera y trasera del panel de conexiones de red permite identificar rápida y fácilmente los tramos de cable, y la barra de gestión de cables desmontable mantiene los cables Ethernet limpios y ordenados.
El panel de conexión feed-through de 48 puertos acopla puertos que consisten en una conexión RJ-45 a RJ-45 en ambos lados, lo que permite una conexión rápida de cables de conexión sin la necesidad de perforar cables en los paneles de conexión.
Este panel ofrece un rendimiento excelente y facilita instalaciones rápidas y sencillas, y es la forma ideal de crear una plataforma de cobre basada en estándares, flexible y fiable en tu centro de datos.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
75,00 € (IVA excluido)
90,75 € (IVA incluido)