El cable troncal MTP®, una alternativa rentable a la terminación de campo que consume mucho tiempo, está diseñado para la conexión de fibra de alta densidad en centros de datos que necesitan ahorrar espacio y reducir los problemas de gestión de cables. Con conectores US Conec MTP® y fibra Corning ClearCurve®, está optimizado para aplicaciones de centros de datos de alta densidad 10G/40G/100G.
Nota: Los conectores US Conec MTP® cumplen totalmente con los estándares MPO, logrando niveles de rendimiento más altos en comparación con los conectores MPO genéricos.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable troncal de fibra óptica MTP®-12 (macho) a MTP®-12 (macho) OM4 multimodo élite, 48 fibras, tipo B, plenum (OFNP), 10m (33ft), magenta
Cable troncal OM4 multimodo MTP® macho a MTP® macho
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Los cables MTP® ofrecen un rendimiento mecánico y multifibra de última generación.
Conector US Conec MTP®
Proporciona señales estables y consigue un diseño flexible del sistema.
Fibra Corning ClearCurve®
Permite curvas más estrechas del cable para el almacenamiento y enrutamiento de la holgura.
Chaqueta exterior de plenum (OFNP)
Resistencia al fuego y baja emisión de humos para minimizar los daños.
Limpieza de conectores MTP®/MPO con limpiador IBC MPO.
Limpieza de conectores MTP®/MPO con limpiador de cassette.
Vídeos
Cable troncal OM4 multimodo MTP® macho a MTP® macho
El cable troncal MTP®, una alternativa rentable a la terminación de campo que consume mucho tiempo, está diseñado para la conexión de fibra de alta densidad en centros de datos que necesitan ahorrar espacio y reducir los problemas de gestión de cables. Con conectores US Conec MTP® y fibra Corning ClearCurve®, está optimizado para aplicaciones de centros de datos de alta densidad 10G/40G/100G.
Nota: Los conectores US Conec MTP® cumplen totalmente con los estándares MPO, logrando niveles de rendimiento más altos en comparación con los conectores MPO genéricos.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Los cables MTP® ofrecen un rendimiento mecánico y multifibra de última generación.
Conector US Conec MTP®
Proporciona señales estables y consigue un diseño flexible del sistema.
Fibra Corning ClearCurve®
Permite curvas más estrechas del cable para el almacenamiento y enrutamiento de la holgura.
Chaqueta exterior de plenum (OFNP)
Resistencia al fuego y baja emisión de humos para minimizar los daños.
Limpieza de conectores MTP®/MPO con limpiador IBC MPO.
Limpieza de conectores MTP®/MPO con limpiador de cassette.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
467,00 € (IVA excluido)
565,07 € (IVA incluido)