El cable de red de alto rendimiento Cat6 S/FTP incluye un cable de cobre sólido de par trenzado sin blindaje de 26AWG con un conector modular de alto rendimiento en cada extremo. El diseño snagless evita que los clips de bloqueo de los conectores RJ45 se dañen o se rompan durante la instalación. Supera el rendimiento del estándar de cable de red Ethernet Cat6 y ofrece una solución rentable para aplicaciones de centros de datos Gigabit Ethernet en interiores, ya que soporta 1000Mbps y 550MHz en 100 metros de cable.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable de red Ethernet Cat6 snagless blindado (S/FTP) LSZH, gris, 1ft (0.3m)
Cable de red Ethernet Cat6 snagless blindado (S/FTP) LSZH, 26AWG, 1000Base-T
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Confianza del 100% en la prueba de cables de red Fluke de que cada cable de red proporciona el rendimiento especificado.
Cable de red Ethernet Cat6 snagless blindado (S/FTP) LSZH, 26AWG, 1000Base-T
El cable de red de alto rendimiento Cat6 S/FTP incluye un cable de cobre sólido de par trenzado sin blindaje de 26AWG con un conector modular de alto rendimiento en cada extremo. El diseño snagless evita que los clips de bloqueo de los conectores RJ45 se dañen o se rompan durante la instalación. Supera el rendimiento del estándar de cable de red Ethernet Cat6 y ofrece una solución rentable para aplicaciones de centros de datos Gigabit Ethernet en interiores, ya que soporta 1000Mbps y 550MHz en 100 metros de cable.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Confianza del 100% en la prueba de cables de red Fluke de que cada cable de red proporciona el rendimiento especificado.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
5,45 € (IVA incluido)