FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España (Español / € EUR)

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre UMC-GA1F1T.
Esta imagen trata sobre UMC-GA1F1T.
Esta imagen trata sobre UMC-GA1F1T.
Esta imagen trata sobre UMC-GA1F1T.
Esta imagen trata sobre UMC-GA1F1T.
Esta imagen trata sobre UMC-GA1F1T.
Esta imagen trata sobre UMC-GA1F1T.
Esta imagen trata sobre UMC-GA1F1T.
Esta imagen trata sobre UMC-GA1F1T.
Esta imagen trata sobre UMC-GA1F1T.

Mini conversor de medios Gigabit Ethernet no administrable 1x 10/100/1000Base-T RJ45 a 1x ranura SFP 1000Base-X, con enchufe estándar europeo

Hot #104627
Hot #104627

SM y MM / 0°C a 40°C Auto-MDI/MDIX / Plug-and-play

29,00 € (IVA excluido)
FS P/N: UMC-GA1F1T
35,09 € (IVA incluido)
FS P/N: UMC-GA1F1T
26.1K vendidos
39 comentarios
24 preguntas
1221 en almacén DE. Recibe tu pedido el 13 de my., 2024
324 en almacén global. Recibe tu pedido el 23 de my., 2024
200 en tránsito. Recíbelo próximamente antes del 03 de jun., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Soporte de prueba
Garantía de 2 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Mini conversor de medios Gigabit Ethernet 1x 10/100/1000Base-T RJ45 a 1x ranura SFP 1000Base-X, con enchufe estándar europeo

El mini conversor de medios Gigabit Ethernet amplía la distancia de comunicación con transmisión de datos de alto rendimiento a través de cables de fibra óptica. Puede construir soluciones de red FTTH o FTTC ISP para ISP, FTTB o entornos de red de pequeñas oficinas empresariales. También suministramos chasis para conversor de medios, el chasis de montaje en rack para conversor de medios de 12 ranuras de 1U de altura, que está especialmente diseñado para adaptarse a mini conversores de medios basados en chasis.

Los conversores de medios son compatibles con una amplia gama de módulos transceptores, como módulos transceptores SFP 1000Base generales, módulos transceptores BIDI, módulos transceptores CWDM, etc. Asegúrate de que la longitud de onda, la velocidad y la distancia de los módulos transceptores utilizados en ambos extremos del convertidor de medios son consistentes.

Especificaciones
Puertos
1 x Gigabit SFP puerto
1 x 10/100/1000M RJ45 puerto (auto MDI/MDIX)
Normas y protocolos
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x
Tipo de cable (fibra óptica)
Multimodo 50/125µm, 62.5/125µm
Monomodo 9/125µm
Tipo de cable (cobre)
UTP Cat 5, 5e, 6 Cable (máximo 100m)
EIA/TIA-568 100Ω STP (máximo 100m)
Indicadores LED
TP/LNK,1000M, FX/LNK, PWR
Interruptor DIP
LFP/ ALS/ FX Speed/FX Reset
Consumo de energía
carga total <3W
Jumbo Frame
12K
Modo de funcionamiento
10/100Mbps para dúplex medio/completo
1000Mbps para dúplex completo
Dimensiones (HxWxD)
0.79''x2.36''x3.54'' (20x60x90mm)
MTBF (horas)
>50,000 horas
Latencia
1us
Alimentación externa
AC 100V~240V
Potencia de entrada
DC 5-12V
Temperatura de funcionamiento
0°C a 40°C
Temperatura de almacenamiento
-20°C a 85°C
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Soluciones de conexión

Ver más
Escenario de aplicación 1
Ver productos
Escenario de aplicación 2
Ver productos
Escenario de aplicación 3
Ver productos

Características

Convierte y extiende señales dentro de tu red Ethernet
Este conversor extiende enlaces a mayores distancias con cable de fibra óptica, lo que lo hace perfecto para profesionales de IT y configuraciones seguras en aplicaciones gubernamentales, comerciales o educativas.
Amplía tu red
Personaliza la distancia necesaria hasta 2KM (fibra MM) o 160KM (fibra SM/WDM) con módulos SFP
Mantener inversiones
Migrar una red local a fibra con hardware existente basado en cobre
Conversión de velocidad
Permite convertir las velocidades de los enlaces de 10/100/1000Base-T a 1000Base-X
Operación simple y rápida
El diseño intercambiable en caliente hace que estos convertidores sean fáciles de instalar y solucionar problemas para los principiantes, lo que permite una comunicación simple con otros dispositivos.
Intercambiable en caliente
La instalación no requiere configuración manual, operación simple y respuesta rápidae
Auto-MDI/MDIX
Detecta automáticamente el tipo de conexión del cable y configura la conexión de forma adecuada
Supervise la actividad de la red fácilmente
Las configuraciones de diagnóstico y switches DIP se muestran con LED de estado para una instalación rápida y sencilla
Fallo del enlace de alarma LFP en un corto período de tiempo
Con la función LFP (transferencia de falla de enlace), los administradores del sistema pueden notar la falla del enlace en un corto período de tiempo, minimizando la pérdida causada por este problema.
Switches DIP para controlar la transmisión de señal/electricidad
El switch DIP puede ayudar a seleccionar y cambiar entre varias opciones de hardware o dispositivo. Los usuarios solo necesitan alternar cada switch entre las posiciones de encendido y apagado para habilitar y deshabilitar ciertas funciones.
Chasis de 1U capaz de albergar hasta 12 conversores de medios
Los conversores se pueden utilizar como unidades independientes cuando se alimentan con sus adaptadores de DC o se utilizan en el FS chasis 1U de 12 ranuras (MFMC-12DP).MFMC-12DPEste chasis puede ofrecer potencia para estos conversores.
Independiente o basado en chasis
Úsalo para implementaciones pequeñas o de tamaño empresarial
Encienda hasta 12 conversores de medios
Libera espacio y simplifique los enlaces y la estructura
Plug and play
Instalación o extracción del conversor sin apagar el chasis
Especificaciones

Mini conversor de medios Gigabit Ethernet 1x 10/100/1000Base-T RJ45 a 1x ranura SFP 1000Base-X, con enchufe estándar europeo

El mini conversor de medios Gigabit Ethernet amplía la distancia de comunicación con transmisión de datos de alto rendimiento a través de cables de fibra óptica. Puede construir soluciones de red FTTH o FTTC ISP para ISP, FTTB o entornos de red de pequeñas oficinas empresariales. También suministramos chasis para conversor de medios, el chasis de montaje en rack para conversor de medios de 12 ranuras de 1U de altura, que está especialmente diseñado para adaptarse a mini conversores de medios basados en chasis.

Los conversores de medios son compatibles con una amplia gama de módulos transceptores, como módulos transceptores SFP 1000Base generales, módulos transceptores BIDI, módulos transceptores CWDM, etc. Asegúrate de que la longitud de onda, la velocidad y la distancia de los módulos transceptores utilizados en ambos extremos del convertidor de medios son consistentes.

Especificaciones
Puertos
1 x Gigabit SFP puerto
1 x 10/100/1000M RJ45 puerto (auto MDI/MDIX)
Normas y protocolos
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x
Tipo de cable (fibra óptica)
Multimodo 50/125µm, 62.5/125µm
Monomodo 9/125µm
Tipo de cable (cobre)
UTP Cat 5, 5e, 6 Cable (máximo 100m)
EIA/TIA-568 100Ω STP (máximo 100m)
Indicadores LED
TP/LNK,1000M, FX/LNK, PWR
Interruptor DIP
LFP/ ALS/ FX Speed/FX Reset
Consumo de energía
carga total <3W
Jumbo Frame
12K
Modo de funcionamiento
10/100Mbps para dúplex medio/completo
1000Mbps para dúplex completo
Dimensiones (HxWxD)
0.79''x2.36''x3.54'' (20x60x90mm)
MTBF (horas)
>50,000 horas
Latencia
1us
Alimentación externa
AC 100V~240V
Potencia de entrada
DC 5-12V
Temperatura de funcionamiento
0°C a 40°C
Temperatura de almacenamiento
-20°C a 85°C
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Ver más
Escenario de aplicación 1
Ver productos
Escenario de aplicación 2
Ver productos
Escenario de aplicación 3
Ver productos
Características
Convierte y extiende señales dentro de tu red Ethernet
Este conversor extiende enlaces a mayores distancias con cable de fibra óptica, lo que lo hace perfecto para profesionales de IT y configuraciones seguras en aplicaciones gubernamentales, comerciales o educativas.
Amplía tu red
Personaliza la distancia necesaria hasta 2KM (fibra MM) o 160KM (fibra SM/WDM) con módulos SFP
Mantener inversiones
Migrar una red local a fibra con hardware existente basado en cobre
Conversión de velocidad
Permite convertir las velocidades de los enlaces de 10/100/1000Base-T a 1000Base-X
Operación simple y rápida
El diseño intercambiable en caliente hace que estos convertidores sean fáciles de instalar y solucionar problemas para los principiantes, lo que permite una comunicación simple con otros dispositivos.
Intercambiable en caliente
La instalación no requiere configuración manual, operación simple y respuesta rápidae
Auto-MDI/MDIX
Detecta automáticamente el tipo de conexión del cable y configura la conexión de forma adecuada
Supervise la actividad de la red fácilmente
Las configuraciones de diagnóstico y switches DIP se muestran con LED de estado para una instalación rápida y sencilla
Fallo del enlace de alarma LFP en un corto período de tiempo
Con la función LFP (transferencia de falla de enlace), los administradores del sistema pueden notar la falla del enlace en un corto período de tiempo, minimizando la pérdida causada por este problema.
Switches DIP para controlar la transmisión de señal/electricidad
El switch DIP puede ayudar a seleccionar y cambiar entre varias opciones de hardware o dispositivo. Los usuarios solo necesitan alternar cada switch entre las posiciones de encendido y apagado para habilitar y deshabilitar ciertas funciones.
Chasis de 1U capaz de albergar hasta 12 conversores de medios
Los conversores se pueden utilizar como unidades independientes cuando se alimentan con sus adaptadores de DC o se utilizan en el FS chasis 1U de 12 ranuras (MFMC-12DP).MFMC-12DPEste chasis puede ofrecer potencia para estos conversores.
Independiente o basado en chasis
Úsalo para implementaciones pequeñas o de tamaño empresarial
Encienda hasta 12 conversores de medios
Libera espacio y simplifique los enlaces y la estructura
Plug and play
Instalación o extracción del conversor sin apagar el chasis

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

29,00 € (IVA excluido)

35,09 € (IVA incluido)

1221 en almacén DE
324 en almacén global