El cable de red de alto rendimiento Cat6 S/FTP incluye un cable de cobre sólido de par trenzado sin blindaje de 26AWG con un conector modular de alto rendimiento en cada extremo. El diseño snagless evita que los clips de bloqueo de los conectores RJ45 se dañen o se rompan durante la instalación. Supera el rendimiento del estándar de cable de red Ethernet Cat6 y ofrece una solución rentable para aplicaciones de centros de datos Gigabit Ethernet en interiores, ya que soporta 1000Mbps y 550MHz en 100 metros de cable.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable de red Ethernet Cat6 snagless blindado (S/FTP) LSZH, azul, 1ft (0.3m)
#182961
#182961
5,45 € (IVA incluido)
FS P/N: C6SFTPSGLSZH
12 vendidos
5 comentarios
0 pregunta
Prepedido. envío antes de 01 de agto., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Consulta sobre proyectos
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Cable de red Ethernet Cat6 snagless blindado (S/FTP) LSZH, 26AWG, 1000Base-T
Especificaciones
Tipo de cable
Cat6 snagless
Tipo de blindaje
Blindado (S/FTP)
Chaqueta del cable
LSZH
Longitud
1ft (0.3m) (incluyendo enchufes)
Velocidad de datos soportada
1000Base-T y máxima a 10GBase-T
Frecuencia máxima (probada)
550MHz
Tipo de conductor
Cobre desnudo puro sólido
Conectores
RJ45 (macho)
Calibre (AWG)
26
Diámetro exterior del cable (mm)
5.8 ± 0.4
Compatibilidad con PoE
PoE/PoE+/PoE++
Esquema de cableado
T568B, recto
Temperatura de funcionamiento
-20 a +75 °C (-4 a 167 °F)
Temperatura de instalación
-10 a +50 °C (14 a 122 °F)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de cables de red Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Características
Transmisión estable de 550MHz
La frecuencia máxima de 550MHz y la velocidad Ethernet de 1000-T permiten una transmisión de datos más fiable.
Conectores chapados en oro
Transmisión estable
Conductores de cobre puro
Menos pérdida de señal
Cuerdas de 4 pares trenzados
Interferencias antielectromagnéticas
Conectividad PoE para empresas
Cables de codificación por colores para una identificación visual rápida
Pruebas de cables de Fluke Networks
Confianza del 100% en la prueba de cables de red Fluke de que cada cable de red proporciona el rendimiento especificado.
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
B***s
Australia
01 de my. de 2023
I was very happy to see that you have pricing available for all listed items on the website not paywalled from me. Info shown was more than enough for me to decide what I required. Anyways nice to meet you lot and looking forward to spending some money.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0H***t
Azerbaijan
06 de abr. de 2023
Just received the items, as fast as usual. The best customer service of FS as always.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0L***a
Ukraine
14 de mzo. de 2023
Your website is really excellent and is better than most suppliers’. I appreciate the introduction and am glad to buy from FS… thanks!
Compra verificada
Útil 5
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente