El módulo QSFP+ adopta conectores MTP/MPO macho de 12 fibras, alcanzando un enlace de hasta 150m sobre OM4 MMF (100m sobre OM3). Este transceptor es compatible con QSFP+ MSA, IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4 y breakout a 4x10GBASE-SR estándar. También dispone de funciones de diagnóstico digital a través de la interfaz I2C, tal y como especifica la norma QSFP+ MSA, para permitir el acceso a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Con estas características, este transceptor fácil de instalar e intercambiable en caliente es adecuado para su uso en diversas aplicaciones, como centros de datos, campus y redes informáticas, interconexiones dentro y entre switches, routers, NIC y equipos de transporte.
Nota: Este módulo ha sido probado en switch incorporado "ArubaOS-CX", si deseas utilizarlo con switch "ArubaOS", te sugerimos iniciar un pedido de prueba por adelantado.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con HPE Aruba, 40GBASE-SR4 QSFP+ 850nm 150m DOM MTP/MPO-12 MMF
Módulo transceptor óptico HPE Aruba Compatible 40GBASE-SR4 QSFP+ (MMF, 850nm, 150m, MTP/MPO, DOM)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Vídeos
Módulo transceptor óptico HPE Aruba Compatible 40GBASE-SR4 QSFP+ (MMF, 850nm, 150m, MTP/MPO, DOM)
El módulo QSFP+ adopta conectores MTP/MPO macho de 12 fibras, alcanzando un enlace de hasta 150m sobre OM4 MMF (100m sobre OM3). Este transceptor es compatible con QSFP+ MSA, IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4 y breakout a 4x10GBASE-SR estándar. También dispone de funciones de diagnóstico digital a través de la interfaz I2C, tal y como especifica la norma QSFP+ MSA, para permitir el acceso a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Con estas características, este transceptor fácil de instalar e intercambiable en caliente es adecuado para su uso en diversas aplicaciones, como centros de datos, campus y redes informáticas, interconexiones dentro y entre switches, routers, NIC y equipos de transporte.
Nota: Este módulo ha sido probado en switch incorporado "ArubaOS-CX", si deseas utilizarlo con switch "ArubaOS", te sugerimos iniciar un pedido de prueba por adelantado.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
39,00 € (IVA excluido)
47,19 € (IVA incluido)