FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España (Español / € EUR)

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre PDU-2PE27I-VBS.
Esta imagen trata sobre PDU-2PE27I-VBS.
Esta imagen trata sobre PDU-2PE27I-VBS.
Esta imagen trata sobre PDU-2PE27I-VBS.
Esta imagen trata sobre PDU-2PE27I-VBS.
Esta imagen trata sobre PDU-2PE27I-VBS.

PDU básica monofásica de 60A/230V, 21 tomacorrientes IEC320 C13 y 6 C19, enchufe IEC309 63A 2P + E, cable de 10ft, 0U vertical

#157100
#157100

60A/230V 10ft (3m) 13.8kW 0U

499,00 € (IVA excluido)
FS P/N: PDU-2PE27I-VBS
603,79 € (IVA incluido)
FS P/N: PDU-2PE27I-VBS
7 vendidos
2 comentarios
2 preguntas
Disponible para pedidos pendientes. Recibe tu pedido el 24 de jul., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
140,00 € por DHL Economy Select
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

PDU básica monofásica de 60A/230V, 21 tomacorrientes IEC320 C13 y 6 C19, enchufe IEC309 63A 2P + E, cable de 10ft, 0U vertical

La unidad de distribución de energía básica (PDU) es una forma confiable y rentable de entregar energía desde un sistema UPS, generador o fuente de servicios públicos a múltiples dispositivos mediante una sola entrada con múltiples salidas de salida. La serie de PDU básica incluye modelos en opciones de 1U y 0U, con disposiciones de salidas versátiles en la parte frontal y/o posterior, diseñadas para centros de datos y otras aplicaciones eléctricamente exigentes. Se incluyen accesorios de montaje para montaje en rack o en ojo de cerradura. Se puede instalar fácilmente.

Especificaciones
Tipo de PDU
Básica
Fase
Monofásica
Tipo de zócalo
21 IEC320 C13 y 6 C19
Tipo de enchufe
IEC309 63A 2P + E
Calificación de la corriente
60A
Voltaje nominal
230V
Capacidad de carga
13.8kW
Compatibilidad de frecuencia
50/60Hz
Longitud del cable
10ft (3m)
Material de construcción
Aleación de aluminio
Número de espacios de rack
0U
Dimensiones (HxWxD)
65.4''x 2.21''x 1.75'' (1661x 56x 44.4mm)
Método de montaje
Vertical
Temperatura de funcionamiento
0°C a 50°C (32°F a 122°F)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Características

Distribución de energía fiable

Las PDUs básicas proporcionan una distribución de energía estable para los equipos eléctricos.

Diseño amigable

Ranuras de montaje en forma de cerradura, fácil de instalar

Chip de cobre de alta calidad

Buena conductividad eléctrica, resistencia al calor y ahorro de energía

Material de carcasa robusta

La carcasa de aleación de aluminio hace que la PDU sea más resistente al desgaste

Disyuntor
2, magnético-hidráulico
2, magnético-hidráulico
3, magnético-hidráulico
3, hidráulico
Control individual de interruptores
yesyesyes
Indicador de alarma
yesyes
Monitoreo de tomacorrientes individuales
yesyesyesyesyes
Pitido del zumbador
yes
Alarma definida por el usuario
yesyesyes
Registro de operaciones
yesyesyesyes
Amperímetro intercambiable en caliente
yesyesyesyes
Acceso a la red
yesyesyes
Especificaciones

PDU básica monofásica de 60A/230V, 21 tomacorrientes IEC320 C13 y 6 C19, enchufe IEC309 63A 2P + E, cable de 10ft, 0U vertical

La unidad de distribución de energía básica (PDU) es una forma confiable y rentable de entregar energía desde un sistema UPS, generador o fuente de servicios públicos a múltiples dispositivos mediante una sola entrada con múltiples salidas de salida. La serie de PDU básica incluye modelos en opciones de 1U y 0U, con disposiciones de salidas versátiles en la parte frontal y/o posterior, diseñadas para centros de datos y otras aplicaciones eléctricamente exigentes. Se incluyen accesorios de montaje para montaje en rack o en ojo de cerradura. Se puede instalar fácilmente.

Especificaciones
Tipo de PDU
Básica
Fase
Monofásica
Tipo de zócalo
21 IEC320 C13 y 6 C19
Tipo de enchufe
IEC309 63A 2P + E
Calificación de la corriente
60A
Voltaje nominal
230V
Capacidad de carga
13.8kW
Compatibilidad de frecuencia
50/60Hz
Longitud del cable
10ft (3m)
Material de construcción
Aleación de aluminio
Número de espacios de rack
0U
Dimensiones (HxWxD)
65.4''x 2.21''x 1.75'' (1661x 56x 44.4mm)
Método de montaje
Vertical
Temperatura de funcionamiento
0°C a 50°C (32°F a 122°F)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
Distribución de energía fiable

Las PDUs básicas proporcionan una distribución de energía estable para los equipos eléctricos.

Diseño amigable

Ranuras de montaje en forma de cerradura, fácil de instalar

Chip de cobre de alta calidad

Buena conductividad eléctrica, resistencia al calor y ahorro de energía

Material de carcasa robusta

La carcasa de aleación de aluminio hace que la PDU sea más resistente al desgaste

Disyuntor
2, magnético-hidráulico
2, magnético-hidráulico
3, magnético-hidráulico
3, hidráulico
Control individual de interruptores
yesyesyes
Indicador de alarma
yesyes
Monitoreo de tomacorrientes individuales
yesyesyesyesyes
Pitido del zumbador
yes
Alarma definida por el usuario
yesyesyes
Registro de operaciones
yesyesyesyes
Amperímetro intercambiable en caliente
yesyesyesyes
Acceso a la red
yesyesyes

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

499,00 € (IVA excluido)

603,79 € (IVA incluido)

Disponible para pedidos pendientes