FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre PDU-2PE24I-VME.
Esta imagen trata sobre PDU-2PE24I-VME.
Esta imagen trata sobre PDU-2PE24I-VME.
Esta imagen trata sobre PDU-2PE24I-VME.
Esta imagen trata sobre PDU-2PE24I-VME.
Esta imagen trata sobre PDU-2PE24I-VME.
Esta imagen trata sobre PDU-2PE24I-VME.
Esta imagen trata sobre PDU-2PE24I-VME.
Esta imagen trata sobre PDU-2PE24I-VME.
Esta imagen trata sobre PDU-2PE24I-VME.

PDU monofásica conmutada con medición por tomacorriente de 32A/120V, 21 tomacorrientes IEC320 C13 y 3 C19, enchufe IEC309 32A 2P + E, cable de 10ft, 0U vertical

#157103
#157103

32A/120V 10ft (3m) 3.84kW 0U

1.798,00 € (IVA excluido)
FS P/N: PDU-2PE24I-VME
2.175,58 € (IVA incluido)
FS P/N: PDU-2PE24I-VME
34 vendidos
1 comentario
1 pregunta
Prepedido. envío antes de 23 de jul., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
140,00 € por DHL Economy Select
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

PDU monofásica conmutada con medición por tomacorriente de 32A/120V, 21 tomacorrientes IEC320 C13 y 3 C19, enchufe IEC309 32A 2P + E, cable de 10ft, 0U vertical

 PDU conmutada con medición por tomacorriente proporciona capacidad de monitorización local/remota en tiempo real y evita posibles sobrecargas con una pantalla LCD de intercambio en caliente, al tiempo que ofrece una distribución de energía fiable, de montaje en rack y con varias salidas desde cualquier UPS protegido, generador o fuente de alimentación de entrada de red. Se adapta perfectamente a entornos de TI de alta densidad y es ideal para centros de datos, salas de servidores y armarios de cableado de red.

Especificaciones
Tipo de PDU
Conmutada con medición por tomacorriente
Fase
Monofásica
Tipo de zócalo
21 IEC320 C13 y 3 C19
Tipo de enchufe
IEC309 32A 2P + E
Calificación de la corriente
32A
Voltaje nominal
120V
Capacidad de carga
3.84kW
Compatibilidad de frecuencia
50/60Hz
Longitud del cable
10ft (3m)
Material de construcción
Chapa metálica
Número de espacios de rack
0U
Dimensiones (HxWxD)
75.79''x 2.21''x 2.05'' (1925x 56x 52mm)
Método de montaje
Vertical
Disyuntor
1, hidráulico
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Características

Prevenir cortes antes de que ocurran

Con funciones de monitoreo local/remoto, PDU protege tu carga crítica.

Fácil de desplegar, fácil de usar

Garantiza la distribución eficiente de la energía en centros de datos y gabinetes de red exigentes.

Amperímetro intercambiable en caliente

Reemplazo y actualización de amperímetros sin afectar a la alimentación de los equipos de TI.

Disyuntor

Identifica inmediatamente las fuentes de alimentación defectuosas y reacciona ante los disyuntores disparados.

Cable de alimentación con chip de cobre puro

La gran longitud alcanza fuentes de alimentación distantes, más flexible.

Extiende la seguridad de tus activos

La PDU maximiza la eficiencia del centro de datos ofreciendo inteligencia, alertas avanzadas y visibilidad de la cadena eléctrica.

Especificaciones

PDU monofásica conmutada con medición por tomacorriente de 32A/120V, 21 tomacorrientes IEC320 C13 y 3 C19, enchufe IEC309 32A 2P + E, cable de 10ft, 0U vertical

 PDU conmutada con medición por tomacorriente proporciona capacidad de monitorización local/remota en tiempo real y evita posibles sobrecargas con una pantalla LCD de intercambio en caliente, al tiempo que ofrece una distribución de energía fiable, de montaje en rack y con varias salidas desde cualquier UPS protegido, generador o fuente de alimentación de entrada de red. Se adapta perfectamente a entornos de TI de alta densidad y es ideal para centros de datos, salas de servidores y armarios de cableado de red.

Especificaciones
Tipo de PDU
Conmutada con medición por tomacorriente
Fase
Monofásica
Tipo de zócalo
21 IEC320 C13 y 3 C19
Tipo de enchufe
IEC309 32A 2P + E
Calificación de la corriente
32A
Voltaje nominal
120V
Capacidad de carga
3.84kW
Compatibilidad de frecuencia
50/60Hz
Longitud del cable
10ft (3m)
Material de construcción
Chapa metálica
Número de espacios de rack
0U
Dimensiones (HxWxD)
75.79''x 2.21''x 2.05'' (1925x 56x 52mm)
Método de montaje
Vertical
Disyuntor
1, hidráulico
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
Prevenir cortes antes de que ocurran

Con funciones de monitoreo local/remoto, PDU protege tu carga crítica.

Fácil de desplegar, fácil de usar

Garantiza la distribución eficiente de la energía en centros de datos y gabinetes de red exigentes.

Amperímetro intercambiable en caliente

Reemplazo y actualización de amperímetros sin afectar a la alimentación de los equipos de TI.

Disyuntor

Identifica inmediatamente las fuentes de alimentación defectuosas y reacciona ante los disyuntores disparados.

Cable de alimentación con chip de cobre puro

La gran longitud alcanza fuentes de alimentación distantes, más flexible.

Extiende la seguridad de tus activos

La PDU maximiza la eficiencia del centro de datos ofreciendo inteligencia, alertas avanzadas y visibilidad de la cadena eléctrica.

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

1.798,00 € (IVA excluido)

2.175,58 € (IVA incluido)

Prepedido