FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España (Español / € EUR)

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre 99.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 99.
Esta imagen trata sobre 1.

PDU básica monofásica de 10A/120V, 8 tomacorrientes IEC320 C13, enchufe IEC320 C14, cable de 10ft, montaje en rack 1U

#157099
#157099

10A/120V 10ft (3m) 1.2kW 1U

99,00 € (IVA excluido)
FS P/N: PDU-C148I-HBS
119,79 € (IVA incluido)
FS P/N: PDU-C148I-HBS
53 vendidos
2 comentarios
2 preguntas
47 en almacén global. Recibe tu pedido el 22 de my., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Vídeos
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

PDU básica monofásica de 10A/120V, 8 tomacorrientes IEC320 C13, enchufe IEC320 C14, cable de 10ft, montaje en rack 1U

La unidad de distribución de energía básica (PDU) es una forma confiable y rentable de entregar energía desde un sistema UPS, generador o fuente de servicios públicos a múltiples dispositivos mediante una sola entrada con múltiples salidas de salida. La serie de PDU básica incluye modelos en opciones de 1U y 0U, con disposiciones de salidas versátiles en la parte frontal y/o posterior, diseñadas para centros de datos y otras aplicaciones eléctricamente exigentes. Se incluyen accesorios de montaje para montaje en rack o en ojo de cerradura. Se puede instalar fácilmente.

Especificaciones
Tipo de PDU
Básica
Fase
Monofásica
Tipo de zócalo
8 IEC320 C13
Tipo de enchufe
IEC320 C14
Calificación de la corriente
10A
Voltaje nominal
120V
Capacidad de carga
1.2kW
Compatibilidad de frecuencia
50/60Hz
Longitud del cable
10ft (3m)
Material de construcción
Aleación de aluminio
Número de espacios de rack
1U
Dimensiones (HxWxD)
19.0''x 1.75''x 1.75'' (483x 44.4x 44.4mm)
Método de montaje
Horizontal
Tornillos
Incluido
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Características

Distribución de energía fiable
Las PDUs básicas proporcionan una distribución de energía estable para los equipos eléctricos.

Diseño amigable

Ranuras de montaje en forma de cerradura, fácil de instalar

Chip de cobre de alta calidad

Buena conductividad eléctrica, resistencia al calor y ahorro de energía

Material de carcasa robusta

La carcasa de aleación de aluminio hace que la PDU sea más resistente al desgaste

Disyuntor
2, magnético-hidráulico
2, magnético-hidráulico
3, magnético-hidráulico
3, hidráulico
Control individual de interruptores
yesyesyes
Indicador de alarma
yesyes
Monitoreo de tomacorrientes individuales
yesyesyesyesyes
Pitido del zumbador
yes
Alarma definida por el usuario
yesyesyes
Registro de operaciones
yesyesyesyes
Amperímetro intercambiable en caliente
yesyesyesyes
Acceso a la red
yesyesyes
Especificaciones

PDU básica monofásica de 10A/120V, 8 tomacorrientes IEC320 C13, enchufe IEC320 C14, cable de 10ft, montaje en rack 1U

La unidad de distribución de energía básica (PDU) es una forma confiable y rentable de entregar energía desde un sistema UPS, generador o fuente de servicios públicos a múltiples dispositivos mediante una sola entrada con múltiples salidas de salida. La serie de PDU básica incluye modelos en opciones de 1U y 0U, con disposiciones de salidas versátiles en la parte frontal y/o posterior, diseñadas para centros de datos y otras aplicaciones eléctricamente exigentes. Se incluyen accesorios de montaje para montaje en rack o en ojo de cerradura. Se puede instalar fácilmente.

Especificaciones
Tipo de PDU
Básica
Fase
Monofásica
Tipo de zócalo
8 IEC320 C13
Tipo de enchufe
IEC320 C14
Calificación de la corriente
10A
Voltaje nominal
120V
Capacidad de carga
1.2kW
Compatibilidad de frecuencia
50/60Hz
Longitud del cable
10ft (3m)
Material de construcción
Aleación de aluminio
Número de espacios de rack
1U
Dimensiones (HxWxD)
19.0''x 1.75''x 1.75'' (483x 44.4x 44.4mm)
Método de montaje
Horizontal
Tornillos
Incluido
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
Distribución de energía fiable
Las PDUs básicas proporcionan una distribución de energía estable para los equipos eléctricos.

Diseño amigable

Ranuras de montaje en forma de cerradura, fácil de instalar

Chip de cobre de alta calidad

Buena conductividad eléctrica, resistencia al calor y ahorro de energía

Material de carcasa robusta

La carcasa de aleación de aluminio hace que la PDU sea más resistente al desgaste

Disyuntor
2, magnético-hidráulico
2, magnético-hidráulico
3, magnético-hidráulico
3, hidráulico
Control individual de interruptores
yesyesyes
Indicador de alarma
yesyes
Monitoreo de tomacorrientes individuales
yesyesyesyesyes
Pitido del zumbador
yes
Alarma definida por el usuario
yesyesyes
Registro de operaciones
yesyesyesyes
Amperímetro intercambiable en caliente
yesyesyesyes
Acceso a la red
yesyesyes

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

99,00 € (IVA excluido)

119,79 € (IVA incluido)

47 en almacén global