El módulo transceptor óptico QSFP28 compatible con Mellanox MMA1L30-CM está diseñado para el uso en sistemas InfiniBand EDR de 100 Gb/s con un rendimiento de hasta 2 km sobre fibra monomodo (SMF) con conectores LC dúplex. Este transceptor es compatible con las normas SFF-8636, SFF-8665 y CWDM4 MSA. También dispone de funciones de diagnóstico digital a través de la interfaz I2C, tal y como especifica la MSA QSFP28, para permitir el acceso a los parámetros de funcionamiento en tiempo real.
Con estas características, este transceptor fácil de instalar e intercambiable en caliente es adecuado para ser utilizado en diversas aplicaciones, como InfiniBand, centros de datos, redes de computación de alto rendimiento, núcleo empresarial y aplicaciones de capa de distribución.
Nota: El FS P/N ha cambiado de QSFP-CWDM4-100G a QSFP-CWDM4-100G, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Mellanox MMA1L30-CM, 100GBASE-CWDM4 QSFP28 1310nm 2km DOM LC dúplex SMF para InfiniBand EDR
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Mellanox MMA1L30-CM, 100GBASE-CWDM4 QSFP28 (SMF, 1310nm, 2km, LC dúplex, DOM)
Familia de productos InfiniBand
Familia de productos InfiniBand
Soluciones de conexión
Características
Longitud de onda central | 1271nm, 1291nm, 1311nm and 1331nm | 850nm | 1310nm | 1310nm |
Conector | LC dúplex/UPC | MPO-12/UPC | MPO-12/UPC | LC dúplex/UPC |
Distancia del cable (máx.) | 2km | 70m@OM3 100m@OM4 | 500m | 10km |
Tipo de cable | SMF | MMF | SMF | SMF |
Modulación | 4x25.78G NRZ | 4x25.78G NRZ | 4x25.78G NRZ | 4x25.78G NRZ |
Tipo de transmisor | 4 x CWDM DML (DFB) | VCSEL | DFB | LAN WDM EML |
Chip | Macom Chip | Macom Chip | Semtech Chip | Semtech Chip |
Consumo de energía | ≤3.5W | ≤2.5W | ≤3.5W | ≤3.5W |
Aplicación | InfiniBand 100G a 100G | InfiniBand 100G a 100G | InfiniBand 100G a 100G | InfiniBand 100G a 100G |
Vídeos
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Mellanox MMA1L30-CM, 100GBASE-CWDM4 QSFP28 (SMF, 1310nm, 2km, LC dúplex, DOM)
El módulo transceptor óptico QSFP28 compatible con Mellanox MMA1L30-CM está diseñado para el uso en sistemas InfiniBand EDR de 100 Gb/s con un rendimiento de hasta 2 km sobre fibra monomodo (SMF) con conectores LC dúplex. Este transceptor es compatible con las normas SFF-8636, SFF-8665 y CWDM4 MSA. También dispone de funciones de diagnóstico digital a través de la interfaz I2C, tal y como especifica la MSA QSFP28, para permitir el acceso a los parámetros de funcionamiento en tiempo real.
Con estas características, este transceptor fácil de instalar e intercambiable en caliente es adecuado para ser utilizado en diversas aplicaciones, como InfiniBand, centros de datos, redes de computación de alto rendimiento, núcleo empresarial y aplicaciones de capa de distribución.
Nota: El FS P/N ha cambiado de QSFP-CWDM4-100G a QSFP-CWDM4-100G, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.
Familia de productos InfiniBand
Familia de productos InfiniBand
Longitud de onda central | 1271nm, 1291nm, 1311nm and 1331nm | 850nm | 1310nm | 1310nm |
Conector | LC dúplex/UPC | MPO-12/UPC | MPO-12/UPC | LC dúplex/UPC |
Distancia del cable (máx.) | 2km | 70m@OM3 100m@OM4 | 500m | 10km |
Tipo de cable | SMF | MMF | SMF | SMF |
Modulación | 4x25.78G NRZ | 4x25.78G NRZ | 4x25.78G NRZ | 4x25.78G NRZ |
Tipo de transmisor | 4 x CWDM DML (DFB) | VCSEL | DFB | LAN WDM EML |
Chip | Macom Chip | Macom Chip | Semtech Chip | Semtech Chip |
Consumo de energía | ≤3.5W | ≤2.5W | ≤3.5W | ≤3.5W |
Aplicación | InfiniBand 100G a 100G | InfiniBand 100G a 100G | InfiniBand 100G a 100G | InfiniBand 100G a 100G |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
189,00 € (IVA excluido)
228,69 € (IVA incluido)