El transceptor óptico QSFP28 compatible con NVIDIA InfiniBand MMA1B00-E100 está diseñado para su uso en sistemas InfiniBand EDR de 100Gb/s con un rendimiento de hasta 70m sobre OM3 o 100m sobre fibra multimodo (MMF) OM4 utilizando una longitud de onda de 850nm a través de un conector MTP/MPO-12. Este transceptor es compatible con QSFP28 MSA, SFF-8636, IEEE Std 802.3bm. También dispone de funciones de diagnóstico digital a través de la interfaz I2C, tal y como especifica la norma QSFP28 MSA, para permitir el acceso a los parámetros de funcionamiento en tiempo real.
Con estas características, este transceptor fácil de instalar e intercambiable en caliente es adecuado para su uso en diversas aplicaciones, como InfiniBand, centros de datos, redes informáticas de alto rendimiento y aplicaciones empresariales de núcleo y capa de distribución.
Nota: El FS P/N ha cambiado de QSFP28-SR4-100GE a QSFP-SR4-100G, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Mellanox MMA1B00-E100, 100GBASE-SR4 QSFP28 850nm 100m DOM MTP/MPO-12 MMF para InfiniBand EDR
Transceptor óptico QSFP28 100G SR4 EDR compatible con NVIDIA InfiniBand MMA1B00-E100 (MMF, 850nm, 100m, MTP/MPO-12 UPC, DOM)
Familia de productos InfiniBand
Familia de productos InfiniBand
Características
Longitud de onda central | 850nm | 1310nm | 1310nm | 1271nm, 1291nm, 1311nm and 1331nm |
Conector | MPO-12/UPC | MPO-12/UPC | LC dúplex/UPC | LC dúplex/UPC |
Distancia del cable (máx.) | 70m@OM3 100m@OM4 | 500m | 10km | 2km |
Tipo de cable | MMF | SMF | SMF | SMF |
Modulación | 4x25.78G NRZ | 4x25.78G NRZ | 4x25.78G NRZ | 4x25.78G NRZ |
Tipo de transmisor | VCSEL | DFB | LAN WDM EML | 4 x CWDM DML (DFB) |
Chip | Macom Chip | Semtech Chip | Semtech Chip | Macom Chip |
Consumo de energía | ≤2.5W | ≤3.5W | ≤3.5W | ≤3.5W |
Aplicación | InfiniBand 100G a 100G | InfiniBand 100G a 100G | InfiniBand 100G a 100G | InfiniBand 100G a 100G |
Transceptor óptico QSFP28 100G SR4 EDR compatible con NVIDIA InfiniBand MMA1B00-E100 (MMF, 850nm, 100m, MTP/MPO-12 UPC, DOM)
El transceptor óptico QSFP28 compatible con NVIDIA InfiniBand MMA1B00-E100 está diseñado para su uso en sistemas InfiniBand EDR de 100Gb/s con un rendimiento de hasta 70m sobre OM3 o 100m sobre fibra multimodo (MMF) OM4 utilizando una longitud de onda de 850nm a través de un conector MTP/MPO-12. Este transceptor es compatible con QSFP28 MSA, SFF-8636, IEEE Std 802.3bm. También dispone de funciones de diagnóstico digital a través de la interfaz I2C, tal y como especifica la norma QSFP28 MSA, para permitir el acceso a los parámetros de funcionamiento en tiempo real.
Con estas características, este transceptor fácil de instalar e intercambiable en caliente es adecuado para su uso en diversas aplicaciones, como InfiniBand, centros de datos, redes informáticas de alto rendimiento y aplicaciones empresariales de núcleo y capa de distribución.
Nota: El FS P/N ha cambiado de QSFP28-SR4-100GE a QSFP-SR4-100G, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.
Familia de productos InfiniBand
Familia de productos InfiniBand
Longitud de onda central | 850nm | 1310nm | 1310nm | 1271nm, 1291nm, 1311nm and 1331nm |
Conector | MPO-12/UPC | MPO-12/UPC | LC dúplex/UPC | LC dúplex/UPC |
Distancia del cable (máx.) | 70m@OM3 100m@OM4 | 500m | 10km | 2km |
Tipo de cable | MMF | SMF | SMF | SMF |
Modulación | 4x25.78G NRZ | 4x25.78G NRZ | 4x25.78G NRZ | 4x25.78G NRZ |
Tipo de transmisor | VCSEL | DFB | LAN WDM EML | 4 x CWDM DML (DFB) |
Chip | Macom Chip | Semtech Chip | Semtech Chip | Macom Chip |
Consumo de energía | ≤2.5W | ≤3.5W | ≤3.5W | ≤3.5W |
Aplicación | InfiniBand 100G a 100G | InfiniBand 100G a 100G | InfiniBand 100G a 100G | InfiniBand 100G a 100G |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
79,00 € (IVA excluido)
95,59 € (IVA incluido)