FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España (Español / € EUR)

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

Transceptores OSFP NDR de 800G

400G NDR OSFP Transceivers

400G HDR OSFP DAC y AOC

Transceptores OSFP NDR de 800G

400G NDR OSFP Transceivers

400G HDR OSFP DAC y AOC

Por qué elegir los productos FS InfiniBand

Los cables y transceptores FS InfiniBand cumplen con los requisitos técnicos originales de Mellanox/NVIDIA, que están diseñados para maximizar el rendimiento de las redes HPC que requieren conexiones de alto ancho de banda, baja latencia y altamente confiables.

Datos medidos en dispositivos NVIDIA/Mellanox

Con el alto rendimiento, los transceptores y cables de FS InfiniBand se pueden adaptar perfectamente a los switches y productos NIC NVIDIA/Mellanox, proporcionando una eficiencia de transmisión óptima en supercomputadoras y sistemas de hiperescala con requisitos estrictos.

Baja latencia

Baja latencia

Bajo BER

Bajo BER

Alto ancho de banda

Alto ancho de banda

Baja latencia

Baja latencia

Bajo BER

Bajo BER

Alto ancho de banda

Alto ancho de banda

Prueba de compatibilidad

Con switches y NICs NVIDIA/Mellanox InfiniBand NDR/HDR/EDR, centro de pruebas FS recrea completamente el entorno original y prueba cada parte para garantizar la compatibilidad.

Series NVIDIA Quantum-2 QM9700

Series NVIDIA Quantum-2 QM9700

MQM9700-NS2F

MQM9790-NS2F

Series NVIDIA Quantum QM8700

Series NVIDIA Quantum QM8700

MQM8700-HS2F

MQM8790-HS2F

Series NVIDIA Switch-IB 2 SB7800

Series NVIDIA Switch-IB 2 SB7800

MSB7800-ES2F

MSB7890-ES2F

Adaptadores NVIDIA ConnectX

Adaptadores NVIDIA ConnectX

MCX75510AAS-NEAT

MCX653106A-ECAT-SP

Series NVIDIA Quantum-2 QM9700

Series NVIDIA Quantum-2 QM9700

MQM9700-NS2F

MQM9790-NS2F

Series NVIDIA Quantum QM8700

Series NVIDIA Quantum QM8700

MQM8700-HS2F

MQM8790-HS2F

Series NVIDIA Switch-IB 2 SB7800

Series NVIDIA Switch-IB 2 SB7800

MSB7800-ES2F

MSB7890-ES2F

Adaptadores NVIDIA ConnectX

Adaptadores NVIDIA ConnectX

MCX75510AAS-NEAT

MCX653106A-ECAT-SP

Productos recomendados

OSFP-SR8-800G

  • Cualificado para sistemas InfiniBand NDR de extremo a extremo

  • Chip DSP Broadcom de 7nm integrado, consumo máximo de 15W

  • OSFP Finned-Top utilizado en switches Quantum-2 refrigerados por aire

  • Soporta 800G a 800G de switch a switch o 800G a dos enlaces ConnectX-7 de 400G

OSFP-SR4-400G-FL

  • Cualificado para sistemas InfiniBand NDR End-to-End

  • DSP de 5nm incorporado, consumo máximo de 9W

  • OSFP plano para adaptador ConnectX-7

  • Soporta enlaces de 800G a dos 400G para switch a adaptador

QSFP-FR4-200G

  • Max. Power Consumption 6.5W

  • Tested in Targeted Switches for Superior Performance, Quality, and Reliability

  • Hot Pluggable QSFP56 Form Factor

  • High-speed Electrical Compliant to IEEE 802.3bs and IEEE 802.3cd

QSFP-SR4-100G

  • Chip Macom incorporado, consumo máximo de energía 2.5W

  • Probado en conmutadores específicos para un rendimiento, calidad y fiabilidad superiores

  • Interfaz eléctrica de alta velocidad conforme a la norma IEEE 802.3bm

  • Calificado para sistemas de extremo a extremo InfiniBand EDR

QSFP-SR4-40G

  • Chip Macom integrado, consumo máximo de energía 1.5W

  • Probado en switches específicos para un rendimiento, calidad y fiabilidad superiores

  • Interfaz eléctrica de alta velocidad conforme a IEEE 802.3ba

  • Cualificado para sistemas de extremo a extremo InfiniBand FDR10

OSFP-800G-PC005

  • Consumo máximo de energía 0.1W

  • Probado en switches específicos para un rendimiento, calidad y fiabilidad superiores

  • Radio de curvatura mínimo de 34.5mm para un enrutamiento flexible

  • Soporta 800G para una mayor densidad de puertos

OSFP-400G-2QPC01

  • Consumo máximo de energía 0.3W cada extremo OSFP y QSFP56

  • Probado en switches específicos para un rendimiento, calidad y fiabilidad superiores

  • Soporta InfiniBand HDR

  • Simplifica la aplicación de parches y ofrece una vía rentable para enlaces cortos

OSFP-400G-2QAO30

  • Consumo máximo 8W en el extremo OSFP, 4W en el extremo QSFP56

  • Probado en switches específicos para un rendimiento, calidad y fiabilidad superiores

  • Radio de curvatura mínimo de 30mm para enrutamiento flexible

  • Simplifica el parcheo y ofrece una vía rentable para enlaces cortos