FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre 05.
Esta imagen trata sobre 05.
Esta imagen trata sobre 05.
Esta imagen trata sobre 05.
Esta imagen trata sobre 05.
Esta imagen trata sobre 05.
Esta imagen trata sobre 05.
Esta imagen trata sobre 05.
Esta imagen trata sobre 05.
Esta imagen trata sobre 05.

Cable Twinax compatible con NVIDIA InfiniBand MCP4Y10-N00A OSFP 800G de cobre de conexión directa pasivo, 0.5m (2ft)

#204993
#204993

IB NDR 100G PAM4 ≤0.1W 34.5mm 30AWG Twinax

169,00 € (IVA excluido)
FS P/N: OSFP-800G-PC005
204,49 € (IVA incluido)
FS P/N: OSFP-800G-PC005
116 vendidos
4 comentarios
5 preguntas
Disponible para pedidos pendientes. Recibe tu pedido el 04 de jul., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Soporte de prueba
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Cable DAC OSFP 800G compatible con NVIDIA InfiniBand MCP4Y10-N00A (0.5 metros, pasivo, OSFP a OSFP, 30AWG)

El cable de conexión directa OSFP 800G compatible con NVIDIA InfiniBand MCP4Y10-N00A está diseñado para su uso en sistemas InfiniBand NDR de 800 Gb/s y proporciona conectividad entre dispositivos que utilizan puertos OSFP. Este cable cumple los estándares OSFP MSA (Multi-Source Agreement) e IEEE 802.3ck. Con estas características, este cable twinax de cobre de conexión directa, fácil de instalar, de alta velocidad y rentable es adecuado para la conectividad de corta distancia dentro de un bastidor o entre bastidores adyacentes en centros de datos.

Specifications
Compatible con NVIDIA InfiniBand
MCP4Y10-N00A
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
OSFP a OSFP
Velocidad máxima de datos
800Gbps
Tipo de fibra
Cobre
Tipo de cable
Twinax pasivo
Longitud del cable
0.5m (2ft)
AWG del cable
30AWG
Radio mínimo de curvatura
34.5mm
Consumo de energía
0.1W
Material de la chaqueta
PVC (OFNR)
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0
Formato de modulación
PAM4

Familia de productos InfiniBand

Los productos NDR/HDR/EDR/FDR de InfiniBand de FS maximizan el rendimiento de la red HPC.

Familia de productos InfiniBand

Potencia HPC con la solución InfiniBand de FS Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Especificaciones

Cable DAC OSFP 800G compatible con NVIDIA InfiniBand MCP4Y10-N00A (0.5 metros, pasivo, OSFP a OSFP, 30AWG)

El cable de conexión directa OSFP 800G compatible con NVIDIA InfiniBand MCP4Y10-N00A está diseñado para su uso en sistemas InfiniBand NDR de 800 Gb/s y proporciona conectividad entre dispositivos que utilizan puertos OSFP. Este cable cumple los estándares OSFP MSA (Multi-Source Agreement) e IEEE 802.3ck. Con estas características, este cable twinax de cobre de conexión directa, fácil de instalar, de alta velocidad y rentable es adecuado para la conectividad de corta distancia dentro de un bastidor o entre bastidores adyacentes en centros de datos.

Specifications
Compatible con NVIDIA InfiniBand
MCP4Y10-N00A
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
OSFP a OSFP
Velocidad máxima de datos
800Gbps
Tipo de fibra
Cobre
Tipo de cable
Twinax pasivo
Longitud del cable
0.5m (2ft)
AWG del cable
30AWG
Radio mínimo de curvatura
34.5mm
Consumo de energía
0.1W
Material de la chaqueta
PVC (OFNR)
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0
Formato de modulación
PAM4

Familia de productos InfiniBand

Los productos NDR/HDR/EDR/FDR de InfiniBand de FS maximizan el rendimiento de la red HPC.

Familia de productos InfiniBand

Potencia HPC con la solución InfiniBand de FS Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

169,00 € (IVA excluido)

204,49 € (IVA incluido)

Disponible para pedidos pendientes