FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre C6ASFTPPVC.
Esta imagen trata sobre C6ASFTPPVC.
Esta imagen trata sobre C6ASFTPPVC.
Esta imagen trata sobre C6ASFTPPVC.
Esta imagen trata sobre C6ASFTPPVC.
Esta imagen trata sobre C6ASFTPPVC.

Bobina de cable de red Ethernet Cat6a, cable de cobre desnudo puro sólido 23AWG, 750MHz, blindado (S/FTP), PVC CMR (gris), 1000ft (305m)

Hot #123983
Hot #123983

Cobre desnudo sólido PVC 10G Interior

349,00 € (IVA excluido)
FS P/N: C6ASFTPPVC
422,29 € (IVA incluido)
FS P/N: C6ASFTPPVC
250 vendidos
15 comentarios
11 preguntas
9 en almacén DE. Recibe tu pedido el 28 de my., 2024
48 en tránsito. entrega antes de 02 de jul., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Bobina de cable de red Ethernet Cat6a, 1000ft, cable de cobre desnudo puro sólido 23AWG, 750MHz, blindado (S/FTP), PVC CMR (gris)

El Cat6a fue desarrollado para alcanzar una distancia máxima de 100 metros con una velocidad completa de 10 Gigabit. Esta robusta especificación te proporcionará un margen adicional en tu red que el Cat6 no puede. El rendimiento del ancho de banda de 750MHz es el doble que la categoría 6 y cinco veces que la categoría 5e. Nuestra bobina de cable Cat6a ha sido comprobado para cumplir con todas las especificaciones ANSI/TIA-568.2-D Cat6a.

Especificaciones
Tipo de cable
Categoría 6a
Tipo de blindaje
S/FTP
Chaqueta del cable
PVC CMR
Longitud del cable
1000ft (305m)
Ancho de banda de referencia
750MHz
Velocidad de datos soportada
1G/10GBase-T
Calibre del cable
23AWG
Color del cable
Gris
Tipo de conductor
Cobre desnudo puro sólido
Estándar
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Número de conductores
4 pares
Tipo de montaje
Bobina
Diámetro del conductor (mm)
0.560 ± 0.005
Diámetro exterior del cable (mm)
7.5±0.5
Tensión máxima de instalación (N)
110
Radio de curvatura (mm)
32
Temperatura de funcionamiento
-20 a 75°C (-4 a 167°F)
Temperatura de instalación
-10 a 50°C (-14 a 122°F)

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los cables de red fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables de red Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Soluciones de conexión

Cableado a base de cobre
Interconexión Cat6
Ver productos
Cableado a base de cobre
Ver productos

Características

Hasta 750MHz y garantiza compatibilidad con Ethernet 10G-T

Este cable tiene una velocidad de hasta 750MHz y cumple con el estándar PoE++, ampliamente compatible con Ethernet 10/100/1000-T y 10G-T, lo que permite una transmisión de datos más fiable.

Número de modelo
C6AM-STK
CXP-S241U
NF-1301
MT-8200-60-KIT
Categoría y compatibilidad
Cat6a
Cat5e/Cat6/Cat6a/Cat7
Tipo de blindaje
STP
STP/UTP
Calibre del cable
22-26AWG
Material de la carcasal
Aleación de zinc
SPCC + ABS plásticos
Conector/Terminación
RJ45 hembra/Sin herramientas
RJ45 Ethernet/HDMI/USB
Especificaciones

Bobina de cable de red Ethernet Cat6a, 1000ft, cable de cobre desnudo puro sólido 23AWG, 750MHz, blindado (S/FTP), PVC CMR (gris)

El Cat6a fue desarrollado para alcanzar una distancia máxima de 100 metros con una velocidad completa de 10 Gigabit. Esta robusta especificación te proporcionará un margen adicional en tu red que el Cat6 no puede. El rendimiento del ancho de banda de 750MHz es el doble que la categoría 6 y cinco veces que la categoría 5e. Nuestra bobina de cable Cat6a ha sido comprobado para cumplir con todas las especificaciones ANSI/TIA-568.2-D Cat6a.

Especificaciones
Tipo de cable
Categoría 6a
Tipo de blindaje
S/FTP
Chaqueta del cable
PVC CMR
Longitud del cable
1000ft (305m)
Ancho de banda de referencia
750MHz
Velocidad de datos soportada
1G/10GBase-T
Calibre del cable
23AWG
Color del cable
Gris
Tipo de conductor
Cobre desnudo puro sólido
Estándar
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Número de conductores
4 pares
Tipo de montaje
Bobina
Diámetro del conductor (mm)
0.560 ± 0.005
Diámetro exterior del cable (mm)
7.5±0.5
Tensión máxima de instalación (N)
110
Radio de curvatura (mm)
32
Temperatura de funcionamiento
-20 a 75°C (-4 a 167°F)
Temperatura de instalación
-10 a 50°C (-14 a 122°F)

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los cables de red fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables de red Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Cableado a base de cobre
Interconexión Cat6
Ver productos
Cableado a base de cobre
Ver productos
Características
Hasta 750MHz y garantiza compatibilidad con Ethernet 10G-T

Este cable tiene una velocidad de hasta 750MHz y cumple con el estándar PoE++, ampliamente compatible con Ethernet 10/100/1000-T y 10G-T, lo que permite una transmisión de datos más fiable.

Número de modelo
C6AM-STK
CXP-S241U
NF-1301
MT-8200-60-KIT
Categoría y compatibilidad
Cat6a
Cat5e/Cat6/Cat6a/Cat7
Tipo de blindaje
STP
STP/UTP
Calibre del cable
22-26AWG
Material de la carcasal
Aleación de zinc
SPCC + ABS plásticos
Conector/Terminación
RJ45 hembra/Sin herramientas
RJ45 Ethernet/HDMI/USB

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

349,00 € (IVA excluido)

422,29 € (IVA incluido)

9 en almacén DE