FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España (Español / € EUR)

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre C6UTPPVC.
Esta imagen trata sobre C6UTPPVC.
Esta imagen trata sobre C6UTPPVC.
Esta imagen trata sobre C6UTPPVC.
Esta imagen trata sobre C6UTPPVC.
Esta imagen trata sobre C6UTPPVC.
Esta imagen trata sobre C6UTPPVC.
Esta imagen trata sobre C6UTPPVC.

Bobina de cable de red Cat6 para entierro directo al aire libre, chaquetas dobles de PVC y LDPE con clasificación UV, 23AWG, 550MHz, sin blindaje (UTP), bobina de cable de red Ethernet, negro, 1000ft (305m)

Hot #123980
Hot #123980

Cobre desnudo sólido 550MHz 1G

249,00 € (IVA excluido)
FS P/N: C6UTPPVC
301,29 € (IVA incluido)
FS P/N: C6UTPPVC
171 vendidos
3 comentarios
14 preguntas
11 en almacén global. Recibe tu pedido el 22 de my., 2024
3 en tránsito. Recíbelo próximamente antes del 29 de jul., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
280,00 € por DHL Economy Select
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Bobina de cable de red Cat6 para entierro directo al aire libre, chaquetas dobles de PVC y LDPE con clasificación UV, 23AWG, 550MHz, sin blindaje (UTP), bobina de cable de red Ethernet, negro, 1000ft (305m)

Nuestro cable de red Ethernet Cat6 blindado de entierro directo impermeable para exteriores te permite extender la conexión a Internet incluso en los entornos más duros. Su doble cubierta exterior resistente a la intemperie te permite enterrar las líneas bajo tierra mientras protege los cables de varios elementos. Este cable admite un alto ancho de banda de hasta 550MHz y una velocidad de hasta 1000Mbps, lo que te brinda una conexión ininterrumpida impecable para el hogar o el lugar de trabajo.

Especificaciones
Tipo de cable
Categoría 6
Tipo de blindaje
U/UTP
Chaqueta del cable
PVC y LDPE
Longitud del cable
1000ft (305m)
Ancho de banda de referencia
550MHz
Velocidad de datos soportada
10/100/1000Base-T
Calibre del cable
23AWG
Color del cable
Negro
Tipo de conductor
Cobre desnudo puro sólido
Estándar
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Número de conductores
4 pares
Tipo de montaje
Bobina
Diámetro del conductor (mm)
0.565 ± 0.005
Diámetro exterior del cable (mm)
7.5 ± 0.5
Tensión máxima de instalación (N)
110
Radio de curvatura (mm)
32
Temperatura de funcionamiento
-40 a 75 °C (-40 a 167 °F)
Temperatura de instalación
-20 a 60 °C (-4 a 140 °F)

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los cables de red fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables de red Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Soluciones de conexión

Cableado a base de cobre
Interconexión Cat6
Ver productos
Cableado a base de cobre
Ver productos

Características

Artesanía innovadora para máximo rendimiento y seguridad

Rodeado por un blindaje trenzado general y una lámina metálica, evita EMI o interferencias de señal.

Cobre desnudo puro sólido

Larga distancia de transmisión y menor atenuación.

4 pares trenzados

Soporta transferencia de datos confiable y de alta velocidad

Chaquetas dobles

Protegen contra cortes, rasguños y desgarros

Chaquetas dobles de PVC y LDPE con protección UV perfectas para una operación estable de la red exterior

Resistente y duradero para entornos extremos, perfecto para proyectos de instalación en exteriores o enterrados.

Calidad fiable y diseño fácil de usar
Se puede adaptar libremente según tus necesidades y admite PoE y PoE+.
Marcado cada 1 m
Distancia máxima hasta 100m
Aplicación multiescenario

Tiene una fuerte capacidad anti-interferencia, adecuado para una amplia gama de aplicaciones.

Especificaciones

Bobina de cable de red Cat6 para entierro directo al aire libre, chaquetas dobles de PVC y LDPE con clasificación UV, 23AWG, 550MHz, sin blindaje (UTP), bobina de cable de red Ethernet, negro, 1000ft (305m)

Nuestro cable de red Ethernet Cat6 blindado de entierro directo impermeable para exteriores te permite extender la conexión a Internet incluso en los entornos más duros. Su doble cubierta exterior resistente a la intemperie te permite enterrar las líneas bajo tierra mientras protege los cables de varios elementos. Este cable admite un alto ancho de banda de hasta 550MHz y una velocidad de hasta 1000Mbps, lo que te brinda una conexión ininterrumpida impecable para el hogar o el lugar de trabajo.

Especificaciones
Tipo de cable
Categoría 6
Tipo de blindaje
U/UTP
Chaqueta del cable
PVC y LDPE
Longitud del cable
1000ft (305m)
Ancho de banda de referencia
550MHz
Velocidad de datos soportada
10/100/1000Base-T
Calibre del cable
23AWG
Color del cable
Negro
Tipo de conductor
Cobre desnudo puro sólido
Estándar
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Número de conductores
4 pares
Tipo de montaje
Bobina
Diámetro del conductor (mm)
0.565 ± 0.005
Diámetro exterior del cable (mm)
7.5 ± 0.5
Tensión máxima de instalación (N)
110
Radio de curvatura (mm)
32
Temperatura de funcionamiento
-40 a 75 °C (-40 a 167 °F)
Temperatura de instalación
-20 a 60 °C (-4 a 140 °F)

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los cables de red fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables de red Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Cableado a base de cobre
Interconexión Cat6
Ver productos
Cableado a base de cobre
Ver productos
Características
Artesanía innovadora para máximo rendimiento y seguridad

Rodeado por un blindaje trenzado general y una lámina metálica, evita EMI o interferencias de señal.

Cobre desnudo puro sólido

Larga distancia de transmisión y menor atenuación.

4 pares trenzados

Soporta transferencia de datos confiable y de alta velocidad

Chaquetas dobles

Protegen contra cortes, rasguños y desgarros

Chaquetas dobles de PVC y LDPE con protección UV perfectas para una operación estable de la red exterior

Resistente y duradero para entornos extremos, perfecto para proyectos de instalación en exteriores o enterrados.

Calidad fiable y diseño fácil de usar
Se puede adaptar libremente según tus necesidades y admite PoE y PoE+.
Marcado cada 1 m
Distancia máxima hasta 100m
Aplicación multiescenario

Tiene una fuerte capacidad anti-interferencia, adecuado para una amplia gama de aplicaciones.

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

249,00 € (IVA excluido)

301,29 € (IVA incluido)

11 en almacén global