FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre C5EUTPPVC.
Esta imagen trata sobre C5EUTPPVC.
Esta imagen trata sobre C5EUTPPVC.
Esta imagen trata sobre C5EUTPPVC.
Esta imagen trata sobre C5EUTPPVC.
Esta imagen trata sobre C5EUTPPVC.
Esta imagen trata sobre C5EUTPPVC.
Esta imagen trata sobre C5EUTPPVC.

Bobina de cable de red Ethernet Cat5e, certificado UL, cable de cobre desnudo puro sólido 24AWG, 350MHz, sin blindaje (UTP), PVC CMP (azul), 1000ft (305m)

#123942
#123942

Cobre desnudo sólido PVC 1G Interior

299,00 € (IVA excluido)
FS P/N: C5EUTPPVC
361,79 € (IVA incluido)
FS P/N: C5EUTPPVC
26 vendidos
3 comentarios
9 preguntas
5 en almacén DE. Recibe tu pedido el 14 de my., 2024
12 en almacén global. Recibe tu pedido el 17 de my., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Bobina de cable de red Ethernet Cat5e, 1000ft (305m), certificado por UL, 24AWG, 350MHz, sin blindaje (UTP), PVC CMP, azul

El cable Cat5e es un cable de red de "par trenzado" utilizado para aplicaciones Ethernet 1000BASE-T a una velocidad de hasta 350MHz de ancho de banda. Este cable es preferible para instalaciones de redes más avanzadas donde se requiere un ancho de banda superior al normal.

Especificaciones
Tipo de cable
Categoría 5e
Tipo de blindaje
U/UTP
Chaqueta del cable
PVC CMP
Longitud del cable
1000ft (305m)
Ancho de banda de referencia
350MHz
Velocidad de datos soportada
10/100/1000Base-T
Calibre del cable
24AWG
Color del cable
Azul
Tipo de conductor
Cobre desnudo puro sólido
Estándar
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Número de conductores
4 pares
Tipo de montaje
Bobina
Diámetro del conductor (mm)
0.500 ± 0.005
Diámetro exterior del cable (mm)
4.7±0.4
Tensión máxima de instalación (N)
70
Radio de curvatura (mm)
20.4
Temperatura de funcionamiento
-20 a 75°C (-4 a 167°F)
Temperatura de instalación
-10 a 50°C (-14 a 122°F)

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los cables de red fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables de red Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Soluciones de conexión

Cableado a base de cobre
Interconexión Cat5e
Ver productos
Cableado a base de cobre
Ver productos

Características

Perfecto para tus proyectos de instalación de redes sobre el terreno
Los cables están disponibles en varios colores y pueden cortarse a la longitud necesaria para tus proyectos personalizados de instalación de redes. La robusta caja dispensadora de fácil extracción agiliza la instalación.

Diseño de gran apertura y polea flexible para reducir la tensión de tiro

Marcado cada 1m (3.28ft) en el cable, adaptado libremente para satisfacer tus necesidades

Clasificación CMP (plenum) para uso en espacios plenos de aire por encima de techos suspendidos o por debajo de suelos elevados

Hasta 350MHz y garantiza la compatibilidad con Ethernet 10/100/1000-T

Este cable tiene una velocidad de hasta 350MHz y cumple con el estándar PoE+, ampliamente compatible con Ethernet 10/100/1000-T, lo que permite una transmisión de datos más fiable.

Especificaciones

Bobina de cable de red Ethernet Cat5e, 1000ft (305m), certificado por UL, 24AWG, 350MHz, sin blindaje (UTP), PVC CMP, azul

El cable Cat5e es un cable de red de "par trenzado" utilizado para aplicaciones Ethernet 1000BASE-T a una velocidad de hasta 350MHz de ancho de banda. Este cable es preferible para instalaciones de redes más avanzadas donde se requiere un ancho de banda superior al normal.

Especificaciones
Tipo de cable
Categoría 5e
Tipo de blindaje
U/UTP
Chaqueta del cable
PVC CMP
Longitud del cable
1000ft (305m)
Ancho de banda de referencia
350MHz
Velocidad de datos soportada
10/100/1000Base-T
Calibre del cable
24AWG
Color del cable
Azul
Tipo de conductor
Cobre desnudo puro sólido
Estándar
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Número de conductores
4 pares
Tipo de montaje
Bobina
Diámetro del conductor (mm)
0.500 ± 0.005
Diámetro exterior del cable (mm)
4.7±0.4
Tensión máxima de instalación (N)
70
Radio de curvatura (mm)
20.4
Temperatura de funcionamiento
-20 a 75°C (-4 a 167°F)
Temperatura de instalación
-10 a 50°C (-14 a 122°F)

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los cables de red fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables de red Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Cableado a base de cobre
Interconexión Cat5e
Ver productos
Cableado a base de cobre
Ver productos
Características
Perfecto para tus proyectos de instalación de redes sobre el terreno
Los cables están disponibles en varios colores y pueden cortarse a la longitud necesaria para tus proyectos personalizados de instalación de redes. La robusta caja dispensadora de fácil extracción agiliza la instalación.

Diseño de gran apertura y polea flexible para reducir la tensión de tiro

Marcado cada 1m (3.28ft) en el cable, adaptado libremente para satisfacer tus necesidades

Clasificación CMP (plenum) para uso en espacios plenos de aire por encima de techos suspendidos o por debajo de suelos elevados

Hasta 350MHz y garantiza la compatibilidad con Ethernet 10/100/1000-T

Este cable tiene una velocidad de hasta 350MHz y cumple con el estándar PoE+, ampliamente compatible con Ethernet 10/100/1000-T, lo que permite una transmisión de datos más fiable.

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

299,00 € (IVA excluido)

361,79 € (IVA incluido)

5 en almacén DE
12 en almacén global