Das 400G QSFP-DDFR4 Modul unterstützt Verbindungslängen von bis zu 2km SMF mit Duplex-LC-Stecker. Es ist konform mit IEEE 802.3bs, 400G QSFP-DDFR4 Spec der 100G Lambda MSA-Gruppe und 400GAUI-8/CEI-56G-VSR-PAM4-Standards. Das 400-Gigabit-Ethernet-Signal wird über vier optische CWDM-Rasterwellenlängen übertragen. Das Multiplexen und Demultiplexen der vier Wellenlängen wird innerhalb des Geräts verwaltet.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
QSFP-DD Transceiver Modul mit DOM - Generisch Kompatibel 400GBASE-FR4 QSFP-DD PAM4 1310nm 2km DOM Duplex LC SMF
Generisch kompatibles 400G QSFP-DDFR4 QSFP-DD PAM4 1310nm 2km DOM optisches Transceiver Modul (SMF, 1310nm, 2km, LC, DOM)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
Zentrale Wellenlänge | 1310nm | 850nm | 850nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Anschluss | Duplex LC | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 der 12 verwendeten Fasern) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 der 12 verwendeten Fasern) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 der 12 verwendeten Fasern) |
Kabelabstand (Max.) | 2km@SMF | 100m@MMF | 70m/100m@MMF | 500m@SMF | 500m@SMF | 2km@SMF |
Modulation | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP | Inphi DSP |
Stromverbrauch | ≤10W | ≤12W | ≤10W | ≤10W | ≤10W | ≤12W |
Sendertyp | CWDM EML | VCSEL | VCSEL | DFB | DFB | EML |
Protocols | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | OSFP MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev5.0, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3cd | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | OSFP MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs |
Anwendung | Datenzentrum | Datenzentrum 400G auf 8x50G Breakout | Datenzentrum 400G auf 8x50G Breakout | Datenzentrum 800G auf 2x400G Breakout 400G auf 4x100G Breakout | Datenzentrum 800G auf 2x400G Breakout 400G auf 4x100G Breakout | Datenzentrum |
Generisch kompatibles 400G QSFP-DDFR4 QSFP-DD PAM4 1310nm 2km DOM optisches Transceiver Modul (SMF, 1310nm, 2km, LC, DOM)
Das 400G QSFP-DDFR4 Modul unterstützt Verbindungslängen von bis zu 2km SMF mit Duplex-LC-Stecker. Es ist konform mit IEEE 802.3bs, 400G QSFP-DDFR4 Spec der 100G Lambda MSA-Gruppe und 400GAUI-8/CEI-56G-VSR-PAM4-Standards. Das 400-Gigabit-Ethernet-Signal wird über vier optische CWDM-Rasterwellenlängen übertragen. Das Multiplexen und Demultiplexen der vier Wellenlängen wird innerhalb des Geräts verwaltet.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Zentrale Wellenlänge | 1310nm | 850nm | 850nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Anschluss | Duplex LC | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 der 12 verwendeten Fasern) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 der 12 verwendeten Fasern) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 der 12 verwendeten Fasern) |
Kabelabstand (Max.) | 2km@SMF | 100m@MMF | 70m/100m@MMF | 500m@SMF | 500m@SMF | 2km@SMF |
Modulation | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP | Inphi DSP |
Stromverbrauch | ≤10W | ≤12W | ≤10W | ≤10W | ≤10W | ≤12W |
Sendertyp | CWDM EML | VCSEL | VCSEL | DFB | DFB | EML |
Protocols | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | OSFP MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev5.0, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3cd | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | OSFP MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs |
Anwendung | Datenzentrum | Datenzentrum 400G auf 8x50G Breakout | Datenzentrum 400G auf 8x50G Breakout | Datenzentrum 800G auf 2x400G Breakout 400G auf 4x100G Breakout | Datenzentrum 800G auf 2x400G Breakout 400G auf 4x100G Breakout | Datenzentrum |
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
749,00 € (exkl. MwSt.)
891,31 € (inkl. MwSt.)