FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland (Deutsch / € EUR)

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von QDD-SR8-400G.
00:59
 Dieses Bild handelt von QDD-SR8-400G.
 Dieses Bild handelt von QDD-SR8-400G.
 Dieses Bild handelt von QDD-SR8-400G.
 Dieses Bild handelt von QDD-SR8-400G.
 Dieses Bild handelt von QDD-SR8-400G.
 Dieses Bild handelt von QDD-SR8-400G.
 Dieses Bild handelt von QDD-SR8-400G.
 Dieses Bild handelt von QDD-SR8-400G.
 Dieses Bild handelt von QDD-SR8-400G.
 Dieses Bild handelt von QDD-SR8-400G.
 Dieses Bild handelt von QDD-SR8-400G.

Optisches Transceiver Modul mit DOM - Cisco QDD-400G-SR8-S Kompatibel 400GBASE-SR8 QSFP-DD PAM4 850nm 100m MTP/MPO-16 MMF

Bestseller #110530
Bestseller #110530

Inphi DSP II-VI VCSEL ≤ 10W MTP-16 MMF

299,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: QDD-SR8-400G
355,81 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QDD-SR8-400G
1.2K verkauft
20 Bewertungen
13 Fragen
17 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 02. Mai., 2024
4 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 17. Mai., 2024
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
Videos
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

Cisco QDD-400G-SR8-S kompatibles 400GBASE-SR8 QSFP-DD PAM4 optisches Transceiver-Modul (MMF, 850 nm, 100 m, MTP/MPO, DOM)

Das 400GBASE-SR8-Modul, MTP/MPO-16-Anschluss, bis zu 100 m über parallele OM4-Multimode-Glasfaser. Es entspricht dem IEEE 802.3bs-Protokoll und dem 400GAUI-8/CEI-56G-VSR-PAM4-Standard.
Das 400-Gigabit-Ethernet-Signal wird über acht Wellenlängen übertragen. Das Multiplexen und Demultiplexen der acht Wellenlängen wird im Gerät verwaltet. Und es kann 2× 200G-SR4 und 8× 50G-SR unterstützen.


Hinweis: Die FS-Teilenummer wurde von QDD-SR8-400G in QDD-SR8-400G geändert, das Produkt ist jedoch dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert.

Spezifikationen
Cisco-kompatibel
QDD-400G-SR8-S
Anbietername
FS
Formfaktor
QSFP-DD
Maximale Datenrate
400 Gbit/s
Wellenlänge
850 nm
Maximale Kabelentfernung
70 m bei OM3/100 m bei OM4
Anschluss
MTP/MPO-16 (APC)
Medien
MMF
Sendertyp
VCSEL 850 nm
Empfängertyp
PIN
Sendeleistung
-6 bis 4 dBm
Empfangsleistung
-7,9 bis 4 dBm
Leistungsbudget
1,9 dB
Modulation
8x 50G PAM4
Stromverbrauch
≤ 10 W
Extinktionsverhältnis
3 dB
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
DSP
TX und RX
Eingebauter FEC
Nein
Kerngröße
50/125 µm
Verpackungstechnologie
COB
Protokolle
IEEE 802.3cd, QSFP-DD MSA, CMIS 4.0
Garantie
5 Jahre

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken optischen Transceiver zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.

Anwendungslösung

Mehr
400G-Konnektivität mit Direct Connect-Verkabelung
Produkte anzeigen
50G to 400G Migration
Produkte anzeigen
400G Strukturierte Verkabelungsverbindungen
Produkte anzeigen
Blatt-Wirbelsäule-Verbindungen
Produkte anzeigen

Merkmale

Führende Leistung und Qualität für 400G
Der QSFP-DD-Transceiver mit integriertem Inphi DSP-Chip bietet hohe Geschwindigkeit und niedrigen Stromverbrauch für 400G-Verbindungen.
Inphi DSP Chip
Stabile Übertragung
≤10 W
Geringer Stromverbrauch
400 Gbps
Hohe Bandbreite
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlicher Ausrüstung, um sicherzustellen, dass Sie qualitativ hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektrumtest
Kein Paketverlust und kein CRC
TDECQ-Test
1,68 dB
Bitfehlerratentest
BER 2.4E-4
Temperaturtest
0~70°C
Ermöglichen Sie nahtlose Konnektivität für Ihr Netzwerk
Durch die Neukonfiguration des Transceivers für den Einsatz mit verschiedenen Marken bietet FS BOX Flexibilität bei den Lagerkosten.
Zentrale Wellenlänge
850nm
850nm
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
Anschluss
MTP/MPO-16
MTP/MPO-16
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 der 12 verwendeten Fasern)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 der 12 verwendeten Fasern)
Duplex LC
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 der 12 verwendeten Fasern)
Kabelabstand (Max.)
70m/100m@MMF (mit Host-FEC)
100m@MMF (mit Host-FEC)
500m@SMF (mit Host-FEC)
500m@SMF (mit Host-FEC)
2km@SMF (mit Host-FEC)
2km@SMF (mit Host-FEC)
Modulation
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Broadcom 7nm DSP
Broadcom 7nm DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Stromverbrauch
≤10W
≤12W
≤10W
≤10W
≤12W
≤12W
Sendertyp
VCSEL
VCSEL
DFB
DFB
CWDM EML
EML
Protokolle
QSFP-DD MSA, CMIS Rev5.0, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3cd
OSFP MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
OSFP MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
Anwendung
Datenzentrum
400G auf 8x50G Breakout
Datenzentrum
400G auf 8x50G Breakout
Datenzentrum
800G auf 2x400G Breakout
400G auf 4x100G Breakout
Datenzentrum
800G auf 2x400G Breakout
400G auf 4x100G Breakout
Datenzentrum
Datenzentrum
Spezifikationen

Cisco QDD-400G-SR8-S kompatibles 400GBASE-SR8 QSFP-DD PAM4 optisches Transceiver-Modul (MMF, 850 nm, 100 m, MTP/MPO, DOM)

Das 400GBASE-SR8-Modul, MTP/MPO-16-Anschluss, bis zu 100 m über parallele OM4-Multimode-Glasfaser. Es entspricht dem IEEE 802.3bs-Protokoll und dem 400GAUI-8/CEI-56G-VSR-PAM4-Standard.
Das 400-Gigabit-Ethernet-Signal wird über acht Wellenlängen übertragen. Das Multiplexen und Demultiplexen der acht Wellenlängen wird im Gerät verwaltet. Und es kann 2× 200G-SR4 und 8× 50G-SR unterstützen.


Hinweis: Die FS-Teilenummer wurde von QDD-SR8-400G in QDD-SR8-400G geändert, das Produkt ist jedoch dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert.

Spezifikationen
Cisco-kompatibel
QDD-400G-SR8-S
Anbietername
FS
Formfaktor
QSFP-DD
Maximale Datenrate
400 Gbit/s
Wellenlänge
850 nm
Maximale Kabelentfernung
70 m bei OM3/100 m bei OM4
Anschluss
MTP/MPO-16 (APC)
Medien
MMF
Sendertyp
VCSEL 850 nm
Empfängertyp
PIN
Sendeleistung
-6 bis 4 dBm
Empfangsleistung
-7,9 bis 4 dBm
Leistungsbudget
1,9 dB
Modulation
8x 50G PAM4
Stromverbrauch
≤ 10 W
Extinktionsverhältnis
3 dB
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
DSP
TX und RX
Eingebauter FEC
Nein
Kerngröße
50/125 µm
Verpackungstechnologie
COB
Protokolle
IEEE 802.3cd, QSFP-DD MSA, CMIS 4.0
Garantie
5 Jahre

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken optischen Transceiver zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Mehr
400G-Konnektivität mit Direct Connect-Verkabelung
Produkte anzeigen
50G to 400G Migration
Produkte anzeigen
400G Strukturierte Verkabelungsverbindungen
Produkte anzeigen
Blatt-Wirbelsäule-Verbindungen
Produkte anzeigen
Merkmale
Führende Leistung und Qualität für 400G
Der QSFP-DD-Transceiver mit integriertem Inphi DSP-Chip bietet hohe Geschwindigkeit und niedrigen Stromverbrauch für 400G-Verbindungen.
Inphi DSP Chip
Stabile Übertragung
≤10 W
Geringer Stromverbrauch
400 Gbps
Hohe Bandbreite
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlicher Ausrüstung, um sicherzustellen, dass Sie qualitativ hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektrumtest
Kein Paketverlust und kein CRC
TDECQ-Test
1,68 dB
Bitfehlerratentest
BER 2.4E-4
Temperaturtest
0~70°C
Ermöglichen Sie nahtlose Konnektivität für Ihr Netzwerk
Durch die Neukonfiguration des Transceivers für den Einsatz mit verschiedenen Marken bietet FS BOX Flexibilität bei den Lagerkosten.
Zentrale Wellenlänge
850nm
850nm
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
Anschluss
MTP/MPO-16
MTP/MPO-16
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 der 12 verwendeten Fasern)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 der 12 verwendeten Fasern)
Duplex LC
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 der 12 verwendeten Fasern)
Kabelabstand (Max.)
70m/100m@MMF (mit Host-FEC)
100m@MMF (mit Host-FEC)
500m@SMF (mit Host-FEC)
500m@SMF (mit Host-FEC)
2km@SMF (mit Host-FEC)
2km@SMF (mit Host-FEC)
Modulation
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Broadcom 7nm DSP
Broadcom 7nm DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Stromverbrauch
≤10W
≤12W
≤10W
≤10W
≤12W
≤12W
Sendertyp
VCSEL
VCSEL
DFB
DFB
CWDM EML
EML
Protokolle
QSFP-DD MSA, CMIS Rev5.0, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3cd
OSFP MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
OSFP MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
Anwendung
Datenzentrum
400G auf 8x50G Breakout
Datenzentrum
400G auf 8x50G Breakout
Datenzentrum
800G auf 2x400G Breakout
400G auf 4x100G Breakout
Datenzentrum
800G auf 2x400G Breakout
400G auf 4x100G Breakout
Datenzentrum
Datenzentrum

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

299,00 € (exkl. MwSt.)

355,81 € (inkl. MwSt.)

17 Stk. im DE-Lager
4 Stk. im Global-Lager