Generisch kompatibler 50GBASE-SR SFP56-Transceiver unterstützt bis zu 100 m Verbindungslängen über OM4 MMF über einen LC-Duplex-Anschluss. Digitale Diagnosefunktionen sind über eine serielle 2-Draht-Schnittstelle verfügbar. Die Transceiver entsprechen den geltenden Anforderungen gemäß SFF-8402, SFF-8472, IEEE 802.3cd, OIF-CEI-04.0 und sind RoHS-6-konform. Es ist für 50GBase-Ethernet-Anwendungen geeignet.
Hinweis: Die FS-P/N wurde von SFP56-SR-50G zu SFP-50GSR-85 geändert, das Produkt ist jedoch dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
SFP56 Transceiver Modul mit DOM - Generisch kompatibel mit 50GBASE-SR 850nm 100m DOM LC MMF
Generisches kompatibles optisches 50GBASE-SR SFP56-Transceiver-Modul (MMF, 850 nm, 100 m, LC, DOM)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
Generisches kompatibles optisches 50GBASE-SR SFP56-Transceiver-Modul (MMF, 850 nm, 100 m, LC, DOM)
Generisch kompatibler 50GBASE-SR SFP56-Transceiver unterstützt bis zu 100 m Verbindungslängen über OM4 MMF über einen LC-Duplex-Anschluss. Digitale Diagnosefunktionen sind über eine serielle 2-Draht-Schnittstelle verfügbar. Die Transceiver entsprechen den geltenden Anforderungen gemäß SFF-8402, SFF-8472, IEEE 802.3cd, OIF-CEI-04.0 und sind RoHS-6-konform. Es ist für 50GBase-Ethernet-Anwendungen geeignet.
Hinweis: Die FS-P/N wurde von SFP56-SR-50G zu SFP-50GSR-85 geändert, das Produkt ist jedoch dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
269,00 € (exkl. MwSt.)
320,11 € (inkl. MwSt.)