Der allgemein kompatible SFP+ Transceiver bietet einen 10GBase-T Durchsatz von bis zu 80 m über cat6a/cat7 Kupferkabel via RJ-45-Anschluss. Dieser Transceiver ist konform mit IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, SFF-8431 and SFP+ MSA. Jedes SFP+-Transceiver-Modul ist einzeln getestet und kann in einer Reihe von Switches, Routern, Servern, Netzwerkkarten (NICs) usw. verwendet werden. Dieser einfach zu installierende, hot-swap-fähige 10G-SFP+-Transceiver zeichnet sich durch einen geringen Stromverbrauch aus und eignet sich ideal für Unternehmensnetzwerke, LAN-Anwendungen und verschiedene andere Netzwerkbereiche, die Kupferleitungen verwenden.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Generisches kompatibles SFP+ 10GBASE-T Kupfer RJ-45 80m optisches Transceiver-Modul
Bestseller #87594
Bestseller #87594
141,61 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP-10G-T
6.5K verkauft
46 Bewertungen
10 Fragen
Transceiver Models:
992 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 10.Juni2024
98 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 21.Juni2024
50 im Transit, holen Sie es sich bis 03.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Projektanfrage
Kostenlose Produktprobe
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Allgemein kompatibles 10GBASE-T SFP+ Transceiver-Modul (Kupfer, 80m, RJ-45)
Spezifikationen
Artikelnummer
SFP10G-T
Händlername
FS
Formfaktor
SFP+
Max. Datenrate
10 Gbps
Leistungsaufnahme
≤2,5 W
Kabelreichweite (Max.)
80 m@Cat6a/Cat7 oder besser
Anschluss
RJ-45
Kabeltyp
Kupfer
EMC (Elektromagnetische Kompatibilität)
Unterstützt
MTBF
5.000.000 Stunden
Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Protokolle
IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, SFP+ MSA, SFF-8431
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
10G-Konnektivität für Rechenzentren
Der SFP+-Transceiver ist mit 2,5 W Stromverbrauch, hoher Dichte und hoher Geschwindigkeit ausgestattet und bietet eine beliebte Möglichkeit, schnell auf 10G-Übertragung umzusteigen.
Getestet in Host-Geräten für nachgewiesene Interoperabilität
Jedes Gerät wird auf Kompatibilität in der angestrebten Switch-Umgebung getestet, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
Videos
See more
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (10)Unbeantwortete Frage (1)Backward 1G (1)Fortinet Series (1)Multi-rate (1)Operating Temperature (1)UniFi Series (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
45
1
0
0
0
C***i
France
15.04.2024
Perfect all accross the board. Asked chat for help on the correct product to purchase. Got them and it was shipped to me and delivered very quickly.
Tested immediately and everything works like a charm. Now, I need to do all the work to deploy them!
Excellent experience with FS.com so far, loving it
Tested immediately and everything works like a charm. Now, I need to do all the work to deploy them!
Excellent experience with FS.com so far, loving it
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0R***o
Russian Federation
18.01.2024
I have been using this transceiver on my Cisco N9K-C92160YC-X device, and it performs exceptionally well. The module delivers stable and reliable performance without any issues of faults or connection interruptions. I am highly satisfied with how seamlessly it integrates with my device, without any compatibility problems. Overall, it is a high-performing and reliable transceiver that I would wholeheartedly recommend to other users.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 10
Kommentar 0R***y
United States
16.01.2024
The compatibility of FS 10G optical transceiver is outstanding. I've used them with various networking equipment brands, and they seamlessly integrate without any compatibility issues. The plug-and-play design makes installation a breeze. Great value for the price.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 10
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen