D-Link DEM-312GT2 kompatibler SFP-Transceiver unterstützt bis zu 2 km Verbindungslänge über LC-Duplex-MMF-Glasfaser. Jedes SFP-Transceiver Modul ist einzeln getestet und kann in einer Reihe von D-Link-Switches, Routern, Servern, Netzwerkkarten (NICs) usw. verwendet werden.
Dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare 1G SFP-Transceiver zeichnet sich durch geringen Stromverbrauch aus und ist ideal für Gigabit-Ethernet-Kommunikationsverbindungen von Internet Service Providern (ISP), LAN- und SAN-Netzwerke von Unternehmen, LAN- und SAN-Netzwerke von Rechenzentren und andere optische Verbindungen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
SFP Transceiver Modul mit DOM - D-Link DEM-312GT2 Kompatibel 1000BASE-SX SFP 1310nm 2km LC MMF
D-Link DEM-312GT2 kompatibles 1000BASE-SX SFP Transceiver Modul (MMF, 1310 nm, 2 km, LC, DOM)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
D-Link DEM-312GT2 kompatibles 1000BASE-SX SFP Transceiver Modul (MMF, 1310 nm, 2 km, LC, DOM)
D-Link DEM-312GT2 kompatibler SFP-Transceiver unterstützt bis zu 2 km Verbindungslänge über LC-Duplex-MMF-Glasfaser. Jedes SFP-Transceiver Modul ist einzeln getestet und kann in einer Reihe von D-Link-Switches, Routern, Servern, Netzwerkkarten (NICs) usw. verwendet werden.
Dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare 1G SFP-Transceiver zeichnet sich durch geringen Stromverbrauch aus und ist ideal für Gigabit-Ethernet-Kommunikationsverbindungen von Internet Service Providern (ISP), LAN- und SAN-Netzwerke von Unternehmen, LAN- und SAN-Netzwerke von Rechenzentren und andere optische Verbindungen.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
15,47 € (inkl. MwSt.)