1000BASE-SX SFP kompatibler SFP-Transceiver unterstützt Verbindungslängen von bis zu 550 m über Multimode-Faser (MMF) mit einer Wellenlänge von 850 nm über einen LC-Steckverbinder. Jedes SFP-Transceiver Modul ist einzeln getestet und kann in einer Reihe von generischen Switches, Routern, Servern, Netwerkkarten (NICs) usw. verwendet werden.
Dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare 1G SFP-Transceiver zeichnet sich durch geringen Stromverbrauch aus und ist ideal für Gigabit-Ethernet-Kommunikationsverbindungen von Internet Service Providern (ISP), LAN- und SAN-Netzwerke von Unternehmen, LAN- und SAN-Netzwerke von Rechenzentren und andere optische Verbindungen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
SFP Transceiver Modul mit DOM - Generisch Kompatibel 1000BASE-SX SFP 850nm 550m LC MMF
1000BASE-SX SFP Transceiver Modul (MMF, 850 nm, 550m, LC, DOM)
275m@62.5/125µm OM1 MMF
220m@62.5/125µm FDDI MMF
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
1000BASE-SX SFP Transceiver Modul (MMF, 850 nm, 550m, LC, DOM)
1000BASE-SX SFP kompatibler SFP-Transceiver unterstützt Verbindungslängen von bis zu 550 m über Multimode-Faser (MMF) mit einer Wellenlänge von 850 nm über einen LC-Steckverbinder. Jedes SFP-Transceiver Modul ist einzeln getestet und kann in einer Reihe von generischen Switches, Routern, Servern, Netwerkkarten (NICs) usw. verwendet werden.
Dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare 1G SFP-Transceiver zeichnet sich durch geringen Stromverbrauch aus und ist ideal für Gigabit-Ethernet-Kommunikationsverbindungen von Internet Service Providern (ISP), LAN- und SAN-Netzwerke von Unternehmen, LAN- und SAN-Netzwerke von Rechenzentren und andere optische Verbindungen.
275m@62.5/125µm OM1 MMF
220m@62.5/125µm FDDI MMF
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
8,33 € (inkl. MwSt.)