FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von HD-OM4FULCDX.
 Dieses Bild handelt von HD-OM4FULCDX.
 Dieses Bild handelt von HD-OM4FULCDX.
 Dieses Bild handelt von HD-OM4FULCDX.
 Dieses Bild handelt von HD-OM4FULCDX.
 Dieses Bild handelt von HD-OM4FULCDX.
 Dieses Bild handelt von HD-OM4FULCDX.
 Dieses Bild handelt von HD-OM4FULCDX.
 Dieses Bild handelt von HD-OM4FULCDX.
 Dieses Bild handelt von HD-OM4FULCDX.
 Dieses Bild handelt von HD-OM4FULCDX.
 Dieses Bild handelt von HD-OM4FULCDX.

Uniboot Biegeunempfindliches LWL-Patchkabel mit Flachem Clip, 3m (10ft) LC UPC auf LC UPC Duplex OM4 Multimode PVC (OFNR) 2.0mm

Bestseller #72172
Bestseller #72172

Corning BIF Toolless Polarity Reversal Flat Clip High-Density-Anwendungen

21,42 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: HD-OM4FULCDX
9.8K verkauft
37 Bewertungen
10 Fragen
230 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 21.Juni2024
360 im Transit, holen Sie es sich bis 05.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Projektanfrage
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

3m (10ft) LC UPC auf LC UPC Flachstecker Uniboot Duplex OM4 Multimode PVC (OFNR) 2.0mm BIF LWL-Patchkabel

Das Uniboot-Design ermöglicht es, dass ein Kabel beide Fasern trägt, wodurch der Kabelstau beim Routing reduziert wird. Es eignet sich für den Einsatz in Rechenzentren, in denen eine hohe Dichte an Glasfaserkabeln erforderlich ist, um Platz zu sparen und Probleme bei der Kabelverwaltung zu reduzieren.

Die schlanke Struktur des flachen Clip-Steckers bietet zusätzlichen Platz zwischen den Steckern und verbessert den Luftstrom. Die umgekehrte Polarität ermöglicht einen schnellen und einfachen Wechsel der Polarität, ohne dass die Fasern freigelegt werden müssen oder Werkzeuge erforderlich sind.

Spezifikationen
Steckertyp
LC UPC auf LC UPC
Faserklasse
Biegeunempfindlich
Fasermodus
OM4 50/125μm
Wellenlänge
850/1300nm
40G Ethernet-Distanz
150m bei 850nm
100G Ethernet-Distanz
100m bei 850nm
Einfügedämpfung
≤0.2dB
Rückflussdämpfung
≥30dB
Min. Biegeradius
(Faserkern)
7.5mm
Min. Biegeradius
(Faserkabel)
20/10D (Dynamisch/Statisch)
Dämpfung bei 850nm
3.0dB/km
Dämpfung bei 1300nm
1.0dB/km
Faserzahl
Duplex
Kabeldurchmesser
2.0mm
Kabelmantel
PVC
Polarität
A (Tx) auf B (Rx)
Betriebstemperatur
-10 bis 70°C (14 bis 158℉)
Lagertemperatur
-20 bis 70℃ (-4 bis 158℉)

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken LWL-Kabel zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

LWL-Kabeltests Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale

Suncall Flat Clip LC

Bietet zusätzlichen Platz zwischen den Anschlüssen und verbessert den Luftstrom.

2.0mm Uniboot Kabel

Ersetzt das traditionelle Zipcord-Duplexkabel und reduziert das Kabelvolumen um 50%.

Corning BIF Fiber

Behält die höchste Leistung beim Biegen, Kneifen und Dehnen.

Flexible und zukunftssichere Kabelkonfektionen

Die LC-Flachstecker erfüllen problemlos Ihre Anforderungen an die Polaritätsumkehr bei der Netzwerkaufrüstung. In nur 4 Schritten kann die Polarität von A-B auf A-A umgeschaltet werden, ohne dass Fasern freigelegt werden müssen oder Werkzeuge erforderlich sind.

Steckverbindertyp
Suncall Flachclip LC
Flachclip mit Push-Pull-Buchse LC
Standard LC
Push-Pull-Mechanismus
Push-Pull-Stiefel
Faserqualität
Corning BIF
Corning BIF
Corning BIF
Kabelmantel
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
Kabeldurchmesser
2,0 mm
2,0 mm
2,0 mm
Einfügedämpfung
≤0,2 dB
≤0,3 dB
≤0,2 dB
Mindest. Biegeradius (Glasfaserkabel)
20/10D (Dynamisch/Statisch)
20/10D (Dynamisch/Statisch)
20/10D (Dynamisch/Statisch)
Polaritätsumkehr
yesyes
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (10)Polish Type (1)Transmission Rate (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
5.0
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
36
1
0
0
0

F***n

United States

12.10.2023
5.0
The quality of this cable exceeded my expectations, very durable and has a strong connection. Performance is stable without any issues.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

T***n

Netherlands

11.09.2023
5.0
FS customization service is very good. I got a product that exactly met my needs and performed very well during use.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

P***y

United States

31.07.2022
5.0
The delivery was 3 days after I ordered the product makes a very high-quality impression, everything else time will tell.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen