LWL-Pigtails bieten eine schnelle Möglichkeit, Kommunikationsgeräte auf dem Gebiet zu realisieren. Sie werden gemäß den von den Industriestandards vorgeschriebenen Protokollen und Leistungsmerkmalen entwickelt, hergestellt und getestet, die Ihren strengsten mechanischen und Leistungsspezifikationen entsprechen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
LWL-Pigtail, 1m (3ft) SC UPC Simplex OM3 Multimode PVC (OFNR) 0.9mm
Simplex SC/UPC 50/125 Multimode LWL-Pigtail, 0.9 mm PVC Außenmantel
Anwendungslösung
Merkmale
Weit verbreitet in CATV, FTTH/FTTX, Telekommunikationsnetzen, Hausinstallationen, Datenverarbeitungsnetzen, LAN/WAN-Netzwerk und mehr.
Es wird verwendet, um eine genaue Montage bei der präzisen Ausrichtung von faseroptischen Komponenten zu erreichen.
Zirconia Keramikferrule garantiert optimale Einfügedämpfung und Rückflussdämpfung.
0.9mm Kabel für Spleißanwendungen mit hoher Dichte verfügbar.
Vollader-Pigtail für einfaches Spleißen.
Simplex SC/UPC 50/125 Multimode LWL-Pigtail, 0.9 mm PVC Außenmantel
LWL-Pigtails bieten eine schnelle Möglichkeit, Kommunikationsgeräte auf dem Gebiet zu realisieren. Sie werden gemäß den von den Industriestandards vorgeschriebenen Protokollen und Leistungsmerkmalen entwickelt, hergestellt und getestet, die Ihren strengsten mechanischen und Leistungsspezifikationen entsprechen.
Weit verbreitet in CATV, FTTH/FTTX, Telekommunikationsnetzen, Hausinstallationen, Datenverarbeitungsnetzen, LAN/WAN-Netzwerk und mehr.
Es wird verwendet, um eine genaue Montage bei der präzisen Ausrichtung von faseroptischen Komponenten zu erreichen.
Zirconia Keramikferrule garantiert optimale Einfügedämpfung und Rückflussdämpfung.
0.9mm Kabel für Spleißanwendungen mit hoher Dichte verfügbar.
Vollader-Pigtail für einfaches Spleißen.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
1,70 € (exkl. MwSt.)
2,02 € (inkl. MwSt.)