Der 8CH Mux Demux ist ein kostengünstiges, flexibles und für Kurzstreckenübertragungen geeignetes passives CWDM-Gerät auf Basis von TFF (Thin Film Filter). Dieses Gerät kann entweder als Multiplexer oder als De-Multiplexer (Mux/Demux) verwendet werden. In Übereinstimmung mit dem ITU-T G.694.1 100GHz-Raster maximiert es die Kapazität des C-Band-Bereichs.
In conjunction with FS CWDM optical transceivers and OADM, etc., this Mux Demux supports a wide range of architectures from simple point-to-point to amplified ring configurations.