Der 8CH Mux Demux ist ein kostengünstiges, flexibles und für Kurzstreckenübertragungen geeignetes passives CWDM-Gerät auf Basis von TFF (Thin Film Filter). Dieses Gerät kann entweder als Multiplexer oder als De-Multiplexer (Mux/Demux) verwendet werden. In Übereinstimmung mit dem ITU-T G.694.1 100GHz-Raster maximiert es die Kapazität des C-Band-Bereichs.
In Verbindung mit optischen FS-CWDM-Transceivern und OADM usw. unterstützt dieser Mux-Demux eine breite Palette von Architekturen, von einfachen Punkt-zu-Punkt- bis hin zu verstärkten Ringkonfigurationen.