N9550-64D ist ein Spine-Switch im kompakten 4U-Formfaktor mit 64 400 Gb QSFP-DD, der eine hohe Verfügbarkeit ermöglicht. Der Switch beinhaltet außerdem eine unbefristete Lizenz und 5 Jahre Standardwartung.
Er ist mit PicOS® vorinstalliert und mit umfassenden SDN-Funktionen und kompatibler AmpCon™ Verwaltungssoftware ausgestattet. Er bietet ein widerstandsfähigeres, programmierbareres und skalierbareres Netzwerkbetriebssystem (NOS) bei geringeren Gesamtbetriebskosten (TCO).
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
N9550-64D, 64-Port Ethernet L3 Data Center Open Networking Switch, 64 x 400Gb QSFP-DD, Broadcom Chip, PicOS® Installed
#206579
#206579
29.373,96 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: N9550-64D
2 verkauft
2 Bewertungen
5 Fragen
7 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 30.Juni2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
AmpCon™-Verwaltungsplattform
Erleben Sie jetzt die einfachste Möglichkeit, Ihr PicOS®-Netzwerk mit der AmpCon™-Plattform zu verwalten
N9550-64D, 64-Port Ethernet L3 Data Center Switch, 64 x 400 Gb QSFP-DD, PicOS®, Broadcom Chip, mit 5 Jahren Softwareservice
Spezifikationen
Anschlüsse
64 x 400G QSFP-DD
Switching-Chip
BCM56990 Tomahawk4
CPU
Intel® Xeon® Prozessor D-1627 4-Core 2,9 GHz
Betriebssystem
PicOS®
Switching-Kapazität
25,6 Tbps
Weiterleitungsrate
10300 Mpps
Luftstrom
Vorne-zu-Hinten
Max. Stromverbrauch
1852 W
Eingangsspannung
100-240 VAC
Abmessungen (HxBxT)
6,89"x17,32"x29,92" (175 x 440 x 760 mm)
Hot-Swap-fähige Lüfter
6 (5+1 Redundanz)
Hot-Swap-fähige AC-Netzteile
4 (3+1 Redundanz)
Betriebstemperatur
0°C bis 40°C (32 °F bis 104 °F)
Lagertemperatur
-40 °C bis 70 °C (-40 °F bis 158 °F)
Software Spotlights
Visibility and Analytics
Layer 3 Routing Features
Support static routing
Support RIP, RIPng
Support OSPFv2, OSPFv3
Support BGP4/BGP4+
Support Equal-Cost Multipath Routing (ECMP)
Support PBR (Policy-Based Routing)
Support Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP)
Support DHCP snooping/Relay
Support IGMP v1/v2/v3
Support PIM SM/SSM
Support BFD
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Merkmale
Unterstützt L2/3- und EVPN/VXLAN-Netzwerke mit PicOS®
Die PicOS® Software-Switches unterstützen traditionelle Layer-L2/3-Netzwerke und erweitern die EVPN/VXLAN-Virtualisierung vom Rechenzentrum auf die Zugriffs-Switches.
Vereinfachte GUI-basierte Automatisierung
Netzwerkvirtualisierung
Streaming von Telemetriedaten
64 Ports erfüllen die Anforderungen einer Bereitstellung mit hoher Dichte
64x 400G-Ports bieten eine geringe Latenz und eine nicht blockierende Leistung.
BCM56990
Broadcom-Chip
25,6 Tbps
Switching-Kapazität
10300 Mpps
Weiterleitungsrate
Redundante Netzteile und intelligente Lüfter
Wird standardmäßig mit 3+1 Netzteilen und intelligenten Lüftern geliefert und bietet so hohe Verfügbarkeit und Langlebigkeit.
Belastbarere und effizientere Netzwerkoperationen bei geringeren Gesamtbetriebskosten
PicOS® bietet ein belastbareres, programmierbareres und skalierbareres Netzwerkbetriebssystem (NOS) bei geringeren Gesamtbetriebskosten.
EVPN-VXLAN für Campus und Rechenzentrum
MLAG für hochverfügbares Layer-2-Fabric
Automatisierungsbereit mit Ansible
Komplexe ACL ohne Erschöpfung des TCAM
Erzielen Sie eine höhere Netzwerksicherheit
Erstellen Sie ein starkes Sicherheitssystem für die Zugriffsebene, das den Zero-Trust-Prinzipien folgt und eng mit den wichtigsten Network Access Control (NAC)-Policy-Managern integriert ist.
Automatisieren Sie Verwaltungsmethoden für eine einfache Netzwerkwartung
Verwalten Sie den gesamten Netzwerklebenszyklus mit AmpCon™, einschließlich automatischer Konfiguration, Wartung, Konformitätsprüfungen und Upgrades, um Fehlkonfigurationen und Ausfallzeiten zu vermeiden.
Zero-Touch-Bereitstellung
Konfigurationsmanagement
Backups und
Konformität
Lizenzmanagement
Erleben Sie PicOS® Networking mit kostenlosem virtuellem NOS
Mit der kostenlosen virtuellen Maschine PicOS-V können Sie sich mit den PicOS-Software-Switches und Prototyp-Netzwerk-Ops vertraut machen, die Konfiguration validieren und Funktionen testen, bevor Sie sich festlegen.
Switch-Geschwindigkeiten | 64x400G | 32x400G | 32x100G, 2x10G | 64x100G |
Switch-Chip | BCM56990 Tomahawk4 | BCM56980 Tomahawk3 | BCM56870 Trident III | BCM56970 Tomahawk II |
Switching-Kapazität | 25,6 Tbps | 12,8 Tbps | 6,4 Tbps Vollduplex | 6,4 Tbps Vollduplex |
Weiterleitungsrate | 10300 Mpps | 5210 Mpps | 4700 Mpps | 4,2 Bpps |
Paketpuffer | — | 64 MB | 32 MB integrierter Paketpuffer | 32 MB integrierter Paketpuffer |
Luftstrom | Vorne-zu-Hinten | Vorne-zu-Hinten | Rücken-zu-Front | Rücken-zu-Front |
Betriebssystem | PicOS® | PicOS® | PicOS® | PicOS® |
MLAG | ||||
VXLAN | — | — | ||
EVPN | — | — | ||
OSPFv2/v3 | ||||
BGP4/BGP4+ | ||||
NETCONF |
Videos
See more
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (5)PicOS® (3)AmpCon™ (1)License (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
2
0
0
0
0
C***e
Canada
09.05.2024
The N9550-64D switch is top-notch, delivering exceptional performance and backed by outstanding customer support!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0H***n
United States
23.04.2024
I wanted to say it's been a pleasure and no one can have been as helpful and proactive as you have been, you are a credit to FS.com reputation and professsional image and myself and the others are fans of FS kit :) So when we need servers/switches/routers we will be coming your way nothing immediate but I know how good ur stuff is between you and me they are FINALLY finding out how good the 9550 series units we bought are between you and me they are FINALLY finding out
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen