FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von P-AC-EE-B1.
 Dieses Bild handelt von P-AC-EE-B1.

AmpCon™ Network Controller for PicOS® Switch Software

#196175
#196175

Zero-Touch Provisioning Configuration & License Management Backups & Compliance

FS P/N: P-AC-EE-B1
73 Bewerber
0 Bewertung
3 Fragen
Spezifikationen
Merkmale
Videos
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

AmpCon-Verwaltungsplattform für PicOS-Switches

AmpCon™ ist eine Verwaltungsplattform, die Zero Touch Provisioning (ZTP), Bereitstellung, Konfiguration und Lebenszyklusverwaltung für PicOS® Software Switches automatisiert. Sie bietet eine Web-Benutzeroberfläche und wird als Software-Appliance bereitgestellt, die in einer virtuellen Maschine (VM) im Rechenzentrum oder in der Cloud ausgeführt wird. AmpCon™ unterstützt Remote-Bereitstellung und Skalierbarkeit für Tausende von PicOS® Software Switches.

Specifications
Memory
16 GB
Hard Disk
100 GB
Clock Speed
2.0 GHz or faster
Number of Cores
4 CPU cores
VLANs
4,094
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Merkmale

Automatisieren Sie das End-to-End-Netzwerklebenszyklusmanagement
Vermeiden Sie Fehlkonfigurationen und Ausfallzeiten mit einem End-to-End-Netzwerklebenszyklusmanagement, komplett mit automatisierter Bereitstellung, Wartung, Compliance-Prüfung und Upgrades.
Steigerung der IT-Produktivität &
Leistungsstarke, agentenlose Automatisierung mit Ansible-Playbooks
AmpCon™ bietet allgemeine Funktionen für den täglichen Netzwerkbetrieb und unterstützt benutzerdefinierte Workflows mithilfe von Ansible-Playbooks für geplante Aufgaben und leicht lesbare Berichte.
Vereinfachen Sie die Bereitstellung und Konfiguration von Remote-Switches

Mit der Push-Button-Bereitstellungsfunktion vereinfacht AmpCon™ die Installation und Konfiguration einer großen Anzahl von Remote-Switches, auf denen PicOS® Netzwerk-Betriebssystem.

Bei der Integration mit PicOS-V ermöglicht AmpCon™ die Vorkonfiguration in einem virtualisierten Szenario vor dem Kauf von PicOS®. Nach dem Kauf können Konfigurationen in die Umgebung des Kunden migriert werden.

Spezifikationen

AmpCon-Verwaltungsplattform für PicOS-Switches

AmpCon™ ist eine Verwaltungsplattform, die Zero Touch Provisioning (ZTP), Bereitstellung, Konfiguration und Lebenszyklusverwaltung für PicOS® Software Switches automatisiert. Sie bietet eine Web-Benutzeroberfläche und wird als Software-Appliance bereitgestellt, die in einer virtuellen Maschine (VM) im Rechenzentrum oder in der Cloud ausgeführt wird. AmpCon™ unterstützt Remote-Bereitstellung und Skalierbarkeit für Tausende von PicOS® Software Switches.

Specifications
Memory
16 GB
Hard Disk
100 GB
Clock Speed
2.0 GHz or faster
Number of Cores
4 CPU cores
VLANs
4,094
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
Automatisieren Sie das End-to-End-Netzwerklebenszyklusmanagement
Vermeiden Sie Fehlkonfigurationen und Ausfallzeiten mit einem End-to-End-Netzwerklebenszyklusmanagement, komplett mit automatisierter Bereitstellung, Wartung, Compliance-Prüfung und Upgrades.
Steigerung der IT-Produktivität &
Leistungsstarke, agentenlose Automatisierung mit Ansible-Playbooks
AmpCon™ bietet allgemeine Funktionen für den täglichen Netzwerkbetrieb und unterstützt benutzerdefinierte Workflows mithilfe von Ansible-Playbooks für geplante Aufgaben und leicht lesbare Berichte.
Vereinfachen Sie die Bereitstellung und Konfiguration von Remote-Switches

Mit der Push-Button-Bereitstellungsfunktion vereinfacht AmpCon™ die Installation und Konfiguration einer großen Anzahl von Remote-Switches, auf denen PicOS® Netzwerk-Betriebssystem.

Bei der Integration mit PicOS-V ermöglicht AmpCon™ die Vorkonfiguration in einem virtualisierten Szenario vor dem Kauf von PicOS®. Nach dem Kauf können Konfigurationen in die Umgebung des Kunden migriert werden.

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

Vorbestellung