Die beiden Netzteile können ausgetauscht werden, ohne das System herunterzufahren, und die Lüfter mit variabler Geschwindigkeit und Luftstrom von vorne nach hinten passen die Lüftergeschwindigkeit automatisch an, um den Stromverbrauch zu reduzieren.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Customized S5850-48B8C, 48-Port Ethernet L3 Switch, 48 x 25Gb SFP28, with 8 x 100Gb QSFP28, Support MPLS&MLAG, C2P Luftstrom
MPLS ermöglicht es kleinen und mittleren Betreibern, Tunnel für ihre Benutzer zu erstellen, was den Aufbau von Punkt-zu-Punkt-Verbindungen unterstützt und die Kommunikation zwischen Benutzernetzwerken ermöglicht.
BC/TC/OC-Modi können basierend auf Faktoren wie der Größe des Netzwerks und dem Anwendungsszenario flexibel konfiguriert werden, um die Zeitgenauigkeitsanforderungen in verschiedenen Netzwerkumgebungen zu erfüllen.
Verwendung des gleichen Switch-Modells, Bereitstellung einer verteilten und redundanten Architektur für unterbrechungsfreie Service-Upgrades und Fehlerisolierung für minimale Auswirkungen.