FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland (Deutsch / € EUR)

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von S5860-48MG-U.
 Dieses Bild handelt von S5860-48MG-U.
 Dieses Bild handelt von S5860-48MG-U.
 Dieses Bild handelt von S5860-48MG-U.
 Dieses Bild handelt von S5860-48MG-U.
 Dieses Bild handelt von S5860-48MG-U.
 Dieses Bild handelt von S5860-48MG-U.
 Dieses Bild handelt von S5860-48MG-U.
 Dieses Bild handelt von S5860-48MG-U.
 Dieses Bild handelt von S5860-48MG-U.
 Dieses Bild handelt von S5860-48MG-U.
 Dieses Bild handelt von S5860-48MG-U.

S5860-48MG-U - 48-Port Ethernet L3 PoE++ Switch, 48x 5GBASE-T/Multi-Gigabit Ports, 4x 25Gb SFP28, 2x 40Gb QSFP+ Uplinks, Stackable, Broadcom Chip

#186776
#186776

Broadcom 1600W Stacking Airware Cloud Hot-Swap

4.426,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: S5860-48MG-U
5.266,94 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: S5860-48MG-U
2 verkauft
2 Bewertungen
10 Fragen
Erhältlich, Zustellung ca. am 25. Sept., 2024
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
Videos
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

48-Port Ethernet L3 PoE++ Switch, 48x 5GBASE-T/Multi-Gigabit, 4x 25Gb SFP28, mit 2x 40Gb QSFP+ Uplinks, Support Stacking, Broadcom Chip

S5860-48MG-U ist ein von FS entwickelter Multi-GE Switch der nächsten Generation. Dieser Switch verfügt über 48x 100M/1000M/2.5G/5GBase-T, 4x 25Gb SFP28, mit 2x 40Gb QSFP+ Uplinks, die den Anforderungen von High-Density Access und High-Performance Aggregation gerecht werden. Er bietet robuste Leistung, solide End-to-End-Servicequalität und umfangreiche Sicherheitsfunktionen für die Aggregationsschicht großer Netzwerke, die Kernschicht kleiner und mittelgroßer Netzwerke und Campus-Rechenzentren. Dies erfüllt die Anforderungen an hohe Geschwindigkeit, Sicherheit und Intelligenz für Unternehmens-Campusnetzwerke.

Spezifikationen
Anschlüsse
48x 100M/1000M/2,5G/5GBase-T, 4x 10G/25G SFP28 | 2x 40G QSFP+
Switch-Chip
BCM56170
Switching-Kapazität
840 Gbit/s
DRAM
2GB
Weiterleitungsrate
625 Mpps
Jumbo Frame
9216
Flash-Speicher
1GB
MAC-Adresse
32K
Leistungsbudget (Dual-Power)
1600W
Eingangsspannung
100 V–240 V AC, 50–60 Hz
Paketpuffer
4 MB
Ausgangsspannung
56 V
Abmessungen (H x B x T)
1,72 x 17,4 x 16,5 Zoll (43,6 x 442 x 420 mm)
max. Stromverbrauch
240 W (2000 W mit PoE)
Netzteil
2 (1+1 Redundanz) Hot-Swap-fähig
PoE-Standard
IEEE 802.3af/at/bt
Lüfteranzahl
3 (2+1 Redundanz) Hot-Swap-fähig
Betrieb Temperatur
0 bis 45 °C (32 bis 113 °F)
Luftstrom
Von vorne nach hinten und von links nach hinten
Lagertemperatur
-40 bis 70 °C (-40 bis 158 °F)
Bitte beachten Sie: Das europäische Standard-Netzkabel. Wenn Sie andere Standard-Netzkabel benötigen, vermerken Sie dies bitte in der Bestellung oder kontaktieren Sie Ihren Kundenbetreuer.

Software Features

Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Anwendungslösung

10G Netzwerklösungen für mittlere und große Campus auf Basis von Airware
Mehr
10G Netzwerklösungen für mittlere und große Campus auf Basis von Airware
Produkte anzeigen
Drahtlose Lösung auf Basis von Airware
Produkte anzeigen
Überwachungslösung für mittlere und große Campus
Produkte anzeigen
Netzwerklösung zur Aktualisierung der Bandbreite für mittlere und große Campus
Produkte anzeigen
10G Verbindung
Produkte anzeigen

Merkmale

Multi-Gigabit-Ports sorgen für eine flexible Netzwerkerweiterung
48x 100M/1G/2,5G/5G-Ports mit automatischer Erkennung, um große Anforderungen an die drahtlose Bandbreite zu erfüllen, 2x 40G-Uplink-Ports für zukünftige Erweiterungen.
BCM56170
Broadcom-Chip
840 Gbps
Switching-Kapazität
625 Mpps
Weiterleitungsrate
PoE++-Stromanschlüsse vereinfachen die Netzwerkinfrastruktur
Der maximale 90-W-PoE-Ausgang deckt problemlos den Strombedarf verschiedener Geräte ab, bietet Hochleistungsstrom für PDs und vereinfacht Ihre Netzwerkinfrastruktur und Verkabelung.
90 W PoE++ Einzelport
48x PoE+ volle Leistung
1600 W Leistungsbudget
Duale redundante Netzteile und intelligente Lüfter
Standardmäßig mit zwei Netzteilen, drehzahlvariablen Lüftern mit Luftstrom von vorne links nach hinten, für hohe Verfügbarkeit und Langlebigkeit.
2+1 Hot-Swap-Lüfter
Smarte Lüfter für hervorragende Kühlung, Geräusch- und Leistungsreduzierung
1+1 Dual AC PSUs
PSUs können entfernt werden, ohne das System herunterzufahren.
Aktualisierung Ihres Netzwerks für hohe Bandbreite und Skalierbarkeit
Sowohl die Aggregationsschicht als auch die Zugriffsschicht sind mit dualen Links ausgestattet, wodurch Engpässe beseitigt und Hochgeschwindigkeitsnetzwerke mit zuverlässiger Leistung erreicht werden können.
Redundanzdesign
Verbesserung der Netzwerkstabilität
10G Uplink
Hohe Bandbreite erfüllt vielfältige Anforderungen
Hierarchisches Design
einfach für zukünftige Erweiterungen
QoS (Quality of Service) für eine bessere Verkehrssteuerung
Bietet unterschiedliche Prioritäten für verschiedene Anwendungen, Benutzer oder Datenströme, um Paketverluste, Latenzzeiten und Jitter in einem Netzwerk zu reduzieren.
Unkontrollierter Verkehr führt zu Netzüberlastung und Paketverlusten
Klassifizierung und Priorisierung des Datenverkehrs für optimale Effizienz
Unterstützung von IPv4/IPv6 Dual-Stack zur parallelen Ausführung von IPv4 und IPv6

Dual-Stack ermöglicht die aktuelle hybride Umgebung, die sowohl IPv4 als auch IPv6 umfasst, sowie die zukünftige Migration zu IPv6.

Protect Your Network with CPU Security Feature

It classifies data traffic sent to the CPU, processes the traffic by queue priority, and limits the bandwidth rate as needed, protecting the CPU against illegal traffic occupancy.

Cloudbasiertes Netzwerk
Konfiguration und Debugging online, optimiert aus der Ferne mit Airware und Airbox-Netzwerk.
Cloud-Betrieb und -Wartung
24-Stunden-Netzwerkoptimierung
Echtzeit-Frühwarnung
Fehlerort
RJ45-Ports
48x 100M/1000M/2, 5G/5G
48x 100M/1000M/2, 5G/5G/10G
24x 100M/1000M/2, 5G/5G
24x 100M/1000M/2, 5G/5G/10G
SFP+-Ports
4x 10G SFP+
48x 10G SFP+
25G-Ports
4x 25G SFP28
4x 25G SFP28
4x 25G SFP28
4x 25G SFP28
40G/100G-Ports
4x 40G QSFP+
4x 40G QSFP+
8x 100G QSFP28
Management-Layer
L3
L3
L3
L3
L3
Stacking
yesyesyesyesyes
1+1 Hot-Swap-fähige Netzteile
yesyes
yesyes
VLAN, QoS, IGMP Snooping, LACP
yesyesyesyesyes
Statisches Routing, RIP, OSPF, IPv6
yesyesyesyesyes
PoE
PoE++/PoE+/PoE
PoE++/PoE+/PoE
PoE++/PoE+/PoE
PoE++/PoE+/PoE
Spezifikationen

48-Port Ethernet L3 PoE++ Switch, 48x 5GBASE-T/Multi-Gigabit, 4x 25Gb SFP28, mit 2x 40Gb QSFP+ Uplinks, Support Stacking, Broadcom Chip

S5860-48MG-U ist ein von FS entwickelter Multi-GE Switch der nächsten Generation. Dieser Switch verfügt über 48x 100M/1000M/2.5G/5GBase-T, 4x 25Gb SFP28, mit 2x 40Gb QSFP+ Uplinks, die den Anforderungen von High-Density Access und High-Performance Aggregation gerecht werden. Er bietet robuste Leistung, solide End-to-End-Servicequalität und umfangreiche Sicherheitsfunktionen für die Aggregationsschicht großer Netzwerke, die Kernschicht kleiner und mittelgroßer Netzwerke und Campus-Rechenzentren. Dies erfüllt die Anforderungen an hohe Geschwindigkeit, Sicherheit und Intelligenz für Unternehmens-Campusnetzwerke.

Spezifikationen
Anschlüsse
48x 100M/1000M/2,5G/5GBase-T, 4x 10G/25G SFP28 | 2x 40G QSFP+
Switch-Chip
BCM56170
Switching-Kapazität
840 Gbit/s
DRAM
2GB
Weiterleitungsrate
625 Mpps
Jumbo Frame
9216
Flash-Speicher
1GB
MAC-Adresse
32K
Leistungsbudget (Dual-Power)
1600W
Eingangsspannung
100 V–240 V AC, 50–60 Hz
Paketpuffer
4 MB
Ausgangsspannung
56 V
Abmessungen (H x B x T)
1,72 x 17,4 x 16,5 Zoll (43,6 x 442 x 420 mm)
max. Stromverbrauch
240 W (2000 W mit PoE)
Netzteil
2 (1+1 Redundanz) Hot-Swap-fähig
PoE-Standard
IEEE 802.3af/at/bt
Lüfteranzahl
3 (2+1 Redundanz) Hot-Swap-fähig
Betrieb Temperatur
0 bis 45 °C (32 bis 113 °F)
Luftstrom
Von vorne nach hinten und von links nach hinten
Lagertemperatur
-40 bis 70 °C (-40 bis 158 °F)
Bitte beachten Sie: Das europäische Standard-Netzkabel. Wenn Sie andere Standard-Netzkabel benötigen, vermerken Sie dies bitte in der Bestellung oder kontaktieren Sie Ihren Kundenbetreuer.

Software Features

Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
10G Netzwerklösungen für mittlere und große Campus auf Basis von Airware
Mehr
10G Netzwerklösungen für mittlere und große Campus auf Basis von Airware
Produkte anzeigen
Drahtlose Lösung auf Basis von Airware
Produkte anzeigen
Überwachungslösung für mittlere und große Campus
Produkte anzeigen
Netzwerklösung zur Aktualisierung der Bandbreite für mittlere und große Campus
Produkte anzeigen
10G Verbindung
Produkte anzeigen
Merkmale
Multi-Gigabit-Ports sorgen für eine flexible Netzwerkerweiterung
48x 100M/1G/2,5G/5G-Ports mit automatischer Erkennung, um große Anforderungen an die drahtlose Bandbreite zu erfüllen, 2x 40G-Uplink-Ports für zukünftige Erweiterungen.
BCM56170
Broadcom-Chip
840 Gbps
Switching-Kapazität
625 Mpps
Weiterleitungsrate
PoE++-Stromanschlüsse vereinfachen die Netzwerkinfrastruktur
Der maximale 90-W-PoE-Ausgang deckt problemlos den Strombedarf verschiedener Geräte ab, bietet Hochleistungsstrom für PDs und vereinfacht Ihre Netzwerkinfrastruktur und Verkabelung.
90 W PoE++ Einzelport
48x PoE+ volle Leistung
1600 W Leistungsbudget
Duale redundante Netzteile und intelligente Lüfter
Standardmäßig mit zwei Netzteilen, drehzahlvariablen Lüftern mit Luftstrom von vorne links nach hinten, für hohe Verfügbarkeit und Langlebigkeit.
2+1 Hot-Swap-Lüfter
Smarte Lüfter für hervorragende Kühlung, Geräusch- und Leistungsreduzierung
1+1 Dual AC PSUs
PSUs können entfernt werden, ohne das System herunterzufahren.
Aktualisierung Ihres Netzwerks für hohe Bandbreite und Skalierbarkeit
Sowohl die Aggregationsschicht als auch die Zugriffsschicht sind mit dualen Links ausgestattet, wodurch Engpässe beseitigt und Hochgeschwindigkeitsnetzwerke mit zuverlässiger Leistung erreicht werden können.
Redundanzdesign
Verbesserung der Netzwerkstabilität
10G Uplink
Hohe Bandbreite erfüllt vielfältige Anforderungen
Hierarchisches Design
einfach für zukünftige Erweiterungen
QoS (Quality of Service) für eine bessere Verkehrssteuerung
Bietet unterschiedliche Prioritäten für verschiedene Anwendungen, Benutzer oder Datenströme, um Paketverluste, Latenzzeiten und Jitter in einem Netzwerk zu reduzieren.
Unkontrollierter Verkehr führt zu Netzüberlastung und Paketverlusten
Klassifizierung und Priorisierung des Datenverkehrs für optimale Effizienz
Unterstützung von IPv4/IPv6 Dual-Stack zur parallelen Ausführung von IPv4 und IPv6

Dual-Stack ermöglicht die aktuelle hybride Umgebung, die sowohl IPv4 als auch IPv6 umfasst, sowie die zukünftige Migration zu IPv6.

Protect Your Network with CPU Security Feature

It classifies data traffic sent to the CPU, processes the traffic by queue priority, and limits the bandwidth rate as needed, protecting the CPU against illegal traffic occupancy.

Cloudbasiertes Netzwerk
Konfiguration und Debugging online, optimiert aus der Ferne mit Airware und Airbox-Netzwerk.
Cloud-Betrieb und -Wartung
24-Stunden-Netzwerkoptimierung
Echtzeit-Frühwarnung
Fehlerort
RJ45-Ports
48x 100M/1000M/2, 5G/5G
48x 100M/1000M/2, 5G/5G/10G
24x 100M/1000M/2, 5G/5G
24x 100M/1000M/2, 5G/5G/10G
SFP+-Ports
4x 10G SFP+
48x 10G SFP+
25G-Ports
4x 25G SFP28
4x 25G SFP28
4x 25G SFP28
4x 25G SFP28
40G/100G-Ports
4x 40G QSFP+
4x 40G QSFP+
8x 100G QSFP28
Management-Layer
L3
L3
L3
L3
L3
Stacking
yesyesyesyesyes
1+1 Hot-Swap-fähige Netzteile
yesyes
yesyes
VLAN, QoS, IGMP Snooping, LACP
yesyesyesyesyes
Statisches Routing, RIP, OSPF, IPv6
yesyesyesyesyes
PoE
PoE++/PoE+/PoE
PoE++/PoE+/PoE
PoE++/PoE+/PoE
PoE++/PoE+/PoE

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

4.426,00 € (exkl. MwSt.)

5.266,94 € (inkl. MwSt.)

Erhältlich