FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von FHD-FWME1.
 Dieses Bild handelt von FHD-FWME1.
 Dieses Bild handelt von FHD-FWME1.
 Dieses Bild handelt von FHD-FWME1.
 Dieses Bild handelt von FHD-FWME1.
 Dieses Bild handelt von FHD-FWME1.
 Dieses Bild handelt von FHD-FWME1.
 Dieses Bild handelt von FHD-FWME1.
 Dieses Bild handelt von FHD-FWME1.
 Dieses Bild handelt von FHD-FWME1.
 Dieses Bild handelt von FHD-FWME1.
 Dieses Bild handelt von FHD-FWME1.
 Dieses Bild handelt von FHD-FWME1.
 Dieses Bild handelt von FHD-FWME1.

FHD leeres Wandgehäuse, 1 Port, für bis zu 1 x FHD® Kassette oder Rangierpanel, 24 Fasern (LC)

#178413
#178413

1x FHD Kassette/Panel 3x Selbst-Stacking

59,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: FHD-FWME1
70,21 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: FHD-FWME1
1.4K verkauft
80 Bewertungen
15 Fragen
38 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 08. Mai., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Test-Support
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

FHD® LWL-Gehäuse für die Wandmontage, 1 Port

Das LWL-Gehäuse für die Wandmontage (FWME1) kann 1 Glasfaseradapter der Serie FHD® (FS High Density) oder eine modulare MTP-Kassette (außer 36F) unterbringen. Es bietet einen praktischen Konvergenzpunkt für die Verbindung und das Spleißen bei Wandmontagen. Das Gehäuse verfügt über eine ausgereifte Lösung für das LWL- und Kabelmanagement sowohl an der Eingangs- als auch an der Ausgangsöffnung des Gehäuses.

Die FHD® High Density-Serie ist eine vielseitige Lösung in verschiedenen Größen (1 HE/2 HE/4 HE) und Ausführungen für Gebäude-Backbones, Rechenzentren und Unternehmensanwendungen.

Spezifikationen
Artikelnummer
FHD-FWME1
Kapazität
1 Port
Anzahl der Fasern
Bis zu 24 Fasern (LC) oder 288 Fasern (MTP®-24)
Material
Stahl, pulverbeschichtet schwarz
Montage
An der Wand montierbar
Maße (HxBxT)
217,5x200,5x49,5 mm (8,56"x7,89"x1,95")
Konform
TIA/EIA-568-C.3
Installation
Standard-FAPs/Kassetten der FHD®-Serie (ausgenommen 36F)
* FHD ist eine eingetragene Marke von FS.COM Ltd.
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Anwendungslösung

Merkmale

Das kompaktes Design ermöglicht die Installation auf begrenztem Raum

Das niedrige Profil (Tiefe) und die geringe Größe minimieren den Vorsprung aus der Wand und sparen so Platz.

Echte Handwerkskunst im Detail

Tür mit schlüssellosen Schlössern zum leichteren Öffnen und Schließen.

Interne Kabelmanager für eine einfachere Kabelorganisation.

Externe Kabelmanager für das Kabelmanagement.

Einfache Kabelführung durch Verwendung der offenen U-förmigen Löcher.

Abnehmbare Ösen minimieren die Staubansammlung.

Schraubenlöcher bieten eine Möglichkeit zur Oberflächenmontage.

Vielseitige Montageoptionen für unterschiedliche Anforderungen
Das Gehäuse kann in verschiedenen Ausrichtungen montiert werden, einschließlich Wandmontage, DIN-Schienenmontage usw.
Wandmontage auf kleinstem Raum
DIN-Schienenmontage mit Gleitschienenhalterung
Verschiedene modulare Verkabelungslösungen
Es wird für Verbindungs- oder Cross-Connect-Lösungen in kontrollierten Innenräumen verwendet.
Zubehör für zuverlässige Verkabelung
Jedes Gehäuse wird mit einem Zubehörpaket geliefert, das eine DIN-Schienenhalterung, Spleißhülsenhalter, Kabelmanager usw. enthält.
DIN-Schienenhalterung
Korrekte Installation für DIN-Schienenanwendung
Spleißhülsenhalter
Bietet Komfort bei der Spleißanwendung
Kabelmanager
Kabelführungsoptionen für unterschiedliche Anforderungen
Anzahl der Rackplätze
1 HE
1 HE
1 HE/2 HE/4 HE
1 HE
1 HE
Max. Anzahl an Fasern
24/48/96
144
144
144/288/432
144
144
Kapazität
1/2/4x FHD® Kassetten oder Panels
4x FHD Kassetten oder Panels
4x FHD Kassetten oder Panels
4/8/12x FHD Kassetten oder Panels
4x FHD Kassetten oder Panels
4x FHD Kassetten oder Panels
Art der Montage
Wand-montiert
Rack-montiert
Rack-montiert
Rack-montiert
Rack-montiert
Rack-montiert
Mögliche Bewegungen
Fixiert
Schieben und Kippen
Schieben
Fixiert
Fixiert
Einfacher Zugang
yesyesyesyesyesyes
Integriertes Kabelmanagement
yesyesyesyesyesyes
Etikett zur Standortidentifizierung
yes
yes
Spule für Durchhang
yesyesyes
Feldspleißanwendung
yesyesyesyes
Option zur Vorkonfektionierung
yesyesyesyesyesyes
Funktionen
Verbindung, Querverbindung oder Spleißen auf engstem Raum
Werkzeuglos abnehmbare obere Abdeckung vereinfacht die Bedienung
Schiebbare und um 15° neigbare Schublade für einfachen Einsatz
Schiebeschublade verbessert den Zugang zur Verkabelung von vorne
Einzigartige einteilige Struktur für schnellen Einsatz
Die abnehmbare Konstruktion erfüllt vielfältige Anforderungen
Spezifikationen

FHD® LWL-Gehäuse für die Wandmontage, 1 Port

Das LWL-Gehäuse für die Wandmontage (FWME1) kann 1 Glasfaseradapter der Serie FHD® (FS High Density) oder eine modulare MTP-Kassette (außer 36F) unterbringen. Es bietet einen praktischen Konvergenzpunkt für die Verbindung und das Spleißen bei Wandmontagen. Das Gehäuse verfügt über eine ausgereifte Lösung für das LWL- und Kabelmanagement sowohl an der Eingangs- als auch an der Ausgangsöffnung des Gehäuses.

Die FHD® High Density-Serie ist eine vielseitige Lösung in verschiedenen Größen (1 HE/2 HE/4 HE) und Ausführungen für Gebäude-Backbones, Rechenzentren und Unternehmensanwendungen.

Spezifikationen
Artikelnummer
FHD-FWME1
Kapazität
1 Port
Anzahl der Fasern
Bis zu 24 Fasern (LC) oder 288 Fasern (MTP®-24)
Material
Stahl, pulverbeschichtet schwarz
Montage
An der Wand montierbar
Maße (HxBxT)
217,5x200,5x49,5 mm (8,56"x7,89"x1,95")
Konform
TIA/EIA-568-C.3
Installation
Standard-FAPs/Kassetten der FHD®-Serie (ausgenommen 36F)
* FHD ist eine eingetragene Marke von FS.COM Ltd.
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Merkmale
Das kompaktes Design ermöglicht die Installation auf begrenztem Raum

Das niedrige Profil (Tiefe) und die geringe Größe minimieren den Vorsprung aus der Wand und sparen so Platz.

Echte Handwerkskunst im Detail

Tür mit schlüssellosen Schlössern zum leichteren Öffnen und Schließen.

Interne Kabelmanager für eine einfachere Kabelorganisation.

Externe Kabelmanager für das Kabelmanagement.

Einfache Kabelführung durch Verwendung der offenen U-förmigen Löcher.

Abnehmbare Ösen minimieren die Staubansammlung.

Schraubenlöcher bieten eine Möglichkeit zur Oberflächenmontage.

Vielseitige Montageoptionen für unterschiedliche Anforderungen
Das Gehäuse kann in verschiedenen Ausrichtungen montiert werden, einschließlich Wandmontage, DIN-Schienenmontage usw.
Wandmontage auf kleinstem Raum
DIN-Schienenmontage mit Gleitschienenhalterung
Verschiedene modulare Verkabelungslösungen
Es wird für Verbindungs- oder Cross-Connect-Lösungen in kontrollierten Innenräumen verwendet.
Zubehör für zuverlässige Verkabelung
Jedes Gehäuse wird mit einem Zubehörpaket geliefert, das eine DIN-Schienenhalterung, Spleißhülsenhalter, Kabelmanager usw. enthält.
DIN-Schienenhalterung
Korrekte Installation für DIN-Schienenanwendung
Spleißhülsenhalter
Bietet Komfort bei der Spleißanwendung
Kabelmanager
Kabelführungsoptionen für unterschiedliche Anforderungen
Anzahl der Rackplätze
1 HE
1 HE
1 HE/2 HE/4 HE
1 HE
1 HE
Max. Anzahl an Fasern
24/48/96
144
144
144/288/432
144
144
Kapazität
1/2/4x FHD® Kassetten oder Panels
4x FHD Kassetten oder Panels
4x FHD Kassetten oder Panels
4/8/12x FHD Kassetten oder Panels
4x FHD Kassetten oder Panels
4x FHD Kassetten oder Panels
Art der Montage
Wand-montiert
Rack-montiert
Rack-montiert
Rack-montiert
Rack-montiert
Rack-montiert
Mögliche Bewegungen
Fixiert
Schieben und Kippen
Schieben
Fixiert
Fixiert
Einfacher Zugang
yesyesyesyesyesyes
Integriertes Kabelmanagement
yesyesyesyesyesyes
Etikett zur Standortidentifizierung
yes
yes
Spule für Durchhang
yesyesyes
Feldspleißanwendung
yesyesyesyes
Option zur Vorkonfektionierung
yesyesyesyesyesyes
Funktionen
Verbindung, Querverbindung oder Spleißen auf engstem Raum
Werkzeuglos abnehmbare obere Abdeckung vereinfacht die Bedienung
Schiebbare und um 15° neigbare Schublade für einfachen Einsatz
Schiebeschublade verbessert den Zugang zur Verkabelung von vorne
Einzigartige einteilige Struktur für schnellen Einsatz
Die abnehmbare Konstruktion erfüllt vielfältige Anforderungen

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

59,00 € (exkl. MwSt.)

70,21 € (inkl. MwSt.)

38 Stk. im DE-Lager