FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland (Deutsch / € EUR)

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von FHD-FPP5DRL.
01:26
 Dieses Bild handelt von FHD-FPP5DRL.
 Dieses Bild handelt von FHD-FPP5DRL.
 Dieses Bild handelt von FHD-FPP5DRL.
 Dieses Bild handelt von FHD-FPP5DRL.
 Dieses Bild handelt von FHD-FPP5DRL.
 Dieses Bild handelt von FHD-FPP5DRL.
 Dieses Bild handelt von FHD-FPP5DRL.
 Dieses Bild handelt von FHD-FPP5DRL.
 Dieses Bild handelt von FHD-FPP5DRL.
 Dieses Bild handelt von FHD-FPP5DRL.
 Dieses Bild handelt von FHD-FPP5DRL.
 Dieses Bild handelt von FHD-FPP5DRL.
 Dieses Bild handelt von FHD-FPP5DRL.
 Dieses Bild handelt von FHD-FPP5DRL.
 Dieses Bild handelt von FHD-FPP5DRL.

FHD High Density Rack-Rangierpanel, 1 HE, Leer, mit Kabelführungsstange und abnehmbaren -bügeln, für bis zu 4x FHD Kassetten oder Panels, 144 Fasern (LC)

#72910
#72910

Stahl 8,93" tief EIA 19" Rack/Schrank

51,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: FHD-FPP5DRL
60,69 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: FHD-FPP5DRL
19.8K verkauft
36 Bewertungen
18 Fragen
305 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 15. Mai., 2024
114 Stk. unterwegs, kürzlich erhältlich bis 24. Mai., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Test-Support
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Videos
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

FHD 1HE Rack Mount Blank-Gehäuse mit abnehmbarem Kabelführungspanel und Leiste

FHD (FS High Density) 1 HE-Gehäuse zur Rackmontage ist für den Einbau in Standard EIA 19"-Rackschienen konzipiert und kann bis zu 4 FHD-Kassetten oder Glasfaseradapterplatten aufnehmen. Es bietet ein flexibles und modulares System für die Verwaltung von Glasfaserverbindungen und Patching und lässt Kassetten oder Panels schnell ein- und ausrasten, was die Installation, Umzüge, Ergänzungen und Änderungen einfacher denn je macht. Das abnehmbare Design bietet mehrere Möglichkeiten für Ihre Anwendung, da es in Patchpanels, Kunststoff-D-Ringe, Lacer Panels und Lacer Bars unterteilt ist. Das Stahlpaneel enthält 4 Durchgangslöcher auf dem 1U-Gehäuse für die einfache Installation von FHD-Glasfaseradapterplatten. Dieses horizontale Kabelmanagement-Panel kann Kabel vor Verwicklungen und Schäden am Kabel schützen.

Die FHD hochdichte Serie ist eine vielseitige Lösung in verschiedenen Größen (1U/2U/4U) und Ausführungen für den Aufbau von Backbones, Rechenzentren und Unternehmensanwendungen

Spezifikationen
Rackhöhe
1HE
Faseranzahl
Bis zu 144 Fasern (LC) oder 1.152 Fasern (MTP®-24)
Produkttyp
Leeres Gehäuse
Abschirmung
Ungeschirmt
Material
Stahl, schwarz pulverbeschichtet
Material der Kabelführungsbügel
PC, UL 94V-2
Abmessungen (HxBxT)
1,73"x19,00"x8,93"(44,0x482,6x227,0mm)
Installation
Standard EIA 19" Rack-Schienen
Geladen/Leer
Leer
Anwendung
Geeignet für FHD-Adapterpanels/Kassetten
* FHD ist eine eingetragene Marke von FS.COM Ltd.

Video

Horizontales Rangierpanel mit Kunststoff-Kabelführungsbügeln Video ansehen

Erfahren Sie mehr über die Produktinstallation und -anwendung im Video.

Video ansehen

Video

Horizontales Rangierpanel mit Kunststoff-Kabelführungsbügeln Video ansehen
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Anwendungslösung

10G Trunk-Verkabelung
Produkte anzeigen
Hybrid-Verkabelung
Produkte anzeigen

Merkmale

Kabelzugang mit modularem Design

Bis zu 144 LC-Fasern in 1 HE, das Gehäuse ist mit allen FHD-Kassetten (FS High Density) und Panels kompatibel und verfügt über Kabelmanager auf der Vorder- und Rückseite, um die Kabel einfach und schnell zu verwalten.

360° drehbare Kabelführungsbügel

Die werkzeuglos abnehmbare Priorität bringt maximale Flexibilität und optionale Kabelkapazität

Flexible und langlebige Bügel

UL 94V-2 PC Bügel für dauerhafte Haltbarkeit und Kerbdesign für alle Arten von Kabeln

Abnehmbare Kabelmanager

Die vorderen und hinteren Kabelmanager können abgenommen und separat für die Verkabelung verwendet werden

Erforderliches Zubehör für eine schnelle Installation enthalten

Geschützt durch eine Kraftpapierbox mit Bruchfestigkeit und mit allen notwendigen Montageteilen und Zubehörteilen.

Spezifikationen

FHD 1HE Rack Mount Blank-Gehäuse mit abnehmbarem Kabelführungspanel und Leiste

FHD (FS High Density) 1 HE-Gehäuse zur Rackmontage ist für den Einbau in Standard EIA 19"-Rackschienen konzipiert und kann bis zu 4 FHD-Kassetten oder Glasfaseradapterplatten aufnehmen. Es bietet ein flexibles und modulares System für die Verwaltung von Glasfaserverbindungen und Patching und lässt Kassetten oder Panels schnell ein- und ausrasten, was die Installation, Umzüge, Ergänzungen und Änderungen einfacher denn je macht. Das abnehmbare Design bietet mehrere Möglichkeiten für Ihre Anwendung, da es in Patchpanels, Kunststoff-D-Ringe, Lacer Panels und Lacer Bars unterteilt ist. Das Stahlpaneel enthält 4 Durchgangslöcher auf dem 1U-Gehäuse für die einfache Installation von FHD-Glasfaseradapterplatten. Dieses horizontale Kabelmanagement-Panel kann Kabel vor Verwicklungen und Schäden am Kabel schützen.

Die FHD hochdichte Serie ist eine vielseitige Lösung in verschiedenen Größen (1U/2U/4U) und Ausführungen für den Aufbau von Backbones, Rechenzentren und Unternehmensanwendungen

Spezifikationen
Rackhöhe
1HE
Faseranzahl
Bis zu 144 Fasern (LC) oder 1.152 Fasern (MTP®-24)
Produkttyp
Leeres Gehäuse
Abschirmung
Ungeschirmt
Material
Stahl, schwarz pulverbeschichtet
Material der Kabelführungsbügel
PC, UL 94V-2
Abmessungen (HxBxT)
1,73"x19,00"x8,93"(44,0x482,6x227,0mm)
Installation
Standard EIA 19" Rack-Schienen
Geladen/Leer
Leer
Anwendung
Geeignet für FHD-Adapterpanels/Kassetten
* FHD ist eine eingetragene Marke von FS.COM Ltd.

Video

Horizontales Rangierpanel mit Kunststoff-Kabelführungsbügeln Video ansehen

Erfahren Sie mehr über die Produktinstallation und -anwendung im Video.

Video ansehen

Video

Horizontales Rangierpanel mit Kunststoff-Kabelführungsbügeln Video ansehen
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
10G Trunk-Verkabelung
Produkte anzeigen
Hybrid-Verkabelung
Produkte anzeigen
Merkmale
Kabelzugang mit modularem Design

Bis zu 144 LC-Fasern in 1 HE, das Gehäuse ist mit allen FHD-Kassetten (FS High Density) und Panels kompatibel und verfügt über Kabelmanager auf der Vorder- und Rückseite, um die Kabel einfach und schnell zu verwalten.

360° drehbare Kabelführungsbügel

Die werkzeuglos abnehmbare Priorität bringt maximale Flexibilität und optionale Kabelkapazität

Flexible und langlebige Bügel

UL 94V-2 PC Bügel für dauerhafte Haltbarkeit und Kerbdesign für alle Arten von Kabeln

Abnehmbare Kabelmanager

Die vorderen und hinteren Kabelmanager können abgenommen und separat für die Verkabelung verwendet werden

Erforderliches Zubehör für eine schnelle Installation enthalten

Geschützt durch eine Kraftpapierbox mit Bruchfestigkeit und mit allen notwendigen Montageteilen und Zubehörteilen.

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

51,00 € (exkl. MwSt.)

60,69 € (inkl. MwSt.)

305 Stk. im Global-Lager