Das Cisco-kompatible QSFP+-zu-SFP+-Adapter-Konvertermodul bietet 10G-Ethernet-Konnektivität für QSFP+-40G-Ports. Dieses Modul ist mit QSFP+ MSA SFF-8436 und SFP+ MSA SFF-8431 kompatibel. Die integrierte MCU ermöglicht das I2C-Lesen von SFP+-Registern durch Lesen von QSA-Registern. Die SFP+-Buchse wird an Spur 1 des QSFP+-Steckers angeschlossen. Die anderen drei Kanäle am QSFP+-Anschluss sind nicht verbunden. Hinweis: Die FS-P/N wurde von CVR-QSFP-SFP10G in QSFP-SFP10G-CVR geändert, das Produkt ist jedoch dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Cisco QSFP-SFP10G-CVR Compatible 40G QSFP+ to 10G SFP+ Adapter Converter Module with DDMI
Cisco-kompatibles 40G-QSFP+-zu-10G-SFP+-Adapter-Konvertermodul
Anwendungslösung
Cisco-kompatibles 40G-QSFP+-zu-10G-SFP+-Adapter-Konvertermodul
Das Cisco-kompatible QSFP+-zu-SFP+-Adapter-Konvertermodul bietet 10G-Ethernet-Konnektivität für QSFP+-40G-Ports. Dieses Modul ist mit QSFP+ MSA SFF-8436 und SFP+ MSA SFF-8431 kompatibel. Die integrierte MCU ermöglicht das I2C-Lesen von SFP+-Registern durch Lesen von QSA-Registern. Die SFP+-Buchse wird an Spur 1 des QSFP+-Steckers angeschlossen. Die anderen drei Kanäle am QSFP+-Anschluss sind nicht verbunden. Hinweis: Die FS-P/N wurde von CVR-QSFP-SFP10G in QSFP-SFP10G-CVR geändert, das Produkt ist jedoch dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
69,00 € (exkl. MwSt.)
82,11 € (inkl. MwSt.)