FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von Q28-40/100G-SM4.
 Dieses Bild handelt von Q28-40/100G-SM4.
 Dieses Bild handelt von Q28-40/100G-SM4.
 Dieses Bild handelt von Q28-40/100G-SM4.
 Dieses Bild handelt von Q28-40/100G-SM4.
 Dieses Bild handelt von Q28-40/100G-SM4.
 Dieses Bild handelt von Q28-40/100G-SM4.
 Dieses Bild handelt von Q28-40/100G-SM4.
 Dieses Bild handelt von Q28-40/100G-SM4.
 Dieses Bild handelt von Q28-40/100G-SM4.

QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Generic Kompatibel 40/100GBASE-SM4 SWDM4 Dual Rate 850nm 100m Duplex LC MMF

#175841
#175841

Macom SANAN VCSEL ≤3.5W 40G/100G Duplex LC MMF

439,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: Q28-40/100G-SM4
522,41 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: Q28-40/100G-SM4
34 verkauft
10 Bewertungen
5 Fragen
32 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 15.Mai2024
12 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 24.Mai2024
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
Videos
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

40/100GBASE-SM4 SWDM4 Dualrate QSFP28 Optisches Transceivermodul (Doppelrate, MMF, 850nm, 100m, LC, DOM)

Das Generic kompatible optische QSFP28-Transceivermodul ist für einen 40/100G-Ethernet-Durchsatz von bis zu 150 m über OM5-Multimode-Faser (MMF) mit einer Wellenlänge von 850 nm über Duplex-LC-Anschlüsse ausgelegt. Dieser Transceiver ist konform mit der QSFP28 MSA, SWDM MSA und IEEE802.3bm CAUI-4 elektrischen Schnittstelle. Digitale Diagnosefunktionen sind auch über die I2C-Schnittstelle verfügbar, wie von der QSFP28 MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Merkmalen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen wie 40/100G-Ethernet, Telekommunikation, Service-Provider-Anwendungen und 5G-Wireless-Netzwerken.

Spezifikationen
Part Number
Q28-40/100G-SM4
Hersteller
FS
Formfaktor
QSFP28
Max. Datenrate
Dual Rate 40 Gbps und 100 Gbps
Wellenlänge
850nm
Max. Kabeldistanz
100G, 75m@OM3/100m@OM4/150m@OM5
40G, 240m@OM3/350m@OM4/440m@OM5
Anschluss
Duplex LC
Medien
MMF
Sendertyp
VCSEL
Empfängertyp
PIN
TX Power
100G, -7.5~2 dBm
40G, -7.5~3 dBm
Empfängerempfindlichkeit
100G, L0,-9.5dBm, L1,-9.4dBm, L2,-9.4dBm, L3,-9.4dBm
40G, L0,-12.9dBm, L1,-12.5dBm, L2,-12.2dBm, L3,-11.9dBm
Leistungsbudget
100G, 1.9dB
40G, 2dB
Empfängerüberlastung
100G, 3.4 dBm
40G, 2.4 dBm
Stromverbrauch
≤3.5W
Extinktionsverhältnis
>2 dB
DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70°C
Protokolle
SWDM MSA, QSFP28 MSA, IEEE802.3bm CAUI-4
Garantie
5 Jahre

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken optischen Transceiver zu finden.

Qualitätsprüfprogramm

Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.

Anwendungslösung

Merkmale

100G-Konnektivität für Rechenzentren

Der QSFP28-Transceiver zeichnet sich durch geringen Stromverbrauch, hohe Dichte und hohe Geschwindigkeit aus und bietet eine beliebte Möglichkeit, schnell auf eine 100G-Übertragung umzusteigen.

Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektraltest
Kein Paketverlust & CRC
Augenmustertest
Maskenrand >20%
Test der Bitfehlerrate
BER 5x10E-5
Temperature Test
0~70°C
Mittenwellenlänge
850nm
850nm
850nm
850nm
Schnittstelle
Duplex LC
Duplex LC
MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 der 12 verwendeten Fasern)
MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 der 12 verwendeten Fasern)
Kabelabstand (Max.)
100G: 75 m@OM3/100 m@OM4/150 m@OM5 (mit Host FEC)
40G: 240 m@OM3/350 m@OM4/440 m@OM5 (mit Host-FEC)
75m@OM3 100m@OM4 150m@OM5 (mit Host FEC)
70m@OM3 100m@OM4 (mit Host FEC)
400m@OM4
Kabeltyp
MMF
MMF
MMF
MMF
Modulation
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
Sendertyp
VCSEL
VCSEL
VCSEL
VCSEL
Chip
Macom-Chip
II-VI Finisar-Chip
Macom-Chip
Macom-Chip
Temperaturbereich
0 bis 70°C
0 bis 70°C
0 bis 70°C
0 bis 70°C
Anwendung
Rechenzentren
40/100GBASE Ethernet
Rechenzentren
100GBASE Ethernet
10G-Upgrade-Lösung
Rechenzentren
100GBASE Ethernet
100G bis 4x25G Breakout
200G bis 2x100G Breakout
Rechenzentren
100GBASE Ethernet
Spezifikationen

40/100GBASE-SM4 SWDM4 Dualrate QSFP28 Optisches Transceivermodul (Doppelrate, MMF, 850nm, 100m, LC, DOM)

Das Generic kompatible optische QSFP28-Transceivermodul ist für einen 40/100G-Ethernet-Durchsatz von bis zu 150 m über OM5-Multimode-Faser (MMF) mit einer Wellenlänge von 850 nm über Duplex-LC-Anschlüsse ausgelegt. Dieser Transceiver ist konform mit der QSFP28 MSA, SWDM MSA und IEEE802.3bm CAUI-4 elektrischen Schnittstelle. Digitale Diagnosefunktionen sind auch über die I2C-Schnittstelle verfügbar, wie von der QSFP28 MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Merkmalen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen wie 40/100G-Ethernet, Telekommunikation, Service-Provider-Anwendungen und 5G-Wireless-Netzwerken.

Spezifikationen
Part Number
Q28-40/100G-SM4
Hersteller
FS
Formfaktor
QSFP28
Max. Datenrate
Dual Rate 40 Gbps und 100 Gbps
Wellenlänge
850nm
Max. Kabeldistanz
100G, 75m@OM3/100m@OM4/150m@OM5
40G, 240m@OM3/350m@OM4/440m@OM5
Anschluss
Duplex LC
Medien
MMF
Sendertyp
VCSEL
Empfängertyp
PIN
TX Power
100G, -7.5~2 dBm
40G, -7.5~3 dBm
Empfängerempfindlichkeit
100G, L0,-9.5dBm, L1,-9.4dBm, L2,-9.4dBm, L3,-9.4dBm
40G, L0,-12.9dBm, L1,-12.5dBm, L2,-12.2dBm, L3,-11.9dBm
Leistungsbudget
100G, 1.9dB
40G, 2dB
Empfängerüberlastung
100G, 3.4 dBm
40G, 2.4 dBm
Stromverbrauch
≤3.5W
Extinktionsverhältnis
>2 dB
DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70°C
Protokolle
SWDM MSA, QSFP28 MSA, IEEE802.3bm CAUI-4
Garantie
5 Jahre

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken optischen Transceiver zu finden.

Qualitätsprüfprogramm

Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
100G-Konnektivität für Rechenzentren

Der QSFP28-Transceiver zeichnet sich durch geringen Stromverbrauch, hohe Dichte und hohe Geschwindigkeit aus und bietet eine beliebte Möglichkeit, schnell auf eine 100G-Übertragung umzusteigen.

Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektraltest
Kein Paketverlust & CRC
Augenmustertest
Maskenrand >20%
Test der Bitfehlerrate
BER 5x10E-5
Temperature Test
0~70°C
Mittenwellenlänge
850nm
850nm
850nm
850nm
Schnittstelle
Duplex LC
Duplex LC
MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 der 12 verwendeten Fasern)
MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 der 12 verwendeten Fasern)
Kabelabstand (Max.)
100G: 75 m@OM3/100 m@OM4/150 m@OM5 (mit Host FEC)
40G: 240 m@OM3/350 m@OM4/440 m@OM5 (mit Host-FEC)
75m@OM3 100m@OM4 150m@OM5 (mit Host FEC)
70m@OM3 100m@OM4 (mit Host FEC)
400m@OM4
Kabeltyp
MMF
MMF
MMF
MMF
Modulation
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
Sendertyp
VCSEL
VCSEL
VCSEL
VCSEL
Chip
Macom-Chip
II-VI Finisar-Chip
Macom-Chip
Macom-Chip
Temperaturbereich
0 bis 70°C
0 bis 70°C
0 bis 70°C
0 bis 70°C
Anwendung
Rechenzentren
40/100GBASE Ethernet
Rechenzentren
100GBASE Ethernet
10G-Upgrade-Lösung
Rechenzentren
100GBASE Ethernet
100G bis 4x25G Breakout
200G bis 2x100G Breakout
Rechenzentren
100GBASE Ethernet

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

439,00 € (exkl. MwSt.)

522,41 € (inkl. MwSt.)

32 Stk. im DE-Lager
12 Stk. im Global-Lager