Das Cisco QSFP-40/100-SRBD-kompatible QSFP28 optische Transceiver-Modul ist für den Einsatz im 40/100G-Ethernet-Durchsatz von bis zu 150 m über OM5-Multimode-Glasfaser (MMF) mit einer Wellenlänge von 850 nm über Duplex-LC-Anschlüsse konzipiert. Dieser Transceiver ist mit den elektrischen Schnittstellen QSFP28 MSA, SWDM MSA und IEEE802.3bm CAUI-4 kompatibel. Über die I2C-Schnittstelle sind auch digitale Diagnosefunktionen verfügbar, wie vom QSFP28 MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Funktionen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, wie z. B. 40/100G-Ethernet, Telekommunikation, Dienstanbieteranwendungen und 5G-Wireless-Netzwerke.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Cisco QSFP-40/100G-SRBD Kompatibel 40/100GBASE-SM4 SWDM4 Dual Rate 850nm 100m Duplex LC MMF
Cisco QSFP-40/100-SRBD-kompatibles 40/100GBASE-SM4 SWDM4 Dual Rate QSFP28 optisches Transceiver-Modul (Dual Rate, MMF, 850 nm, 100 m, LC, DOM)
40G: -7,5~3 dBm
40G: L0:-12,9 dBm, L1:-12,5 dBm, L2:-12,2 dBm, L3
40G: 2 dB
40G: 2,4 dBm
40G
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
Der QSFP28-Transceiver zeichnet sich durch geringen Stromverbrauch, hohe Dichte und hohe Geschwindigkeit aus und bietet eine beliebte Möglichkeit, schnell auf eine 100G-Übertragung umzusteigen.
Mittenwellenlänge | 850nm | 850nm | 850nm | 850nm |
Schnittstelle | Duplex LC | Duplex LC | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 der 12 verwendeten Fasern) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 der 12 verwendeten Fasern) |
Kabelabstand (Max.) | 100G: 75 m@OM3/100 m@OM4/150 m@OM5 (mit Host FEC) 40G: 240 m@OM3/350 m@OM4/440 m@OM5 (mit Host-FEC) | 75m@OM3 100m@OM4 150m@OM5 (mit Host FEC) | 70m@OM3 100m@OM4 (mit Host FEC) | 400m@OM4 |
Kabeltyp | MMF | MMF | MMF | MMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Sendertyp | VCSEL | VCSEL | VCSEL | VCSEL |
Chip | Macom-Chip | II-VI Finisar-Chip | Macom-Chip | Macom-Chip |
Temperaturbereich | 0 bis 70°C | 0 bis 70°C | 0 bis 70°C | 0 bis 70°C |
Anwendung | Rechenzentren 40/100GBASE Ethernet | Rechenzentren 100GBASE Ethernet 10G-Upgrade-Lösung | Rechenzentren 100GBASE Ethernet 100G bis 4x25G Breakout 200G bis 2x100G Breakout | Rechenzentren 100GBASE Ethernet |
Videos
Cisco QSFP-40/100-SRBD-kompatibles 40/100GBASE-SM4 SWDM4 Dual Rate QSFP28 optisches Transceiver-Modul (Dual Rate, MMF, 850 nm, 100 m, LC, DOM)
Das Cisco QSFP-40/100-SRBD-kompatible QSFP28 optische Transceiver-Modul ist für den Einsatz im 40/100G-Ethernet-Durchsatz von bis zu 150 m über OM5-Multimode-Glasfaser (MMF) mit einer Wellenlänge von 850 nm über Duplex-LC-Anschlüsse konzipiert. Dieser Transceiver ist mit den elektrischen Schnittstellen QSFP28 MSA, SWDM MSA und IEEE802.3bm CAUI-4 kompatibel. Über die I2C-Schnittstelle sind auch digitale Diagnosefunktionen verfügbar, wie vom QSFP28 MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Funktionen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, wie z. B. 40/100G-Ethernet, Telekommunikation, Dienstanbieteranwendungen und 5G-Wireless-Netzwerke.
40G: -7,5~3 dBm
40G: L0:-12,9 dBm, L1:-12,5 dBm, L2:-12,2 dBm, L3
40G: 2 dB
40G: 2,4 dBm
40G
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Der QSFP28-Transceiver zeichnet sich durch geringen Stromverbrauch, hohe Dichte und hohe Geschwindigkeit aus und bietet eine beliebte Möglichkeit, schnell auf eine 100G-Übertragung umzusteigen.
Mittenwellenlänge | 850nm | 850nm | 850nm | 850nm |
Schnittstelle | Duplex LC | Duplex LC | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 der 12 verwendeten Fasern) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 der 12 verwendeten Fasern) |
Kabelabstand (Max.) | 100G: 75 m@OM3/100 m@OM4/150 m@OM5 (mit Host FEC) 40G: 240 m@OM3/350 m@OM4/440 m@OM5 (mit Host-FEC) | 75m@OM3 100m@OM4 150m@OM5 (mit Host FEC) | 70m@OM3 100m@OM4 (mit Host FEC) | 400m@OM4 |
Kabeltyp | MMF | MMF | MMF | MMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Sendertyp | VCSEL | VCSEL | VCSEL | VCSEL |
Chip | Macom-Chip | II-VI Finisar-Chip | Macom-Chip | Macom-Chip |
Temperaturbereich | 0 bis 70°C | 0 bis 70°C | 0 bis 70°C | 0 bis 70°C |
Anwendung | Rechenzentren 40/100GBASE Ethernet | Rechenzentren 100GBASE Ethernet 10G-Upgrade-Lösung | Rechenzentren 100GBASE Ethernet 100G bis 4x25G Breakout 200G bis 2x100G Breakout | Rechenzentren 100GBASE Ethernet |
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
439,00 € (exkl. MwSt.)
522,41 € (inkl. MwSt.)