RS5220 ist ein 2HE Server mit Intel C621-Chipsatz, und eine 2HE-Standardblende ist im Lieferumfang enthalten. FS bietet eine Reihe vorkonfigurierter Optionen für Vielseitigkeit, um den Anforderungen moderner, sich entwickelnder Unternehmen gerecht zu werden. Bei der Konfiguration Ihres individuellen Servers haben Sie die Wahl zwischen 2 skalierbaren Intel® Xeon® Prozessoren der zweiten Generation, 2~8 16/32G-Speichern, 1~8 SAS/SATA/SSD-Festplatten und bis zu 5 PCIe Gen 3.0-Erweiterungssteckplätzen. Er ist eine hervorragende und zuverlässige Lösungen für private, öffentliche und Hybrid-Cloud.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
RS5220, 2HE Rack Server, 8 x 3,5"/2,5" Hot-Swap-fähige SAS/SATA/SSD Laufwerksschächte, 2 x RJ45 1GbE Ports, 800W redundant
RS5220, 2HE Rack Server, 8x 3,5"/2,5" Hot-Swap-fähige SAS/SATA/SSD-Laufwerksschächte, 2x RJ45 1GbE Ports, 800W redundant
Produktmerkmale
Unterstützt bis zu 2 skalierbare Intel® Xeon® Prozessoren der 2. Generation mit 22 Kernen
Unterstützt Intel Quick Assistant Technology (Intel® QAT) und Intel Advanced Vector Extensions 512 (Intel® AVX-512)
8x Speicherkanäle, 8x Speicher-DIMM-Steckplätze und bis zu 1TB 2933 MHz/DDR4
Unterstützt M.2 and U.2
5 Erweiterungssteckplätze für flexible Anschlussmöglichkeiten
Unterstützt bis zu 8 Hot-Plug-fähige 3,5"/2,5" SATA/SAS/SSD-Laufwerksschächte
Integriertes BMC-Management zum Erfassen des Systembetriebsstatus in Echtzeit, unterstützt Voralarm- und Fehlerwiederherstellungsfunktion
Unterstützt IPMI2.0
Bietet einen RJ45-Verwaltungsnetzwerkanschluss
Unterstützt Fernverwaltung
Unterstützt iKVM
Intelligentes Kühlsystem für effektive Geräuschreduzierung und konstanten Temperaturraum für das Gehäuse
Vollständig abgeschirmt, Anti-Interferenz- und Anti-Elektromagnetische-Interferenz-Design (EMI)
Unterstützt Intel Quick Assistant Technology (Intel® QAT)
Unterstützt 1+1 vollständig redundanten Stromversorgungsmodus
Unterstützt PMBUS-Stromverbrauchsüberwachung und Modulverlustalarm
Unterstützt Frequenzreduzierung, wodurch der Stromverbrauch des Systems bei geringem Load gesenkt wird
Unterstützt RAID-Schutz, um Datenredundanzschutz auf verschiedenen Ebenen bereitzustellen
CPU-Sockel | 2 | 2 | 2 |
Formfaktor | 2HE | 2HE | 2HE |
DIMM-Steckplätze | 8 | 16 | 16 |
Speicher | Bis zu 1 TB RAM (8x 128GB) | Bis zu 2 TB RAM (16x 128GB) | Bis zu 2 TB RAM (16x 128GB) |
Laufwerksschächte | 8x 3,5"/2,5" | 12x 3,5"/2,5" | 8x 3,5"/2,5" |
Lüfter | 3 redundante Hot-Swap-fähige Lüfter | 4 redundante Hot-Swap-fähige Lüfter | 6 redundante Hot-Swap-fähige Lüfter |
Stromversorgung | 800W 1+1 redundant | 550W 1+1 redundant | 800W 1+1 redundant |
A***e
United States
D***d
United States