FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von RS6460.
 Dieses Bild handelt von RS6460.
 Dieses Bild handelt von RS6460.
 Dieses Bild handelt von RS6460.
 Dieses Bild handelt von RS6460.
 Dieses Bild handelt von RS6460.
 Dieses Bild handelt von RS6460.
 Dieses Bild handelt von RS6460.
 Dieses Bild handelt von RS6460.
 Dieses Bild handelt von RS6460.

Kundenspezifischer RS6460, 4HE Dual-Socket GPU Server, 2 x Intel® Xeon® Scalable Prozessoren, 8 x PCIe GPUs, bis zu 6TB DRAM, 1~24 x 3.5''/2.5'' Hot-swap SAS/SATA/SSD Laufwerksschächte, 2 x RJ45 10GbE Ports, 2000W Redundant

#173984
#173984
17.850,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: RS6460
21.241,50 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: RS6460
3 verkauft
1 Bewertung
2 Fragen
Vorbestellung, Versand bis 24.Juli2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Online-Installation
Test-Support
3-Jahres-Garantie
Anpassungsservice
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Videos
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
RS6460 Rack Server
Komponenten
Processor

Es werden maximal 2 Processor benötigt. Die Anzahl der Erhöhungen oder Verringerungen beträgt jeweils 2.

Intel Xeon Silver Processors
+ 986,51 €
+ 998,41 €
Intel Xeon Gold Processors
+ 2.437,12 €
Ausgewählt
Menge
2.687,02 € / Stück
+ 4.363,73 €
Memory
+ 213,01 €
Ausgewählt
Menge
355,81 € / Stück
Hard Drive
SAS HD
+ 343,91 €
+ 236,81 €
+ 296,31 €
+ 296,31 €
+ 343,91 €
SATA HD
+ 272,51 €
+ 462,91 €
+ 272,51 €
+ 320,11 €
Ausgewählt
Menge
343,91 € / Stück
RAID

Der Ultrakondensator dient zum Datenschutz bei anormalem Stromausfall der Array-Karte und muss mit der Array-Karte verwendet werden.

+ 391,51 €
+ 772,31 €
Ausgewählt
Menge
486,71 € / Stück
Ausgewählt
Menge
1.009,12 € / Stück
Network Interface Card
+ 320,11 €
+ 260,61 €
+ 213,01 €
+ 236,81 €
+ 522,41 €
Mehr
Serveices & Support
Warranty
3 years labor, 3 years parts
Maintenance Method
Repair or replace parts according to specific failure conditions
Components that can be repaired or replaced include but are not limited to processors, memory, hard drives, etc
All replaced parts are brand new
Zubehör
Rack Accessories
Intel-X710-BM2-basierte Ethernet-Netzwerkkarte, 10G Dual-Port SFP+, PCIe 3.0 x8, Hohe Halterung
Intel-X710-BM2-basierte Ethernet-Netzwerkkarte, 10G Dual-Port SFP+, PCIe 3.0 x8, Hohe Halterung
+ 199,00 €
Menge
199,00 € / Stück
Cisco SFP-10G-SR-kompatibles SFP+ 10GBASE-SR 850 nm 300 m Duplex LC/UPC MMF DOM optisches Transceiver-Modul
Cisco SFP-10G-SR-kompatibles SFP+ 10GBASE-SR 850 nm 300 m Duplex LC/UPC MMF DOM optisches Transceiver-Modul
+ 20,00 €
Menge
20,00 € / Stück
T5850-48S6Q — Network Packet Broker (NPB), 48x 10Gb SFP+, 6x 40Gb QSFP+-Ports, verbessert die Transparenz und Überwachung im Netzwerk
T5850-48S6Q — Network Packet Broker (NPB), 48x 10Gb SFP+, 6x 40Gb QSFP+-Ports, verbessert die Transparenz und Überwachung im Netzwerk
+ 8.484,00 €
Menge
8.484,00 € / Stück
LWL-Patchkabel, 1m (3ft) LC UPC auf LC UPC Duplex OM4 Multimode PVC (OFNR) 2.0mm
LWL-Patchkabel, 1m (3ft) LC UPC auf LC UPC Duplex OM4 Multimode PVC (OFNR) 2.0mm
+ 4,30 €
Menge
4,30 € / Stück
Summe
exkl. MwSt. 17.850,00 €
inkl. MwSt. 21.241,50 €
FS P/N: RS6460
Vorbestellung, Versand bis 24.Juli2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®

Spezifikationen

4HE GPU-Server, 2 x Intel® Xeon® Scalable-Prozessoren, bis zu 6 TB DRAM, 1~24 x 3,5''/2,5''-Hot-Swap-SAS/SATA/SSD-Laufwerkseinschübe, 2 x RJ45 10GbE-Anschlüsse, 2000 W redundant

Der RS6460 ist ein 4 HE Dual-Sockel Rackmount GPU Server für beschleunigte Berechnungen. Mit Intel C622 Chipsatz, unterstützt 2x 2nd Gen Intel® Xeon® Scalable Prozessoren, 2~24x 16/32G Speicher und 1~24x hot-swap 3.5''/2.5'' SAS/SATA Festplatten, mit optionaler Unterstützung für 2 U.2 NVMe Laufwerke, und onboard Bereitstellung für 1 M.2 NVMe SSD. Er unterstützt bis zu 8x PCIe-GPUs mit doppelter Breite, sowie 2x PCIe 3.0 x8-Steckplätze und 1x PCIe 3.0 x4-Steckplatz. It umfasst 2x Onboard-10-Gigabit-Ethernet-Schnittstellen und unterstützt verschiedene Netzwerkoptionen wie Ethernet, InfiniBand und OPA, um Hochgeschwindigkeitsleistung und flexible E/A zu gewährleisten und verschiedene Anforderungen an die Anwendungsverbindung zu erfüllen. Der integrierte BMC-Chip erleichtert die Verwaltung.
Der KI-beschleunigte Computing-Server der neuen Generation RS6460 wird hauptsächlich in den Bereichen HPC, Deep Learning und Training großer Sprachmodelle eingesetzt.

Spezifikationen
Formfaktor
4HE Rackmount
Anzahl der Prozessoren
2
Chipset
Intel C622 Serien-Chipsatz
GPU
Up to 8 FHFL Double-Width/Single-width PCIe GPUs
Memory
Up to 24 DIMM slots for a Maximum of 6TB with 2933MHz ECC DDR4 LRDIMM
Laufwerksschächte
24x 3.5''/2.5'' Hot-swap SAS/SATA/SSD Laufwerksschächte (Optional 2x U.2 NVMe in 2.5'')
Raid Kontroller
Unterstützt RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD
Erweiterungssteckplätze
8x PCIe 3.0 x16, 2x PCIe 3.0 x8, 1x PCIe 3.0 x4
Rear I/O Ports
2x 10GBase-T RJ45 Ports, 1x IPMI 2.0 RJ45 management port, 4x USB 3.0 ports, 1x VGA port, 1x COM port
Verwaltung des Betriebssystems
Windows-Server 2019 | VMware ESXi 6.7
Management Software
BIOS | BMC | IPMI2.0 | iKVM
Stromversorgung
2000W 2+2 Redundant Stromversorgung
Fans
8 Hot-swap Redundant Fans
Operating Temperature
10℃~35℃
Abmessungen (HxWxD)
7''x17.2''x29.01'' (178x437x737mm)
Gewicht
59.3lbs (26.88KG)

Produktmerkmale

Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Anwendungslösung

Mehr
10G-zu-10G-Verbindungen für Switch zu Server
Produkte anzeigen
IP SAN-Speichernetzwerklösung
Produkte anzeigen
Lösung für die Erweiterung kleiner und mittlerer Rechenzentren
Produkte anzeigen

Merkmale

Beschleunigte Leistung für HPC- und KI-Workloads

Acht GPU-Rechner mit doppelter Breite in 4HE bieten Hochgeschwindigkeits-Fabrics, ob Ethernet oder InfiniBand, und ermöglichen das schnelle Trainieren und Bereitstellen der größten Datensätze für KI.

Benutzerdefinierter Prozessor

Intel Xeon Gold/Sliver-Prozessor unterstützt skalierbare Leistung mit bis zu 2 Steckplätzen und bietet höhere Leistung und geringere Latenz für schnellere Datenverarbeitung.

Benutzerdefinierter Speicher

Wählen Sie zwischen 2 bis 24 16GB oder 32GB DDR4 3200MHz Speicher, bis zu 6TB für speicherintensive Workloads.

Benutzerdefinierte Festplatte
Die Original-Festplatte der Unternehmensklasse gewährleistet die Datensicherheit, und Sie können zwischen verschiedenen SAS\SATA-Festplattentypen mit unterschiedlichen Kapazitäten, Drehzahlen und Größen wählen.
SAS-Festplatten
Leistung und Verfügbarkeit für leistungsoptimierte Anwendungen
SATA-Festplatten
Hohe Kapazität und außergewöhnliche $/GB für kapazitätsoptimierte Anwendungen
Solid State Drives
Schnelles Speichermedium für höhere Eingabe-/Ausgabeleistung (E/A)
Benutzerdefiniertes Raid

Mehrere Festplatten speichern und lesen gleichzeitig Daten, um Leistung und Sicherheit zu erhöhen. Außerdem bieten wir 1G/2G Caches für Ihre Wahl.

Benutzerdefinierte Netzwerkschnittstellenkarte
PCIe 3.0-Steckplätze erhöhen die E/A-Flexibilität, und Sie können NICs mit den für Ihre Anforderungen geeigneten Parametern auswählen.
NICs Marke
NVIDIA/Intel
Gigabit-Rate
10F/25G/40G/100G
PCI-Express
PCIe 3.0 x 16/PCIe 3.0 x 8/PCIe 2.0 x 8
Maßgeschneiderte Produkte für Ihre Bedürfnisse
Vielfältige benutzerdefinierte Optionen
Wählen Sie die passenden Optionen für Ihre Anwendungen
Strenge Qualitätskontrolle
Gewährleistung qualitativ hochwertiger Produkte durch modernste Prüfeinrichtungen.
Tech-Support
Sie erhalten Unterstützung von einem professionellen Ingenieurteam.
CPU Sockets
2
4
2
Form Factors
4U
4U
4U
DIMM Slots
24
48
16
Memory
Up to 6 TB RAM (24x 256GB)
Up to 6 TB RAM (48x 128GB)
Up to 4 TB RAM (16x 256GB)
Drive Bays
24x 3.5''/2.5''
24x 3.5''/2.5''
36x 3.5"/2.5"
Power Supply
2000W 2+2 Redundant
1600W 2+2 Redundant
1200W 1+1 Redundant
Windows Server 2019
yes
yes
RedHat Linux 7.5
yes
yes
VMware ESXi 6.7 U1
yes
yes
Anpassungsservice
RS6460 Rack Server
Komponenten
Processor

Es werden maximal 2 Processor benötigt. Die Anzahl der Erhöhungen oder Verringerungen beträgt jeweils 2.

Intel Xeon Silver Processors
+ 986,51 €
+ 998,41 €
Intel Xeon Gold Processors
+ 2.437,12 €
Ausgewählt
Menge
2.687,02 € / Stück
+ 4.363,73 €
Memory
+ 213,01 €
Ausgewählt
Menge
355,81 € / Stück
Hard Drive
SAS HD
+ 343,91 €
+ 236,81 €
+ 296,31 €
+ 296,31 €
+ 343,91 €
SATA HD
+ 272,51 €
+ 462,91 €
+ 272,51 €
+ 320,11 €
Ausgewählt
Menge
343,91 € / Stück
RAID

Der Ultrakondensator dient zum Datenschutz bei anormalem Stromausfall der Array-Karte und muss mit der Array-Karte verwendet werden.

+ 391,51 €
+ 772,31 €
Ausgewählt
Menge
486,71 € / Stück
Ausgewählt
Menge
1.009,12 € / Stück
Network Interface Card
+ 320,11 €
+ 260,61 €
+ 213,01 €
+ 236,81 €
+ 522,41 €
Mehr
Serveices & Support
Warranty
3 years labor, 3 years parts
Maintenance Method
Repair or replace parts according to specific failure conditions
Components that can be repaired or replaced include but are not limited to processors, memory, hard drives, etc
All replaced parts are brand new
Zubehör
Rack Accessories
Intel-X710-BM2-basierte Ethernet-Netzwerkkarte, 10G Dual-Port SFP+, PCIe 3.0 x8, Hohe Halterung
Intel-X710-BM2-basierte Ethernet-Netzwerkkarte, 10G Dual-Port SFP+, PCIe 3.0 x8, Hohe Halterung
+ 199,00 €
Menge
199,00 € / Stück
Cisco SFP-10G-SR-kompatibles SFP+ 10GBASE-SR 850 nm 300 m Duplex LC/UPC MMF DOM optisches Transceiver-Modul
Cisco SFP-10G-SR-kompatibles SFP+ 10GBASE-SR 850 nm 300 m Duplex LC/UPC MMF DOM optisches Transceiver-Modul
+ 20,00 €
Menge
20,00 € / Stück
T5850-48S6Q — Network Packet Broker (NPB), 48x 10Gb SFP+, 6x 40Gb QSFP+-Ports, verbessert die Transparenz und Überwachung im Netzwerk
T5850-48S6Q — Network Packet Broker (NPB), 48x 10Gb SFP+, 6x 40Gb QSFP+-Ports, verbessert die Transparenz und Überwachung im Netzwerk
+ 8.484,00 €
Menge
8.484,00 € / Stück
LWL-Patchkabel, 1m (3ft) LC UPC auf LC UPC Duplex OM4 Multimode PVC (OFNR) 2.0mm
LWL-Patchkabel, 1m (3ft) LC UPC auf LC UPC Duplex OM4 Multimode PVC (OFNR) 2.0mm
+ 4,30 €
Menge
4,30 € / Stück
Summe
exkl. MwSt. 17.850,00 €
inkl. MwSt. 21.241,50 €
FS P/N: RS6460
Vorbestellung, Versand bis 24.Juli2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Spezifikationen

4HE GPU-Server, 2 x Intel® Xeon® Scalable-Prozessoren, bis zu 6 TB DRAM, 1~24 x 3,5''/2,5''-Hot-Swap-SAS/SATA/SSD-Laufwerkseinschübe, 2 x RJ45 10GbE-Anschlüsse, 2000 W redundant

Der RS6460 ist ein 4 HE Dual-Sockel Rackmount GPU Server für beschleunigte Berechnungen. Mit Intel C622 Chipsatz, unterstützt 2x 2nd Gen Intel® Xeon® Scalable Prozessoren, 2~24x 16/32G Speicher und 1~24x hot-swap 3.5''/2.5'' SAS/SATA Festplatten, mit optionaler Unterstützung für 2 U.2 NVMe Laufwerke, und onboard Bereitstellung für 1 M.2 NVMe SSD. Er unterstützt bis zu 8x PCIe-GPUs mit doppelter Breite, sowie 2x PCIe 3.0 x8-Steckplätze und 1x PCIe 3.0 x4-Steckplatz. It umfasst 2x Onboard-10-Gigabit-Ethernet-Schnittstellen und unterstützt verschiedene Netzwerkoptionen wie Ethernet, InfiniBand und OPA, um Hochgeschwindigkeitsleistung und flexible E/A zu gewährleisten und verschiedene Anforderungen an die Anwendungsverbindung zu erfüllen. Der integrierte BMC-Chip erleichtert die Verwaltung.
Der KI-beschleunigte Computing-Server der neuen Generation RS6460 wird hauptsächlich in den Bereichen HPC, Deep Learning und Training großer Sprachmodelle eingesetzt.

Spezifikationen
Formfaktor
4HE Rackmount
Anzahl der Prozessoren
2
Chipset
Intel C622 Serien-Chipsatz
GPU
Up to 8 FHFL Double-Width/Single-width PCIe GPUs
Memory
Up to 24 DIMM slots for a Maximum of 6TB with 2933MHz ECC DDR4 LRDIMM
Laufwerksschächte
24x 3.5''/2.5'' Hot-swap SAS/SATA/SSD Laufwerksschächte (Optional 2x U.2 NVMe in 2.5'')
Raid Kontroller
Unterstützt RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD
Erweiterungssteckplätze
8x PCIe 3.0 x16, 2x PCIe 3.0 x8, 1x PCIe 3.0 x4
Rear I/O Ports
2x 10GBase-T RJ45 Ports, 1x IPMI 2.0 RJ45 management port, 4x USB 3.0 ports, 1x VGA port, 1x COM port
Verwaltung des Betriebssystems
Windows-Server 2019 | VMware ESXi 6.7
Management Software
BIOS | BMC | IPMI2.0 | iKVM
Stromversorgung
2000W 2+2 Redundant Stromversorgung
Fans
8 Hot-swap Redundant Fans
Operating Temperature
10℃~35℃
Abmessungen (HxWxD)
7''x17.2''x29.01'' (178x437x737mm)
Gewicht
59.3lbs (26.88KG)

Produktmerkmale

Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Mehr
10G-zu-10G-Verbindungen für Switch zu Server
Produkte anzeigen
IP SAN-Speichernetzwerklösung
Produkte anzeigen
Lösung für die Erweiterung kleiner und mittlerer Rechenzentren
Produkte anzeigen
Merkmale
Beschleunigte Leistung für HPC- und KI-Workloads

Acht GPU-Rechner mit doppelter Breite in 4HE bieten Hochgeschwindigkeits-Fabrics, ob Ethernet oder InfiniBand, und ermöglichen das schnelle Trainieren und Bereitstellen der größten Datensätze für KI.

Benutzerdefinierter Prozessor

Intel Xeon Gold/Sliver-Prozessor unterstützt skalierbare Leistung mit bis zu 2 Steckplätzen und bietet höhere Leistung und geringere Latenz für schnellere Datenverarbeitung.

Benutzerdefinierter Speicher

Wählen Sie zwischen 2 bis 24 16GB oder 32GB DDR4 3200MHz Speicher, bis zu 6TB für speicherintensive Workloads.

Benutzerdefinierte Festplatte
Die Original-Festplatte der Unternehmensklasse gewährleistet die Datensicherheit, und Sie können zwischen verschiedenen SAS\SATA-Festplattentypen mit unterschiedlichen Kapazitäten, Drehzahlen und Größen wählen.
SAS-Festplatten
Leistung und Verfügbarkeit für leistungsoptimierte Anwendungen
SATA-Festplatten
Hohe Kapazität und außergewöhnliche $/GB für kapazitätsoptimierte Anwendungen
Solid State Drives
Schnelles Speichermedium für höhere Eingabe-/Ausgabeleistung (E/A)
Benutzerdefiniertes Raid

Mehrere Festplatten speichern und lesen gleichzeitig Daten, um Leistung und Sicherheit zu erhöhen. Außerdem bieten wir 1G/2G Caches für Ihre Wahl.

Benutzerdefinierte Netzwerkschnittstellenkarte
PCIe 3.0-Steckplätze erhöhen die E/A-Flexibilität, und Sie können NICs mit den für Ihre Anforderungen geeigneten Parametern auswählen.
NICs Marke
NVIDIA/Intel
Gigabit-Rate
10F/25G/40G/100G
PCI-Express
PCIe 3.0 x 16/PCIe 3.0 x 8/PCIe 2.0 x 8
Maßgeschneiderte Produkte für Ihre Bedürfnisse
Vielfältige benutzerdefinierte Optionen
Wählen Sie die passenden Optionen für Ihre Anwendungen
Strenge Qualitätskontrolle
Gewährleistung qualitativ hochwertiger Produkte durch modernste Prüfeinrichtungen.
Tech-Support
Sie erhalten Unterstützung von einem professionellen Ingenieurteam.
CPU Sockets
2
4
2
Form Factors
4U
4U
4U
DIMM Slots
24
48
16
Memory
Up to 6 TB RAM (24x 256GB)
Up to 6 TB RAM (48x 128GB)
Up to 4 TB RAM (16x 256GB)
Drive Bays
24x 3.5''/2.5''
24x 3.5''/2.5''
36x 3.5"/2.5"
Power Supply
2000W 2+2 Redundant
1600W 2+2 Redundant
1200W 1+1 Redundant
Windows Server 2019
yes
yes
RedHat Linux 7.5
yes
yes
VMware ESXi 6.7 U1
yes
yes

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

17.850,00 € (exkl. MwSt.)

21.241,50 € (inkl. MwSt.)

Vorbestellung