FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von RS9450.
 Dieses Bild handelt von RS9450.
 Dieses Bild handelt von RS9450.
 Dieses Bild handelt von RS9450.
 Dieses Bild handelt von RS9450.
 Dieses Bild handelt von RS9450.

RS9450, 4HE Rack Server, 24 x 3,5"/2,5" Hot-Swap-fähige SAS/SATA/SSD Laufwerksschächte, 2 x RJ45 1GbE Ports, 1600W redundant

#173979
#173979
19.275,62 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: RS9450
2 verkauft
2 Bewertungen
2 Fragen
Vorbestellung, Versand bis 20.August2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Projektanfrage
Online-Installation
3-Jahres-Garantie
RS9450 Rack Server
Komponenten
Processor

Es werden maximal 4 Processor benötigt. Die Anzahl der Erhöhungen oder Verringerungen beträgt jeweils 4.

Intel Xeon Silver Processors
+ 986,51 €
+ 998,41 €
Intel Xeon Gold Processors
Ausgewählt
Menge
2.437,12 € / Stück
+ 2.687,02 €
+ 4.363,73 €
Memory
+ 213,01 €
Ausgewählt
Menge
355,81 € / Stück
Hard Drive
SAS HD
+ 343,91 €
+ 236,81 €
+ 296,31 €
+ 296,31 €
+ 343,91 €
SATA HD
+ 272,51 €
+ 462,91 €
+ 272,51 €
Ausgewählt
Menge
320,11 € / Stück
+ 343,91 €
RAID

Der Ultrakondensator dient zum Datenschutz bei anormalem Stromausfall der Array-Karte und muss mit der Array-Karte verwendet werden.

Ausgewählt
Menge
391,51 € / Stück
Ausgewählt
Menge
772,31 € / Stück
+ 486,71 €
+ 1.009,12 €
Network Interface Card
+ 320,11 €
+ 213,01 €
+ 260,61 €
+ 236,81 €
+ 522,41 €
Mehr
Serveices & Support
Warranty
3 years labor, 3 years parts
Maintenance Method
Repair or replace parts according to specific failure conditions
Components that can be repaired or replaced include but are not limited to processors, memory, hard drives, etc
All replaced parts are brand new
Zubehör
Rack Accessories
Intel-X710-BM2-basierte Ethernet-Netzwerkkarte, 10G Dual-Port SFP+, PCIe 3.0 x8, Hohe Halterung
Intel-X710-BM2-basierte Ethernet-Netzwerkkarte, 10G Dual-Port SFP+, PCIe 3.0 x8, Hohe Halterung
+ 199,00 €
Menge
199,00 € / Stück
Cisco SFP-10G-SR-kompatibles SFP+ 10GBASE-SR 850 nm 300 m Duplex LC/UPC MMF DOM optisches Transceiver-Modul
Cisco SFP-10G-SR-kompatibles SFP+ 10GBASE-SR 850 nm 300 m Duplex LC/UPC MMF DOM optisches Transceiver-Modul
+ 20,00 €
Menge
20,00 € / Stück
T5850-48S6Q — Network Packet Broker (NPB), 48x 10Gb SFP+, 6x 40Gb QSFP+-Ports, verbessert die Transparenz und Überwachung im Netzwerk
T5850-48S6Q — Network Packet Broker (NPB), 48x 10Gb SFP+, 6x 40Gb QSFP+-Ports, verbessert die Transparenz und Überwachung im Netzwerk
+ 8.484,00 €
Menge
8.484,00 € / Stück
LWL-Patchkabel, 1m (3ft) LC UPC auf LC UPC Duplex OM4 Multimode PVC (OFNR) 2.0mm
LWL-Patchkabel, 1m (3ft) LC UPC auf LC UPC Duplex OM4 Multimode PVC (OFNR) 2.0mm
+ 4,30 €
Menge
4,30 € / Stück
Summe
exkl. MwSt. 16.198,00 €
inkl. MwSt. 19.275,62 €
FS P/N: RS9450
Vorbestellung, Versand bis 20.August2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Spezifikationen

RS9450, 4HE Rack Server, 24x 3,5"/2,5" Hot-Swap-fähige SAS/SATA/SSD-Laufwerksschächte, 2x RJ45 1GbE Ports, 1600W redundant

RS9450 ist ein 4HE Rack-Server mit 4 Sockeln, der auf der Grundlage der Intel Purley-Plattform entwickelt wurde und sich durch herausragende Leistung, hohe Zuverlässigkeit und einfache Erweiterung auszeichnet.

FS bietet eine Reihe vorkonfigurierter Optionen für Vielseitigkeit, um den Anforderungen moderner, sich entwickelnder Unternehmen gerecht zu werden. Bei der Konfiguration Ihres individuellen Servers haben Sie die Wahl zwischen 4 skalierbaren Intel® Xeon® Prozessoren der zweiten Generation, 4~48 16/32G-Speichern, 1~24 SAS/SATA/SSD-Festplatten und bis zu 14 PCIe Gen 3.0-Erweiterungssteckplätzen. Er eignet sich für wichtige High-End-Anwendungen für Unternehmen wie Datenbank, ERP, Hochleistungs-Parallel Computing, Virtualisierung usw.

Spezifikationen
Formfaktor
4HE Rackmontage
Anzahl der Prozessor
4
Chipsatz
Intel C620-Serie Chipsatz
Speicher
48 DIMM Steckplätze, unterstützen 2933/2666/2400/2133MHz DDR4 RDIMM Speicher, bis zu 6TB
Laufwerksschächte
24x 3,5"/2,5" SAS/SATA/SSD Hot-Swap-fähige Laufwerksschächte
Erweiterungssteckplatz
2 PCIe 3.0 x24, 3 PCIe 3.0 x16, 6 PCIe 3.0 x8, 3 PCIe 3.0 x4
Raid-Controller
Unterstützt RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD
Management
BIOS, BMC, IPMI2.0, iKVM
Ethernet
2x 1GBase-T Ports
Stromversorgung
1600W 2+2 redundante Netzteile
Abmessungen (HxBxT)
6,9"x17,6"x33" (175x448x840mm)
Lüfter
4 redundante Hot-Swap-fähige Lüfter
Gewicht
32kg (70lbs)

Produktmerkmale

Intelligente Management-Automatisierung
Eingebaute Sicherheit

Intelligentes Kühlsystem für effektive Geräuschreduzierung und konstanten Temperaturraum für das Gehäuse

Vollständig abgeschirmt, Anti-Interferenz- und Anti-Elektromagnetische-Interferenz-Design (EMI)

Unterstützt Intel Quick Assistant Technology (Intel® QAT)

Unterstützt 1+1 vollständig redundanten Stromversorgungsmodus

Unterstützt PMBUS-Stromverbrauchsüberwachung und Modulverlustalarm

Unterstützt den Alarm zur Erkennung des Eindringens in das Gehäuse

Unterstützt Frequenzreduzierung, wodurch der Stromverbrauch des Systems bei geringem Load gesenkt wird

Unterstützt RAID-Schutz, um Datenredundanzschutz auf verschiedenen Ebenen bereitzustellen

Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
CPU-Sockel
4
2
2
Formfaktor
4HE
4HE
4HE
DIMM-Steckplätze
48
24
16
Speicher
Bis zu 6 TB RAM (48x 128GB)
Bis zu 6 TB RAM (24x 256GB)
Bis zu 4 TB RAM (16x 256GB)
Laufwerksschächte
24x 3,5"/2,5"
24x 3,5"/2,5"
36x 3,5"/2,5"
Lüfter
4 redundante Hot-Swap-fähige Lüfter
8 redundante Hot-Swap-fähige Lüfter
7 redundante Hot-Swap-fähige Lüfter
Stromversorgung
1600W 2+2 redundant
2000W 2+2 redundant
1200W 1+1 redundant
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (2)Application (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5.0
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
2
0
0
0
0

K***e

United States

30.03.2023
5.0
This customized rack server has exceeded all my expectations. The build quality is superb, and the hot-swappable components make maintenance and upgrades a breeze. Plus, the management software provides excellent visibility and control over the system.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0

J***k

United States

29.10.2022
5.0
I will comment that purchasing from FS has always been easy with product availability and fast shipping. I’ll keep your contact information in case I need recommendations or support in the future.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen