Die industrielle vertikale Platte IBFWP ist zu 100% aus Edelstahl gefertigt. Die Platte kann einen IndustrialNet Bulkhead-Anschluss oder Adapter aufnehmen. Die Platte ist stoßfest für leichte Industrieumgebungen und die rückseitige Dichtung sorgt für eine dichte Abdichtung. Die Platte ist wasserdicht und kann mit wasserdichten Adaptern und wasserdichten Netzwerkkabeln verwendet werden.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Industrielle Bulkhead-Frontplatte, wasserdicht
Industrielle Bulkhead-Frontplatte, wasserdicht
Anwendungslösung
Merkmale
Die glatte Oberfläche mit abgerundeten Kanten erleichtert die Reinigung. Passt eng an die Wand für ein industrielles Erscheinungsbild.
Es kann mit einem wasserdichten Adapter und einer Panel-Bottom-Box verwendet werden, und die Installation ist einfach und bequem.
Industrielle Bulkhead-Frontplatte, wasserdicht
Die industrielle vertikale Platte IBFWP ist zu 100% aus Edelstahl gefertigt. Die Platte kann einen IndustrialNet Bulkhead-Anschluss oder Adapter aufnehmen. Die Platte ist stoßfest für leichte Industrieumgebungen und die rückseitige Dichtung sorgt für eine dichte Abdichtung. Die Platte ist wasserdicht und kann mit wasserdichten Adaptern und wasserdichten Netzwerkkabeln verwendet werden.
Die glatte Oberfläche mit abgerundeten Kanten erleichtert die Reinigung. Passt eng an die Wand für ein industrielles Erscheinungsbild.
Es kann mit einem wasserdichten Adapter und einer Panel-Bottom-Box verwendet werden, und die Installation ist einfach und bequem.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
7,40 € (exkl. MwSt.)
8,81 € (inkl. MwSt.)