FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von /.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von /.
 Dieses Bild handelt von 1.

IES3100-8TF-P - 8-Port Gigabit Ethernet L2+ Managed Industrieller PoE+ Switch, 8x PoE+ Ports @240W, 2x 1/2,5Gb SFP, -40 bis 75°C Betriebstemperatur

Bestseller #138511
Bestseller #138511

240W PTP ERPS DIN-rail Mount Fanless

309,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: IES3100-8TF-P
367,71 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: IES3100-8TF-P
2.5K verkauft
25 Bewertungen
60 Fragen
1 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 10. Mai., 2024
159 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 17. Mai., 2024
40 im Transit, holen Sie es sich bis 10. Juni., 2024
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
Videos
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

IES3100-8TF-P, 8-Port Gigabit Ethernet L2+ Managed Industrial PoE+ Switch, 8 x PoE+ Ports @240W, mit 2 x 1/2.5Gb SFP

The IES3100-8TF-P verfügt über 8x 10/100/1000BASE-T PoE+ Ports und 2x 100/1000/2500BASE-X SFP Ports, die speziell für ein breites Spektrum an Konnektivitätsanforderungen in Industrie und Großunternehmen entwickelt wurden. Ausgestattet mit einem IP30-zertifizierten Metallgehäuse, kann er in einem weiten Temperaturbereich von -40 bis 75°C betrieben werden. Dieser Switch ist ideal für raue Umgebungen, wie z. B. Verkehrskontrollschränke, Fabrikhallen und Außenbereiche, in denen die Temperatur extrem niedrig oder hoch ist. Alle Gigabit-PoE+-Ports unterstützen ein Leistungsbudget von bis zu 240 W für PoE/PoE+ und eignen sich ideal für den Anschluss von PoE-betriebenen Endgeräten wie IP-Kameras, Telefonen, Wireless Access Points, Sensoren und mehr. Dieser industrielle Layer-2-Managed-Switch unterstützt erweiterte L2+-Funktionen wie 802.1Q-VLAN und portbasiertes VLAN, QoS, IGMP-Snooping, LACP-Link-Aggregation usw. und erfüllt damit die Anforderungen vieler Szenarien in industriellen Umgebungen.

Spezifikationen
Anschlüsse
8x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 2x 100/1000/2500BASE-X SFP
MAC-Adresse
8K
Schaltkapazität
28 Gbit/s
Eingangsspannung
48-57 VDC
Weiterleitungsrate
148, 800 pps/100 Mio. Ports
1.488.000 pps/1000M-Port
Leistungsbudget (Dual Power)
240 W
Flash-Speicher
256 Mbit (32 MB)
max. Stromverbrauch
10 W
Jumbo Frame
9.000
PoE-Standard
IEEE 802.3af/at
Paketpuffer
4 Mbit (512 KB)
Betriebstemperatur
-40 bis 75 °C (-40 bis 167 °F)
Abmessungen (HxBxT)
140 x 52 x 110 mm (5,51'' x 2,04'' x 4,33'')
Lagertemperatur
-40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
Gehäuse
IP30-zertifiziertes Metallgehäuse
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb
5–95 % (nicht kondensierend)
Lüfternummer
Lüfterlos
Installation
DIN-Schienenmontage
Verwaltung
WEB GUI/SSH/Telnet/SNMP
MTBF
≥ 400.000 Stunden
Bitte beachten Sie: Das Netzkabel ist nicht im Lieferumfang dieses Produkts enthalten, bitte erwerben Sie es separat.

Software-Spotlights

Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Anwendungslösung

Mehr
Optisch-elektrische Hybrid-Ringnetzwerklösung
Produkte anzeigen
ERPS-basierte Ringredundanzlösung
Produkte anzeigen
Industrielle drahtlose Netzwerklösung
Produkte anzeigen
Überwachungslösung für Industrieparks
Produkte anzeigen

Merkmale

IP30-Aluminium-Metallgehäuse, geeignet für industrielle Umgebungen
IES3100-8TF-P ist mit einem robusten IP30-Metallgehäuse ausgestattet, das ein hohes Maß an Vibrationen und Stößen beim Betrieb in industriellen Umgebungen von -40 bis 75°C aushält.
IP30-Gehäuse
Schock- und vibrationsbeständig
-40-75° C Temperatur
Unterstützt bis zu 8 PoE/PoE+-Ports

Das 240-W-PoE-Leistungsbudget versorgt bis zu 8 Power-over-Ethernet-Geräte und erkennt und liefert automatisch die erforderliche Leistung für Ihre PoE-Geräte.

Kompakte Ethernet-Industrieswitches für beengte Platzverhältnisse

Der kleine Switch unterstützt die Montage auf DIN-Schienen und nutzt so effizient den Platz im Schaltschrank für einfache, flexible und sichere Implementierungen.

ERPS (Ethernet Ring Protection Switching) ermöglicht Failover-Schutz in weniger als 50 ms
ERPS implementiert Loop-Blocking und Link Recovery schneller als STP auf dem Hauptgerät und kann jedes Netzwerk effektiv um Redundanz und Betriebszeitschutz erweitern
Sperrung des RPL-Eigentümers, um das endlose Senden von Daten in einer Schleife zu vermeiden
Entsperrung des RPL-Eigentümers, um eine ununterbrochene Weiterleitung des Datenverkehrs zu gewährleisten
Ausgestattet mit Konsolen-, Web- und SNMP-Verwaltungsschnittstellen
Mit der integrierten webbasierten Verwaltungsschnittstelle bietet das IES3100-8TF-P eine benutzerfreundliche, plattformunabhängige Verwaltungs- und Konfigurationsmöglichkeit.
Visuelle Schnittstelle
Bequeme Bedienung
Einfache Überwachung
RJ45 Ports
8x 10/100/1000BASE-T
8x 10/100/1000BASE-T
8x 10/100/1000BASE-T
8x 10/100/1000BASE-T
16x 10/100/1000 Base-T
SFP Ports
2x 100/1000/2500BASE-X SFP
2x 100/1000/2500BASE-X SFP
2x 100/1000/2500BASE-X SFP
2x 100/1000/2500BASE-X SFP
2x 100/1000BASE-X SFP
PoE Ports
8x PoE+
8x PoE+
PoE Budget
240W
240W
Management Layer
L2+
L2+
L2+
L2+
L2+
Zeitmanagement
PTP
PTP
PTP
PTP
NTP
IP Rating
IP30
IP40
IP30
IP30
IP30
Betriebstemperatur
-40 bis 75°C
-40 bis 75°C
-40 bis 75°C
-40 bis 75°C
-40 bis 75°C
Installation
DIN-rail Mount
DIN-rail Mount
DIN-rail Mount or Wall Mount
DIN-rail Mount or Wall Mount
DIN-rail Mount or Wall Mount
VLAN, QoS, LACP, IGMP, ACL, DHCP, MSTP
yesyesyesyesyes
Statisches Routing
yesyes
MVRP/MRP
yesyes
Spezifikationen

IES3100-8TF-P, 8-Port Gigabit Ethernet L2+ Managed Industrial PoE+ Switch, 8 x PoE+ Ports @240W, mit 2 x 1/2.5Gb SFP

The IES3100-8TF-P verfügt über 8x 10/100/1000BASE-T PoE+ Ports und 2x 100/1000/2500BASE-X SFP Ports, die speziell für ein breites Spektrum an Konnektivitätsanforderungen in Industrie und Großunternehmen entwickelt wurden. Ausgestattet mit einem IP30-zertifizierten Metallgehäuse, kann er in einem weiten Temperaturbereich von -40 bis 75°C betrieben werden. Dieser Switch ist ideal für raue Umgebungen, wie z. B. Verkehrskontrollschränke, Fabrikhallen und Außenbereiche, in denen die Temperatur extrem niedrig oder hoch ist. Alle Gigabit-PoE+-Ports unterstützen ein Leistungsbudget von bis zu 240 W für PoE/PoE+ und eignen sich ideal für den Anschluss von PoE-betriebenen Endgeräten wie IP-Kameras, Telefonen, Wireless Access Points, Sensoren und mehr. Dieser industrielle Layer-2-Managed-Switch unterstützt erweiterte L2+-Funktionen wie 802.1Q-VLAN und portbasiertes VLAN, QoS, IGMP-Snooping, LACP-Link-Aggregation usw. und erfüllt damit die Anforderungen vieler Szenarien in industriellen Umgebungen.

Spezifikationen
Anschlüsse
8x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 2x 100/1000/2500BASE-X SFP
MAC-Adresse
8K
Schaltkapazität
28 Gbit/s
Eingangsspannung
48-57 VDC
Weiterleitungsrate
148, 800 pps/100 Mio. Ports
1.488.000 pps/1000M-Port
Leistungsbudget (Dual Power)
240 W
Flash-Speicher
256 Mbit (32 MB)
max. Stromverbrauch
10 W
Jumbo Frame
9.000
PoE-Standard
IEEE 802.3af/at
Paketpuffer
4 Mbit (512 KB)
Betriebstemperatur
-40 bis 75 °C (-40 bis 167 °F)
Abmessungen (HxBxT)
140 x 52 x 110 mm (5,51'' x 2,04'' x 4,33'')
Lagertemperatur
-40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
Gehäuse
IP30-zertifiziertes Metallgehäuse
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb
5–95 % (nicht kondensierend)
Lüfternummer
Lüfterlos
Installation
DIN-Schienenmontage
Verwaltung
WEB GUI/SSH/Telnet/SNMP
MTBF
≥ 400.000 Stunden
Bitte beachten Sie: Das Netzkabel ist nicht im Lieferumfang dieses Produkts enthalten, bitte erwerben Sie es separat.

Software-Spotlights

Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Mehr
Optisch-elektrische Hybrid-Ringnetzwerklösung
Produkte anzeigen
ERPS-basierte Ringredundanzlösung
Produkte anzeigen
Industrielle drahtlose Netzwerklösung
Produkte anzeigen
Überwachungslösung für Industrieparks
Produkte anzeigen
Merkmale
IP30-Aluminium-Metallgehäuse, geeignet für industrielle Umgebungen
IES3100-8TF-P ist mit einem robusten IP30-Metallgehäuse ausgestattet, das ein hohes Maß an Vibrationen und Stößen beim Betrieb in industriellen Umgebungen von -40 bis 75°C aushält.
IP30-Gehäuse
Schock- und vibrationsbeständig
-40-75° C Temperatur
Unterstützt bis zu 8 PoE/PoE+-Ports

Das 240-W-PoE-Leistungsbudget versorgt bis zu 8 Power-over-Ethernet-Geräte und erkennt und liefert automatisch die erforderliche Leistung für Ihre PoE-Geräte.

Kompakte Ethernet-Industrieswitches für beengte Platzverhältnisse

Der kleine Switch unterstützt die Montage auf DIN-Schienen und nutzt so effizient den Platz im Schaltschrank für einfache, flexible und sichere Implementierungen.

ERPS (Ethernet Ring Protection Switching) ermöglicht Failover-Schutz in weniger als 50 ms
ERPS implementiert Loop-Blocking und Link Recovery schneller als STP auf dem Hauptgerät und kann jedes Netzwerk effektiv um Redundanz und Betriebszeitschutz erweitern
Sperrung des RPL-Eigentümers, um das endlose Senden von Daten in einer Schleife zu vermeiden
Entsperrung des RPL-Eigentümers, um eine ununterbrochene Weiterleitung des Datenverkehrs zu gewährleisten
Ausgestattet mit Konsolen-, Web- und SNMP-Verwaltungsschnittstellen
Mit der integrierten webbasierten Verwaltungsschnittstelle bietet das IES3100-8TF-P eine benutzerfreundliche, plattformunabhängige Verwaltungs- und Konfigurationsmöglichkeit.
Visuelle Schnittstelle
Bequeme Bedienung
Einfache Überwachung
RJ45 Ports
8x 10/100/1000BASE-T
8x 10/100/1000BASE-T
8x 10/100/1000BASE-T
8x 10/100/1000BASE-T
16x 10/100/1000 Base-T
SFP Ports
2x 100/1000/2500BASE-X SFP
2x 100/1000/2500BASE-X SFP
2x 100/1000/2500BASE-X SFP
2x 100/1000/2500BASE-X SFP
2x 100/1000BASE-X SFP
PoE Ports
8x PoE+
8x PoE+
PoE Budget
240W
240W
Management Layer
L2+
L2+
L2+
L2+
L2+
Zeitmanagement
PTP
PTP
PTP
PTP
NTP
IP Rating
IP30
IP40
IP30
IP30
IP30
Betriebstemperatur
-40 bis 75°C
-40 bis 75°C
-40 bis 75°C
-40 bis 75°C
-40 bis 75°C
Installation
DIN-rail Mount
DIN-rail Mount
DIN-rail Mount or Wall Mount
DIN-rail Mount or Wall Mount
DIN-rail Mount or Wall Mount
VLAN, QoS, LACP, IGMP, ACL, DHCP, MSTP
yesyesyesyesyes
Statisches Routing
yesyes
MVRP/MRP
yesyes

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

309,00 € (exkl. MwSt.)

367,71 € (inkl. MwSt.)

1 Stk. im DE-Lager
159 Stk. im Global-Lager